商品编号 | 6GK1900-0AB00 | 6GK1900-0AB10 | |
C-PLUG, 移动式存储介质 用于简单的设备更换 故障情况, 用来容纳组态数据 或项目组态数据 及应用数据, 可用在以下 SIMATIC NET 产品内,带 C-PLUG 插槽: SCALANCE X-200,X-300, X-400,S-600,CP443-1Advanced, CP343-1Advanced, CP343-1 ERPC,IE/PB-Link PNIO, . | C-PLUG, 移动式存储介质 用于简单的设备更换 故障情况, 用来容纳组态数据 或项目组态数据 及应用数据, 可用在以下 SIMATIC NET 产品内,带 C-PLUG 插槽: SCALANCE XC-200,XP-200, XM-400,XR-500,M-800 使用, W-700 使用,SC-600 和 S615。 | ||
产品类型名称 | |||
产品类型名称 | C-PLUG | C-PLUG | |
使用的适宜性 | SCALANCE XC-200,XP-200,XM-400,XR-500,M-800,W-700,SC-600和S615设备带有 PLUG 插槽 | SCALANCE XC-200,XP-200,XM-400,XR-500,M-800,W-700,SC-600和S615设备带有 PLUG 插槽 | |
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -40 ... +75 °C | -40 ... +75 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
相对空气湿度 | |||
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | 95 % | |
防护等级 IP | IP20 | IP20 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
宽度 | 24.3 mm | 24.3 mm | |
高度 | 17 mm | 17 mm | |
深度 | 8.1 mm | 8.1 mm | |
净重 | 5 g | 5 g | |
移动存储介质规格 | |||
● C-PLUG | 是 | 是 | |
● KEY-PLUG | 否 | 否 | |
产品特点 / 防腐蚀涂层 | 否 | 否 | |
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | |||
存储空间 | 256 Mibyte | 256 Mibyte | |
标准,规格,许可 | |||
参考标示 | |||
● 符合 IEC 81346-2:2019 | CFA | CFA | |
标准,规格,许可 / 环保产品声明 | |||
环保产品声明 | 是 | 是 | |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] | |||
● 总计 | 1264 kg | 1264 kg | |
● 制造期间 | 0.92 kg | 0.92 kg | |
● 运行期间 | 0.34 kg | 0.34 kg | |
● 使用寿命终止后 | 0.0042 kg | 0.0042 kg | |
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● 至网页:工业通信 | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● 至网页:图片数据库 | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: CAx 下载管理器 | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
CCC | 是 | 是 | |
RCM | 是 | 是 | |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/5/22 | ||
日期 2024/6/21 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |