Referencia | 6GK1900-0AB01 | 6GK1900-0AB10 | |
C-Plug 256 (CP 343-1 Advanced) medio extraíblepara fácil sustitución de dispositivos en caso de fallo; para alojar datos de configuración, software de configuración y de aplicación, 256 MB, utilizable solo en CP 343-1 Advanced | C-PLUG, medio extraíble para fácil sustitución de equipos en caso de fallo, para alojar datos de configuración dimensionamiento y datos de aplicación, utilizable en los siguientes productos SIMATIC NET con slot C-PLUG: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 y S615 | ||
denominación del tipo de producto | |||
denominación del tipo de producto | C-PLUG 256 | C-PLUG | |
aptitud de uso | SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, dispositivos SC-600 y S615 con slot para PLUG | ||
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | 0 ... 60 °C | -40 ... +75 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
anchura | 24,3 mm | 24,3 mm | |
altura | 17 mm | 17 mm | |
profundidad | 8,1 mm | 8,1 mm | |
peso neto | 5 g | 5 g | |
tipo de soporte de datos intercambiable | |||
● C-PLUG | Sí | Sí | |
● KEY-PLUG | No | No | |
propiedad del producto / revestimiento conformado | No | No | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
capacidad de memoria | 256 Mibyte | 256 Mibyte | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
designaciones de referencia | |||
● según IEC 81346-2:2019 | CFA | CFA | |
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | Sí | |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 1264 kg | 1264 kg | |
● durante la fabricación | 0,92 kg | 0,92 kg | |
● durante el funcionamiento | 0,34 kg | 0,34 kg | |
● tras fin de la vida | 0,0042 kg | 0,0042 kg | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● a la página web: Comunicación industrial | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● a la página web: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | https://sieportal.siemens.com/ | |
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
CCC | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Última modificación: | 3/6/2024 | ||
Fecha 25/11/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |