商品编号 | 6GK5101-1BC00-2AA3 | 6GK5102-1GS00-2AC2 | |
SCALANCE X101-1LD IE 非管理型媒介转换器 1个 10/100 Mbit/s RJ45 端口, 1x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, LED 诊断,错误信号 触点含设置按钮, 冗余电源, 符合 PROFINET 的固定护套, 手册可供下载 Linux。 | SCALANCE XCM102,IE 非管理型媒介转换器 1 个 100/1000 Mbit/s RJ45 接口, 1 个 100/1000 Mbit/s SFP 接口, LED 诊断,错误信号 触点带设置按钮 冗余电源, 固定护套, 手册可供下载 . | ||
传输率 | |||
传输率 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
接口 | |||
电气/光学连接数量 / 用于网络组件和终端设备 / 最大值 | 2 | 2 | |
电气连接数量 | |||
● 用于网络组件和终端设备 | 1 | 1 | |
● SFP 的 / 插件 | 1; 可使用 100 Mbit/s 和 1000 Mbit/s SFP 插拔收发器 | ||
● 用于信号触点 | 1 | 1 | |
● 适用于电源 | 1 | 1 | |
● 适用于冗余电源 | 1 | 1 | |
电气连接规格 | |||
● 用于网络组件和终端设备 | RJ45 端口 | RJ45 端口 | |
● 用于信号触点 | 2 针端子板 | 2 针端子板 | |
● 适用于电源 | 4 针端子板 | 2x 3 极端子块 | |
光学连接数量 | |||
● 用于光纤 / 100 Mbit/s 时 | 1 | ||
光学连接方式 | |||
● 用于光纤 / 100 Mbit/s 时 | ST/BFOC 端口 | ||
可耦合的光学功率参考 1 mW | |||
● 变换器输出端 / 最小值 | -5 dB | ||
● 变换器输出端 / 最大值 | 0 dB | ||
● 接收器输入端 / 最大值 | 0 dB | ||
光学灵敏度参考 1 mW / 接收器输入端 / 最小值 | -35 dB | ||
阻尼量 / 光纤传输距离 / 最低要求 | 0 dB | ||
作用范围 / 光学接口上 / 视使用的光纤而定 | 0 ... 26 km | ||
信号输入/输出 | |||
工作电压 / 信号触点的 | |||
● DC 时 / 额定值 | 24 V | 24 V | |
工作电流 / 信号触点的 | |||
● DC 时 / 最大值 | 0.1 A | 0.1 A | |
供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
供电电压 | |||
● 外部 | 24 V | ||
● 外部 | 18 ... 32 V | ||
电压类型 / 电源电压 | DC | ||
供电电压 / 1 / 额定值 | 24 V | ||
● 电压类型 / 1 / 电源电压 | DC | ||
● 消耗电流 / 1 / 电源电压额定值时 / 最大值 | 0.15 A | ||
● 损耗功率 [W] / 1 / 额定值 | 2.5 W | ||
供电电压 / 2 / 额定值 | 24 V | ||
● 电压类型 / 2 / 电源电压 | AC | ||
● 消耗电流 / 2 / 电源电压额定值时 / 最大值 | 0.3 A | ||
● 损耗功率 [W] / 2 / 额定值 | 5 W | ||
产品组件 / 电源输入端上的保险丝 | 是 | 是 | |
保险丝规格 / 电源电压输入端上 | 0.5 A / 60 V | ||
消耗电流 | |||
● 最大值 | 0.12 A | 取决于 SFP 插拔收发器的使用 | |
损耗功率 [W] | |||
● DC 时 / 24 V 时 | 3 W | ||
● 最大值 | 取决于 SFP 插拔收发器的使用 | ||
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -10 ... +60 °C | -40 ... +70 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
● 备注 | 最高工作温度取决于 SFP 插拔收发器的使用 | ||
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | 95 % | |
防护等级 IP | IP30 | IP20 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
结构形式 | 紧凑 | 紧凑 | |
宽度 | 40 mm | 35 mm | |
高度 | 125 mm | 147 mm | |
深度 | 124 mm | 123 mm | |
净重 | 0.55 kg | 0.22 kg | |
紧固类型 | |||
● 35 mm DIN 导轨安装 | 是 | 是 | |
● S7-300 异型导轨安装 | 是 | 是 | |
● S7-1500 异型导轨安装 | 是 | ||
● 墙壁安装 | 是 | 是 | |
产品功能 / 冗余 | |||
产品功能 | |||
● 并行冗余协议 (PRP)/用于 PRP 网络中 | 否 | ||
● 并行冗余协议 (PRP)/冗余网络访问 (RNA) | 否 | ||
标准,规格,许可 | |||
标准 | |||
● 适用于 FM | FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., Class 1, Zone 2,Group IIC, T.. | ||
● 针对安全性 / CSA 和 UL | UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1 | ||
● 适用于干扰发射 | EN 61000-6-4:2001 | ||
● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-4:2001 | ||
资格证明 | EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001 | ||
● CE标识 | 是 | 是 | |
● C-Tick | 是 | ||
● KC 许可 | 是 | ||
船级社 | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | 是 | |
● Bureau Veritas (BV) | 是 | ||
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | 是 | |
● Germanischer Lloyd (GL) | 是 | 是 | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 是 | 是 | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | 是 | ||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | 否 | 是 | |
● 英国皇家造船技师协会 (RINA) | 是 | ||
● 中国船级社 (CCS) | 是 | ||
平均故障间隔时间 (MTBF) | 134 a | 152 a | |
标准,规格,许可 / 危险环境 | |||
标准 / 适用于防爆区 | |||
● | EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. KEMA 06 ATEX 0021 X | ||
● CSA 和 UL | UL 1604 和 UL 2279-15(危险场所),1 类 / 2 级 / A、B、C、D 组/T..,1类/ 2 区 / IIC 组 / T.. | ||
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | |||
● | 是; GB3836.1, GB3836.8 | ||
● 作为标识 | Ex nA IIC T4 Gc | ||
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页:图片数据库 | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity |
![]() |
是 | 是 |
EAC |
![]() |
是 | 是 |
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
是 | 是 |
KEMA |
![]() |
是 | 是 |
UL |
![]() |
是 | 是 |
Miscellaneous | 是 | 是 | |
RCM |
![]() |
是 | 是 |
EMV | |||
KC | 是 | 是 | |
For use in hazardous locations | |||
FM | 是 | 是 | |
CCC-Ex | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
是 | 是 |
BV (Bureau Veritas) |
![]() |
是 | 是 |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
是 | 是 |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
是 | 是 |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | 是 | 是 | |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
是 | 是 |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
是 | 是 |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/3/12 | ||
日期 2024/3/17 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |