N.º do artigo | 6GK5212-2BC00-2AA3 | |
SCALANCE X212-2LD | ||
designação do tipo de produto | ||
nome da marca do produto | SCALANCE | |
designação do tipo de produto | X212-2LD | |
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
interfaces / para comunicação / integrado | ||
número de conexões elétricas | ||
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | 12 | |
número de portas RJ45 de 10/100 Mbit/s | ||
● com colar de retenção | 12 | |
número de portas ST(BFOC) de 100 Mbit/s | ||
● para monomodo (LD) | 2 | |
interfaces / outros | ||
número de conexões elétricas | ||
● para contato de sinalização | 1 | |
● para alimentação de tensão | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● para contato de sinalização | Bloco de borne de 2 polos | |
● para alimentação de tensão | Bloco de borne de 4 polos | |
versão do suporte de memória | ||
● C-PLUG | Si | |
tensão de serviço / dos contatos de sinalização | ||
● em CC / valor nominal | 24 V | |
corrente de serviço / dos contatos de sinalização | ||
● em CC / máximo | 0,1 A | |
tensão de alimentação, consumo de corrente, potência de perda | ||
componente do produto / conexão para alimentação de tensão redundante | Si | |
tipo de tensão / 1 / da tensão de alimentação | CC | |
● tensão de alimentação / 1 / valor nominal | 24 V | |
● potência de perda [W] / 1 / valor nominal | 7,92 W | |
● tensão de alimentação / 1 / valor nominal | 18 ... 32 V | |
● corrente recebida / 1 / máximo | 0,33 A | |
● versão da conexão elétrica / 1 / para alimentação de tensão | Bloco de borne de 4 polos | |
● componente do produto / 1 / proteção na entrada de alimentação | Si | |
● versão do dispositivo de proteção / 1 / na entrada para tensão de alimentação | 1,1 A / 33 V | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -40 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 °C | |
umidade relativa do ar | ||
● com 25 ºC / sem condensação / durante operação / máximo | 95 % | |
grau de proteção IP | IP30 | |
modelo, medidas e pesos | ||
modelo | compacto | |
largura | 120 mm | |
altura | 125 mm | |
profundidade | 124 mm | |
peso líquido | 1,2 kg | |
tipo de fixação | ||
● montagem do trilho DIN de 35 mm | Si | |
● fixação em parede | Si | |
● montagem em barra perfilada S7-300 | Si | |
● montagem em barra perfilada S7-1500 | No | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
cascata energética em anel redundante / com tempo de reconfiguração < 0,3 s | 100 | |
cascata energética com estrutura em estrela | qualquer (depende somente da duração do sinal) | |
funções do produto / gerenciamento, configuração, execução do produto | ||
função do produto | ||
● CLI | Si | |
● gerenciamento baseado na web | Si | |
● suporte MIB | Si | |
● TRAPs via E-mail | Si | |
● configuração com STEP 7 | Si | |
● espelhamento de portas | Si | |
● espelhamento multiportas | No | |
● com IRT / switch PROFINET IO | No | |
● diagnóstico PROFINET IO | Si | |
● gerido por switch | Si | |
classe de conformidade PROFINET | B | |
protocolo / é suportado | ||
● Telnet | Si | |
● HTTP | Si | |
● HTTPS | Si | |
● TFTP | Si | |
● FTP | Si | |
● BOOTP | No | |
● DCP | Si | |
● LLDP | Si | |
● SNMP v1 | Si | |
● SNMP v2 | Si | |
● SNMP v3 | Si | |
função de identificação e manutenção | ||
● I&M0 - informações específicas do dispositivo | Si | |
● I&M1 - identificação do sistema/identificação do local | Si | |
funções do produto / diagnóstico | ||
função do produto | ||
● diagnóstico de porta | Si | |
● Packet Size Statistics | Si | |
● Packet Type Statistics | Si | |
● estatística de erros | Si | |
funções do produto / DHCP | ||
função do produto | ||
● cliente DHCP | Si | |
funções do produto / redundância | ||
protocolo / é suportado / Media Redundancy Protocol (MRP) | Si | |
função do produto | ||
● Media Redundancy Protocol (MRP) com gestor de redundância | Si | |
● redundância em anel | Si | |
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) com gestor de redundância | Si | |
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) com redundância em standby | No | |
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Utilização na rede PRP | Si | |
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | No | |
● escuta passiva | Si | |
funções do produto / segurança | ||
protocolo / é suportado | ||
● SSH | Si | |
funções do produto / hora | ||
função do produto | ||
● suporte SICLOCK | Si | |
protocolo / é suportado | ||
● NTP | No | |
● SNTP | Si | |
normas, especificações, aprovações | ||
comprovante de conformidade | ||
● marcação CE | Si | |
● aprovação KC | Si | |
norma | ||
● para segurança / de CSA e UL | UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nº 60950-1 | |
normas, especificações, aprovações / ambientes perigosos | ||
comprovante de conformidade | ||
● certificação CCC / para zona Ex conforme norma GB | Si | |
normas, especificações, aprovações / outros | ||
comprovante de conformidade | ||
● aplicação na tração de acordo com EN 50155 | No | |
● aplicação na tração de acordo com EN 50124-1 | No | |
normas, especificações, aprovações / classificação naval | ||
sociedade de classificação de navios | ||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Si | |
● Bureau Veritas (BV) | Si | |
● Det Norske Veritas (DNV) | No | |
● DNV GL | Si | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Si | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Si | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Si | |
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Si | |
funções do produto / geral | ||
MTBF - tempo médio entre falhas | 51,18 a | |
identificação de referência | ||
● de acordo com IEC 81346-2:2009 | KF | |
● de acordo com IEC 81346-2:2019 | KFE | |
mais informações / links da internet | ||
link da Internet | ||
● para o web site: Ajuda de seleção Cabos e Conectores encaixáveis | https://sie.ag/2QdlxcP | |
● para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | |
● para o web site: Comunicação industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | |
● para o web site: Base de dados de imagens | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● para o web site: Gestor de download CAx | http://www.siemens.com/cax | |
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Declaration of Conformity | Si | |
EAC | Si | |
CCC | Si | |
UL | Si | |
RCM | Si | |
EMV | ||
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
FM | Si | |
CCC-Ex | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
Industrial Communication | ||
PROFINET | Si | |
última alteração: | 22/05/2024 | |
Data 24/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |