Referencia | 6GK5324-4GG00-3JR2 | 6GK5324-4GG10-3JR2 | |
********** repuesto ********* SCALANCE XR324-4M EEC; managed IE Switch, rack de 19"; 16 x 10/100/1000 Mbits/s para puertos RJ45 eléctricos; 4x 100/1000 Mbits/s para módulos de medio de 2 puertos, eléctricos u ópticos; diagnóstico LED; contacto de señalización contacto; pulsador Select/Set, PROFINET IO Device, gestión de red, integración de administrador de redundancia; 1 fuente de alimentación 230 V AC; puertos detrás | SCALANCE XR324-4M EEC; managed IE Switch, rack de 19"; 16 x 10/100/1000 Mbits/s para puertos RJ45 eléctricos; 4x 100/1000 Mbits/s para módulos de medio de 2 puertos, eléctricos u ópticos; diagnóstico LED; contacto de señalización contacto; pulsador Select/Set, PROFINET IO Device, gestión de red, integración de administrador de redundancia; 1 fuente de alimentación 230 V AC; puertos detrás | ||
denominación del tipo de producto | |||
nombre comercial del producto | SCALANCE | SCALANCE | |
denominación del tipo de producto | XR324-4M EEC | XR324-4M EEC | |
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
interfaces / para comunicaciones / integrada | |||
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 16; RJ45 | 16; RJ45 | |
número de puertos ST(BFOC) a 100 Mbits/s | |||
● para multimodo | 8 | 8 | |
número de puertos SC a 100 Mbits/s | |||
● para multimodo | 8 | 8 | |
interfaces / otros | |||
número de conexiones eléctricas | |||
● para consola de mando | 1 | 1 | |
● para contacto de señalización | 1 | 1 | |
● para módulos de medio | 4 | 4 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para consola de mando | RJ11 | RJ11 | |
● para contacto de señalización | Regleta de bornes de 3 polos | Regleta de bornes de 3 polos | |
● para alimentación | Bloque de bornes de 3 polos | Bloque de bornes de 3 polos | |
tipo de soporte de datos intercambiable | |||
● C-PLUG | Sí | Sí | |
tensión de empleo / de los contactos de señalización | |||
● con AC / valor nominal | 276 V | 276 V | |
● con DC / valor nominal | 230 V | 230 V | |
intensidad de empleo / de los contactos de señalización | |||
● con AC / máx. | 5 A | 5 A | |
● con DC / máx. | 0,1 A | 0,1 A | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
componente del producto / conexión para alimentación redundante | Sí | Sí | |
tipo de alimentación / fuente de alimentación redundante | No | No | |
tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación | AC | AC | |
● tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 230 V | 230 V | |
● pérdidas [W] / 1 / valor nominal | 42 W | 42 W | |
● tensión de alimentación / 1 / valor asignado | 80 ... 276 V | 80 ... 276 V | |
● corriente consumida / 1 / máx. | 0,7 A | 0,7 A | |
● tipo de conexión eléctrica / 1 / para alimentación | Bloque de bornes de 3 polos | Bloque de bornes de 3 polos | |
● componente del producto / 1 / protección con fusibles en entrada de alimentación | Sí | Sí | |
● tipo de protección / 1 / en entrada para la tensión de alimentación | 3,15 A / 250 V | 3,15 A / 250 V | |
tipo de corriente / 2 / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
● pérdidas [W] / 2 / valor nominal | 42 W | 42 W | |
● corriente consumida / 2 / con valor nominal de la tensión de alimentación / máx. | 0,7 A | 0,7 A | |
● tensión de alimentación / 2 / valor asignado | 60 ... 250 V | 60 ... 250 V | |
● tipo de conexión eléctrica / 2 / para alimentación | bloque de bornes de 3 polos | bloque de bornes de 3 polos | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● observación | Ampliación del límite superior de temperatura a +85 °C admisible durante 16 horas. Temperatura de empleo reducida al usar módulos de medio (-40 °C a +70 °C) o transceptores enchufables SFP (-40 °C a +60 °C) | Ampliación del límite superior de temperatura a +85 °C admisible durante 16 horas. Temperatura de empleo reducida al usar módulos de medio (-40 °C a +70 °C) o transceptores enchufables SFP (-40 °C a +60 °C) | |
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
forma constructiva | Bastidor de 19" | Bastidor de 19" | |
número de módulos de altura / referido a armario de 19 pulgadas | 1 | 1 | |
anchura | 483 mm | 483 mm | |
altura | 44 mm | 44 mm | |
profundidad | 305 mm | 305 mm | |
peso neto | 6,6 kg | 6,6 kg | |
tipo de fijación | Para montaje en rack de 19" se requiere fijación en 4 puntos si se usa en construcción naval | Para montaje en rack de 19" se requiere fijación en 4 puntos si se usa en construcción naval | |
● montaje en bastidor de 19" | Sí | Sí | |
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | No | No | |
● montaje en pared | No | No | |
● montaje en perfil soporte S7-300 | No | No | |
● montaje en perfil soporte S7-1500 | No | No | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
conexión en cascada con anillo redundante / en tiempo de reconfiguración < 0,3 s | 100 | 100 | |
conexión en cascada con topología en estrella | libre (sólo depende del tiempo de propagación de la señal) | libre (sólo depende del tiempo de propagación de la señal) | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
función del producto | |||
● CLI | Sí | Sí | |
● gestión basada en web | Sí | Sí | |
● soporte de MIB | Sí | Sí | |
● TRAP vía e-mail | Sí | Sí | |
● configuración con STEP 7 | Sí | Sí | |
● RMON | Sí | Sí | |
● Portmirroring | Sí | Sí | |
● Mirroring multipuerto | Sí | Sí | |
● CoS | Sí | Sí | |
● diagnóstico PROFINET IO | Sí | Sí | |
● gestionada por switch | Sí | Sí | |
clase de conformidad PROFINET | B | B | |
protocolo / soportado | |||
● Telnet | Sí | Sí | |
● HTTP | Sí | Sí | |
● HTTPS | Sí | Sí | |
● TFTP | Sí | Sí | |
● FTP | Sí | Sí | |
● BOOTP | Sí | Sí | |
● GMPR | Sí | Sí | |
● DCP | Sí | Sí | |
● LLDP | Sí | Sí | |
● SNMP v1 | Sí | Sí | |
● SNMP v2 | Sí | Sí | |
● SNMP v3 | Sí | Sí | |
● IGMP (Snooping/Querier) | Sí | Sí | |
función de Identificación y Mantenimiento | |||
● I&M0 - Información específica del dispositivo | Sí | Sí | |
● I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí | Sí | |
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto | |||
● Port Diagnostics | Sí | Sí | |
● Packet Size Statistics | Sí | Sí | |
● Packet Type Statistics | Sí | Sí | |
● Error Statistics | Sí | Sí | |
● SysLog | Sí | Sí | |
funciones del producto / VLAN | |||
función del producto | |||
● VLAN - port based | Sí | Sí | |
● VLAN - protocol based | No | No | |
● VLAN - IP based | No | No | |
● VLAN - dynamic | Sí | Sí | |
número VLAN / máx. | 255 | 255 | |
número VLAN - dynamic / máx. | 255 | 255 | |
funciones del producto / DHCP | |||
función del producto | |||
● cliente DHCP | Sí | Sí | |
● DHCP opción 82 | Sí | Sí | |
● DHCP opción 66 | Sí | Sí | |
● DHCP opción 67 | Sí | Sí | |
funciones del producto / redundancia | |||
protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● Media Redundancy Protocol (MRP) con gestor de redundancia | Sí | Sí | |
● redundancia de anillo | Sí | Sí | |
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) con gestor de redundancia | Sí | Sí | |
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) con redundancia standby | Sí | Sí | |
● procedimiento de redundancia STP | Sí | Sí | |
● procedimiento de redundancia RSTP | Sí | Sí | |
● procedimiento de redundancia MSTP | Sí | Sí | |
● Passive Listening | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● STP/RSTP | Sí | Sí | |
● STP | Sí | Sí | |
● RSTP | Sí | Sí | |
● MSTP | Sí | Sí | |
● RSTP Big Network Support | Sí | Sí | |
● LACP | Sí | Sí | |
funciones del producto / seguridad | |||
función del producto | |||
● IEEE 802.1x (radio) | Sí | Sí | |
● Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | Sí | Sí | |
● Broadcast Blocking | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● SSH | Sí | Sí | |
funciones del producto / hora | |||
función del producto | |||
● soporte de SICLOCK | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
● SNTP | Sí | Sí | |
● IEEE 1588 profile default | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
certificado de idoneidad | |||
● marcado CE | Sí | Sí | |
● homologación cULus | Sí | ||
● homologación KC | Sí | Sí | |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) | Sí | ||
norma | |||
● para CEM | IEC 61850, IEEE 1613 | IEC 61850, IEEE 1613 | |
● para emisión de perturbaciones CEM | EN 61000-6-4:2007 (Class A) | ||
● para inmunidad a perturbaciones CEM | EN 61000-6-2:2005 | ||
● para seguridad / de CSA y UL | UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987 | UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987 | |
normas, especificaciones, homologaciones / otros | |||
certificado de idoneidad | |||
● IEC 61850-3 | Sí | Sí | |
● conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / clasificación naval | |||
sociedad de clasificación naval | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Sí | Sí | |
● Bureau Veritas (BV) | Sí | Sí | |
● Det Norske Veritas (DNV) | No | ||
● DNV GL | Sí | Sí | |
● Korean Register of Shipping (KRS) | Sí | ||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Sí | Sí | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Sí | Sí | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | No | Sí | |
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 677,45 kg | ||
● durante la fabricación | 225,96 kg | ||
● durante el funcionamiento | 450,64 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,85 kg | ||
funciones del producto / general | |||
MTBF | 15 a | 15 a | |
designaciones de referencia | |||
● según IEC 81346-2:2009 | KF | KF | |
● según IEC 81346-2:2019 | KFE | KFE | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección de cables y conectores | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● a la página web: Comunicación industrial | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● a la página web: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
CCC | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Industrial Communication | |||
PROFINET | Sí | Sí | |
Última modificación: | 16/8/2024 | ||
Fecha 9/9/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |