Referencia 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG10-3AR2
- - repuesto - - SCALANCE XR324-4M PoE; managed IE Switch, rack de 19"; 8 x 10/100/1000 Mbits/s para puertos RJ45 eléctricos con PoE, 8 x 10/100/1000 Mbits/s para puertos RJ45 eléctricos sin PoE 4x 10/100/1000 Mbits/s módulos de medio de 2 puertos, eléctricos u ópticos; diagnóstico LED; contacto de señalización contacto; pulsador Select/Set, PROFINET IO Device; C-PLUG en volumen de suministro; alimentación 230 V AC; puertos delante SCALANCE XR324-4M PoE; managed IE Switch, rack de 19"; 8 × 10/100/1000 Mbits/s para puertos RJ45 eléctricos con PoE, 8 × 10/100/1000 Mbits/s para puertos RJ45 eléctricos sin PoE 4x 10/100/1000 Mbits/s módulos de medio de 2 puertos, eléctricos u ópticos; diagnóstico LED; contacto de señalización contacto; pulsador Select/Set, PROFINET IO Device; C-PLUG en volumen de suministro; alimentación 230 V AC; puertos delante
denominación del tipo de producto
nombre comercial del producto SCALANCE SCALANCE
denominación del tipo de producto XR324-4M PoE XR324-4M PoE
tasa de transferencia
tasa de transferencia 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
interfaces / para comunicaciones / integrada
número de conexiones eléctricas
● para componentes de red o equipos terminales 16; RJ45 16; RJ45
● con Power-over-Ethernet / para componentes de red o equipos terminales 8 8
número de puertos ST(BFOC) a 100 Mbits/s
● para multimodo 8 8
número de puertos SC a 100 Mbits/s
● para multimodo 8 8
interfaces / otros
número de conexiones eléctricas
● para consola de mando 1 1
● para contacto de señalización 1 1
● para módulos de medio 4 4
● para alimentación 1 1
tipo de conexión eléctrica
● para consola de mando RJ11 RJ11
● para contacto de señalización Bloque de bornes de 2 polos Bloque de bornes de 2 polos
● para alimentación Bloque de bornes de 2 polos Bloque de bornes de 2 polos
tipo de soporte de datos intercambiable
● C-PLUG
tensión de empleo / de los contactos de señalización
● con DC / valor nominal 24 V 24 V
intensidad de empleo / de los contactos de señalización
● con DC / máx. 0,1 A 0,1 A
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas
tipo de alimentación / fuente de alimentación redundante No No
tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación AC AC
● tensión de alimentación / 1 / valor nominal 230 V 230 V
● pérdidas [W] / 1 / valor nominal 46 W 46 W
● tensión de alimentación / 1 / valor asignado 85 ... 264 V 85 ... 264 V
● corriente consumida / 1 / máx. 1 A 1 A
● tipo de conexión eléctrica / 1 / para alimentación Bloque de bornes de 2 polos Bloque de bornes de 2 polos
● componente del producto / 1 / protección con fusibles en entrada de alimentación
condiciones ambientales
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
● durante el almacenamiento -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
● durante el transporte -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
● observación Con montaje vertical se reduce la temperatura de empleo máxima a 60 °C. Con montaje vertical se reduce la temperatura de empleo máxima a 60 °C.
humedad relativa del aire
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. 95 % 95 %
grado de protección IP IP20 IP20
diseño, dimensiones y pesos
forma constructiva Bastidor de 19" Bastidor de 19"
número de módulos de altura / referido a armario de 19 pulgadas 1 1
anchura 449 mm 449 mm
altura 43,6 mm 43,6 mm
profundidad 305 mm 305 mm
peso neto 6,8 kg 6,8 kg
tipo de fijación Para montaje en rack de 19" se requiere fijación en 4 puntos si se usa en construcción naval Para montaje en rack de 19" se requiere fijación en 4 puntos si se usa en construcción naval
● montaje en bastidor de 19"
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm No No
● montaje en pared No No
● montaje en perfil soporte S7-300 No No
● montaje en perfil soporte S7-1500 No No
propiedades, funciones y componentes del producto / general
conexión en cascada con anillo redundante / en tiempo de reconfiguración < 0,3 s 100 100
conexión en cascada con topología en estrella libre (sólo depende del tiempo de propagación de la señal) libre (sólo depende del tiempo de propagación de la señal)
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes
función del producto
● CLI
● gestión basada en web
● soporte de MIB
● TRAP vía e-mail
● configuración con STEP 7
● RMON
● Portmirroring
● Mirroring multipuerto
● CoS
● diagnóstico PROFINET IO
● gestionada por switch
clase de conformidad PROFINET B B
protocolo / soportado
● Telnet
● HTTP
● HTTPS
● TFTP
● FTP
● BOOTP
● GMPR
● DCP
● LLDP
● SNMP v1
● SNMP v2
● SNMP v3
● IGMP (Snooping/Querier)
función de Identificación y Mantenimiento
● I&M0 - Información específica del dispositivo
● I&M1 - ID de la instalación/ID de situación
funciones del producto / diagnóstico
función del producto
● Port Diagnostics
● Packet Size Statistics
● Packet Type Statistics
● Error Statistics
● SysLog
funciones del producto / VLAN
función del producto
● VLAN - port based
● VLAN - protocol based No No
● VLAN - IP based No No
● VLAN - dynamic
número VLAN / máx. 255 255
número VLAN - dynamic / máx. 255 255
funciones del producto / DHCP
función del producto
● cliente DHCP
● DHCP opción 82
● DHCP opción 66
● DHCP opción 67
funciones del producto / redundancia
protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP
función del producto
● Media Redundancy Protocol (MRP) con gestor de redundancia
● redundancia de anillo
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) con gestor de redundancia
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) con redundancia standby
● procedimiento de redundancia STP
● procedimiento de redundancia RSTP
● procedimiento de redundancia MSTP
● Passive Listening
protocolo / soportado
● STP/RSTP
● STP
● RSTP
● MSTP
● RSTP Big Network Support
● LACP
funciones del producto / seguridad
función del producto
● IEEE 802.1x (radio)
● Broadcast/Multicast/Unicast Limiter
● Broadcast Blocking
protocolo / soportado
● SSH
funciones del producto / hora
función del producto
● soporte de SICLOCK
protocolo / soportado
● NTP
● SNTP
● IEEE 1588 profile default
normas, especificaciones, homologaciones
certificado de idoneidad
● marcado CE
● homologación cULus
● homologación KC
● Regulatory Compliance Mark (RCM)
norma
● para emisión de perturbaciones CEM EN 61000-6-4:2007 (Class A)
● para inmunidad a perturbaciones CEM EN 61000-6-2:2006
● para seguridad / de CSA y UL UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987 UL 508, CSA C22.2 Nr. 142-M1987
normas, especificaciones, homologaciones / otros
certificado de idoneidad
● conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
normas, especificaciones, homologaciones / clasificación naval
sociedad de clasificación naval
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)
● Bureau Veritas (BV)
● Det Norske Veritas (DNV) No
● DNV GL
● Korean Register of Shipping (KRS)
● Lloyds Register of Shipping (LRS)
● Nippon Kaiji Kyokai (NK)
● Polski Rejestr Statkow (PRS) No
● Royal Institution of Naval Architects (RINA)
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto
declaración medioambiental de producto
potencial de efecto invernadero [CO2 eq]
● total 656,49 kg
● durante la fabricación 225,96 kg
● durante el funcionamiento 429,68 kg
● tras fin de la vida 0,85 kg
funciones del producto / general
designaciones de referencia
● según IEC 81346-2:2009 KF KF
● según IEC 81346-2:2019 KFE KFE
información adicional / enlaces de Internet
enlace de Internet
● a la página web: Guía de selección de cables y conectores https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● a la página web: Comunicación industrial https://www.siemens.com/simatic-net https://www.siemens.com/simatic-net
● a la página web: SiePortal https://sieportal.siemens.com/
● a la página web: Archivo gráfico http://automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● a la página web: CAx-Download-Manager https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● a la página web: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
información de seguridad
información de seguridad Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Homologaciones / Certificados
General Product Approval
Manufacturer Declaration
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Declaration of Conformity
CCC CCC
EAC EAC
UL UL
Miscellaneous
RCM RCM
EMV
KC
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
NK / Nippon Kaiji Kyokai
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
Environment
Confirmation
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) EPD Typ II/III (with life cylce assessment)
Última modificación: 16/8/2024
Fecha
19/10/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024