Referencia | 6GK5786-1FC00-0AA0 | 6GK5763-1AL00-7DA0 | |
denominación del tipo de producto | W786-1 RJ45 | ||
descripción del producto | punto de acceso IWLAN | ||
producto anunciado para descatalogación; IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45, 1 radio, 3 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad bruta 450 Mbits/s por radio, 1 RJ45 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante, bloque de bornes, 110 - 230 V AC vía PS791-2AC IP65, -40 ... +60 °C, ranura Plug, WPA2/802.11i/e, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert.: EAPN-W1-RJ-E3, incluye: MPCIE-R1-ABGN-U3, volumen de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes; para uso fuera de EE. UU./Israel | punto de acceso IWLAN, SCALANCE WAM763-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 conexiones R-SMA, soporte de iFeatures vía CLP, 1201 Mbits/s (bruto), 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbits/s, 24 V DC redundante, bloque de bornes, IP30, –30 ... +60 °C, ranura CLP, DI/DO, bloque de bornes, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert.: MSAX-W1-RJ-E2 ID FCC: LYHMSAXV1 uso fuera de EE. UU./Israel volumen de suministro: tapa para slot CLP, tapas para conexiones de antenas, 3 bloques de bornes | ||
aptitud para uso | www.siemens.com/iwlan | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | |||
● con WLAN / máx. | 450 Mbit/s | 1201 Mbit/s | |
● con Industrial Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
tasa de transferencia / con Industrial Ethernet | |||
● mín. | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | |
● máx. | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas/ópticas / para componentes de red o equipos terminales / máx. / observación | 4 | ||
número de conexiones eléctricas/ópticas / para Gigabit Ethernet / máx. | 4 | ||
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 1 | 4 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
● para alimentación redundante | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para componentes de red o equipos terminales | Conector RJ45 | Conector RJ45 | |
● para alimentación | Conector de 2 polos (24 V DC) o adaptadores de alimentación disponibles opcionalmente (de 4 polos para 24 V DC o de 3 polos para 110 a 230 V AC) | bloque de bornes de 5 polos | |
memoria | |||
tipo de soporte de datos intercambiable | |||
● C-PLUG | Sí | ||
● KEY-PLUG | Sí | ||
● CLP | Sí | ||
● CLP iFeatures | Sí | ||
interfaces / wireless | |||
número de tarjetas de red inalámbricas / fijamente montado | 1 | 2 | |
tipo de transferencia / con Multiple Input Multiple Output (MIMO) | 3x3 | 2x2 | |
número de Spacial Streams | 3 | 2 | |
número de conexiones eléctricas / para antenas externas | 3 | 2 | |
tipo de conexión eléctrica / para antenas externas | R-SMA (conector hembra) | R-SMA (conector hembra) | |
propiedad del producto / antena externa instalable directamente en el aparato | No | Sí | |
entradas/salidas de señal | |||
número de entradas digitales | 1 | ||
número de salidas digitales | 1 | ||
tipo de conexión eléctrica / en las entradas/salidas digitales | bloque de bornes de 2 polos en cada caso | ||
tensión de entrada / en entrada digital / con DC | -30 ... +30 V | ||
tensión de salida / en salida digital / con DC / máx. | 24 V | ||
intensidad de empleo / de los contactos de señalización / con DC / con 30 V / máx. | 0,008 A | ||
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | alimentación redundante 24 V DC, bloque de bornes de 5 polos | |
tensión de alimentación | |||
● de Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af | 48 V | ||
● de Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 2 | 50 V | ||
● de la fuente de alimentación opcional integrable | |||
— con AC | 100 ... 240 V | ||
— con DC | 12 ... 24 V | ||
corriente consumida | |||
● con DC / con 24 V | 0,55 A | ||
● con DC / con 24 V / típico | 0,45 A | ||
● con DC / con 24 V / sleep mode / máx. | 0,013 A | ||
● con AC / con 230 V / típico | 0,05 A | ||
● con Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af / típico | 0,22 A | ||
pérdidas [W] | |||
● con DC / con 24 V | 13,2 W | ||
● con DC / con 24 V / típico | 10,7 W | ||
● con DC / con 24 V / sleep mode / máx. | 0,3 W | ||
● con AC / con 230 V / típico | 10,7 W | ||
● con Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af / típico | 10,7 W | ||
tensión de alimentación / 1 | |||
● del bloque de bornes | 19,2 V | ||
tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V | ||
● tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación | DC | ||
tensión de alimentación / 2 | |||
● del bloque de bornes | 28,8 V | ||
tensión de alimentación / 2 / valor nominal | 24 V | ||
● tipo de corriente / 2 / de la tensión de alimentación | DC | ||
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -40 ... +60 °C | -30 ... +60 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +70 °C | -40 ... +85 °C | |
humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 100 % | 90 % | |
condiciones ambientales / para operación | Si se usa la fuente Power Supply 100-240 V AC, se admite una temperatura de empleo de entre –40 °C y +60 °C | ||
grado de protección IP | IP65 | IP30 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
anchura | 35 mm | ||
altura | 157 mm | ||
profundidad | 137 mm | ||
anchura / de la caja / sin antena | 251 mm | 35 mm | |
altura / de la caja / sin antena | 251 mm | 152,5 mm | |
profundidad / de la caja / sin antena | 72 mm | 137 mm | |
peso neto | 2,24 kg | 0,65 kg | |
tipo de fijación | Para montaje en mástil, sobre perfil DIN de 35 mm o sobre perfil soporte S7-300 se necesita una chapa de soporte adicional | fijación mural, perfil DIN, perfil soporte S7-300, perfil soporte S7-1500, con adaptador: montaje 90° en perfil DIN | |
● montaje en perfil soporte S7-300 | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-1500 | No | Sí | |
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en pared | Sí | Sí | |
radiofrecuencias | |||
frecuencia de empleo | |||
● con WLAN en la banda de frecuencias de 2,4 GHz | 2,41 ... 2,48 GHz; depende de la homologación nacional específica | 2,41 ... 2,48 GHz; depende de la homologación nacional específica | |
● con WLAN en la banda de frecuencias de 5 GHz | 4,9 ... 5,8 GHz; depende de la homologación nacional específica | 4,9 ... 5,8 GHz; depende de la homologación nacional específica | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
función del producto / modo de punto de acceso | Sí | Sí | |
función del producto / modo Cliente | Sí | Sí | |
número de SSID | 8 | 8 | |
función del producto | |||
● punto de acceso iPCF | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" | No | |
● iPCF-2 Access Point | Sí; iPCF-2 no es compatible con iPCF. Ver descripción del funcionamiento en la documentación. | ||
● iPCF | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" o "KEY-PLUG W740 iFeatures" | No | |
● iPCF-2 Client | Sí; iPCF-2 no es compatible con iPCF. Ver descripción del funcionamiento en la documentación. | ||
● punto de acceso iPCF-MC | No | ||
● iPCF-MC | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" o "KEY-PLUG W740 iFeatures" | ||
número de módulos de radio compatibles con iPCF | 1 | ||
función del producto / iREF | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" | ||
número de módulos inalámbricos aptos para iREF | 1 | ||
función del producto / iPRP | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" | Sí | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
número de direcciones IP que se pueden gestionar / en el cliente | 8 | 2 | |
función del producto | |||
● CLI | Sí | Sí | |
● gestión basada en web | Sí | Sí | |
● soporte de MIB | Sí | Sí | |
● TRAP vía e-mail | Sí | Sí | |
● configuración con STEP 7 | Sí | Sí | |
● configuración con STEP 7 en el TIA Portal | Sí | Sí | |
● operación con controlador IWLAN | No | ||
● operación con controlador Enterasys WLAN | No | ||
● Forced Roaming on IP down en IWLAN | Sí | ||
● Forced Roaming on Link down en IWLAN | Sí | ||
● WDS | Sí | No | |
protocolo / soportado | |||
● Address Resolution Protocol (ARP) | Sí | Sí | |
● ICMP | Sí | Sí | |
● Telnet | Sí | Sí | |
● HTTP | Sí | Sí | |
● HTTPS | Sí | Sí | |
● TFTP | Sí | Sí | |
● DCP | Sí | Sí | |
● LLDP | Sí | Sí | |
función de Identificación y Mantenimiento | |||
● I&M0 - Información específica del dispositivo | Sí | Sí | |
● I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí | Sí | |
función del producto / soportado / Identification Link | Sí | ||
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto | |||
● diagnóstico PROFINET IO | Sí | Sí | |
● Link Check | No | ||
● vigilancia de conexiones IP-Alive | No | ||
● localización mediante Aeroscout | Sí | ||
● SysLog | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● SNMP v1 | Sí | Sí | |
● SNMP v2 | Sí | Sí | |
● SNMP v3 | Sí | Sí | |
funciones del producto / VLAN | |||
función del producto | |||
● función VLAN con IWLAN | Sí | Sí | |
número VLAN / máx. | 24 | ||
funciones del producto / DHCP | |||
función del producto | |||
● cliente DHCP | Sí | Sí | |
● servidor DHCP | Sí | ||
● DHCP opción 82 | Sí | ||
funciones del producto / redundancia | |||
protocolo / soportado | |||
● STP/RSTP | Sí | Sí | |
● MSTP | Sí | Sí | |
● RSTP | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● procedimiento de redundancia MSTP | Sí | ||
funciones del producto / seguridad | |||
función del producto | |||
● ACL - MAC based | Sí | ||
● protección de gestión con ACL-IP based | Sí | No | |
● IEEE 802.1x (radio) | Sí | Sí | |
● NAT/NAPT | No | Sí | |
● protección contra acceso según IEEE802.11i | Sí | Sí | |
● WPA/WPA2 | Sí | Sí | |
● WPA3 | Sí | ||
● TKIP/AES | Sí | Sí | |
● cliente RADIUS | Sí | ||
protocolo / soportado | |||
● SSH | Sí | Sí | |
● RADIUS | Sí | ||
longitud de clave | |||
● con SSL | 4096 bit | ||
funciones del producto / hora | |||
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
● SNTP | Sí | Sí | |
● sincronización horaria SIMATIC (SIMATIC Time) | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
norma | |||
● para FM | FM 3611: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X | ||
● para seguridad / de CSA y UL | UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 No. 60950-1 | ||
certificado de idoneidad | |||
● declaración de conformidad CE | Sí | Sí | |
● marcado CE | Sí | Sí | |
● C-Tick | Sí | ||
● homologación E1 | Sí | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | No | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50121-4 | No | ||
● NEMA TS2 | No | ||
● IEC 61375 | No | ||
● IEC 61850-3 | No | ||
● NEMA4X | Sí | ||
● Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af | Sí | ||
● Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 2 | Sí | ||
norma para comunicación inalámbrica | |||
● IEEE 802.11a | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11b | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11e | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11g | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11h | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11i | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11n | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11ac | Sí | ||
● IEEE 802.11ax | Sí | ||
● IEEE 802.11r | Sí | ||
homologación RF | La actual lista de países puede consultarse en: www.siemens.de/funkzulassungen | ||
MTBF | 26 a | ||
● temperatura de referencia | 40 °C | ||
normas, especificaciones, homologaciones / clasificación naval | |||
sociedad de clasificación naval | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Sí | ||
● Bureau Veritas (BV) | Sí | ||
● DNV GL | Sí | ||
● Korean Register of Shipping (KRS) | Sí | ||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Sí | ||
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Sí | ||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Sí | ||
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
norma / para zona Ex | EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X | ||
● de CSA y UL | ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No. 213-M198, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480 | ||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | ||
● como marcado | Ex nA IIC T4 Gc | ||
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 445,68 kg | ||
● durante la fabricación | 32,3 kg | ||
● durante el funcionamiento | 413,22 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,16 kg | ||
accesorios | |||
accesorios | Bornes de tornillo de 24 V DC incluidos en el suministro | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: IWLAN | http://www.siemens.com/iwlan | http://www.siemens.com/iwlan | |
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
EAC | Sí | Sí | |
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
IECEx | Sí | Sí | |
ATEX | Sí | Sí | |
CCC-Ex | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
other radio approvals | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
other | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 25/3/2024 | ||
Fecha 6/4/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |