商品编号 | 6GK5788-1GD00-0AA0 | 6GK5766-1GE00-7DA0 | |
产品类型名称 | W788-1 M12 | ||
产品描述 | IWLAN 访问点 | ||
产品宣布 停产;IWLAN 访问 点,SCALANCE W788-1 M12, 1 个收音机,3 N CON 天线接口, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, brutto 450 Mbit/s 每台收音机, 1x M12 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,M12 A-编码 IP65, -20..+60°C,插槽, WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:RAPN-W1-M12-E3, 包含:MPCIE-R1-ABGN-U3, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 螺帽 M12, 用于在美国/以色列之外运行 | IWLAN 访问点, SCALANCE WAM766-1, 1 个收音机,2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6), 2 N 连接接口, iFeatures 支持,通过 CLP, 1201 Mbit/s(毛重)每个收音机, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12 插口, 冗余 24V DC,M12 L 编码 ,PoE, IP65,-30...+60°C,CLP-插槽, DI/DO,A 编码, 注意各国许可! CERT ID:MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID:LYHMSAX65V1 在美国/以色列之外运行 供货范围: 接口的密封盖 | ||
应用适宜性 | www.siemens.com/iwlan | ||
传输率 | |||
传输率 | |||
● W-LAN 中 / 最大值 | 450 Mbit/s | 1201 Mbit/s | |
● 工业以太网时 | 10, 100, 1000 Mbit/s | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
传输率 / 工业以太网时 | |||
● 最小值 | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | |
● 最大值 | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
接口 | |||
电气/光学连接数量 / 用于网络组件和终端设备 / 最大值 / 备注 | 1 | ||
电气/光学连接数量 / 适用于千兆级以太网 / 最大值 | 1 | ||
电气连接数量 | |||
● 用于网络组件和终端设备 | 1 | 1 | |
● 适用于电源 | 1 | 1 | |
● 适用于冗余电源 | 1 | 1 | |
电气连接规格 | |||
● 用于网络组件和终端设备 | M12 接口(8 针,X 编码),PoE | M12 接口(8 针,X 编码),PoE | |
● 适用于电源 | M12 接口(4 针,A 编码) | ||
● 适用于冗余电源 | M12 接口(4 针,L 编码) | ||
存储器 | |||
移动存储介质规格 | |||
● C-PLUG | 是 | ||
● KEY-PLUG | 是 | ||
● CLP | 是 | ||
● CLP iFeatures | 是 | ||
接口 / 无线 | |||
无线网卡数量 / 固定安装 | 1 | 2 | |
传输方式 / MIMO 中 | 3x3 | 2x2 | |
空间串流的数量 | 3 | 2 | |
电气连接数量 / 适用于外部天线 | 3 | 2 | |
电气连接规格 / 适用于外部天线 | N-Connect(插孔) | N-Connect(插孔) | |
产品特点 / 外部天线可直接安装在设备上 | 是 | 是 | |
信号输入/输出 | |||
数字输入端数量 | 1 | ||
数字输出端数量 | 1 | ||
电气连接规格 / 连接数字输入端/输出端 | M12 接口(4 针,A 编码) | ||
输入电压 / 在数字输入端 / DC 时 | -30 ... +30 V | ||
输出电压 / 在数字输出端 / DC 时 / 最大值 | 24 V | ||
工作电流 / 信号触点的 / DC 时 / 30 V 时 / 最大值 | 0.008 A | ||
供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
电压类型 / 电源电压 | DC | 冗余供电,DC,24V,M12,L 编码 | |
供电电压 | |||
● 型号 1 时根据 IEEE802.3at 以太网供电和 IEEE802.3af | 48 V | 48 V | |
● 型号 2 时根据 IEEE802.3at 以太网供电 | 50 V | ||
消耗电流 | |||
● DC 时 / 24 V 时 | 0.55 A | ||
● DC 时 / 24 V 时 / 典型 | 0.45 A | ||
● DC 时 / 24 V 时 / 睡眠模式 / 最大值 | 0.013 A | ||
● 型号 1 时根据 IEEE802.3at 以太网供电和 IEEE802.3af / 典型 | 0.22 A | 0.27 A | |
损耗功率 [W] | |||
● DC 时 / 24 V 时 | 13.2 W | ||
● DC 时 / 24 V 时 / 典型 | 10.7 W | ||
● DC 时 / 24 V 时 / 睡眠模式 / 最大值 | 0.3 W | ||
● 型号 1 时根据 IEEE802.3at 以太网供电和 IEEE802.3af / 典型 | 12.96 W | ||
供电电压 / 1 | |||
● 来自冗余电源的 M12 电源连接器(A 编码) | 19.2 V | ||
● 适用于冗余电源的 M12 电源连接器(L 编码) | 24 V | ||
供电电压 / 1 / 额定值 | 24 V | ||
● 电压类型 / 1 / 电源电压 | DC | ||
供电电压 / 2 | |||
● 来自冗余电源的 M12 电源连接器(A 编码) | 28.8 V | ||
● 适用于冗余电源的 M12 电源连接器(L 编码) | 24 V | ||
供电电压 / 2 / 额定值 | 24 V | ||
● 电压类型 / 2 / 电源电压 | DC | ||
供电电压 / 3 / 额定值 | 48 V | ||
● 电压类型 / 3 / 电源电压 | DC, PoE | ||
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -20 ... +60 °C | -30 ... +60 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 90 % | 90 % | |
环境条件 / 适用于运行 | 在防爆条件下(2 区)使用时,必须将产品 SCALANCE W788-x或W748-x安装在壳体内,在 EN 50021 的有效范围内,壳体至少符合 EN 60529的IP 54。 | ||
防护等级 IP | IP65 | IP65 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
宽度 | 150 mm | ||
高度 | 179.5 mm | ||
深度 | 45 mm | ||
宽度 / 外壳的 / 无天线 | 200 mm | 150 mm | |
高度 / 外壳的 / 无天线 | 176 mm | 179.5 mm | |
深度 / 外壳的 / 无天线 | 79 mm | 45 mm | |
净重 | 1.7 kg | 1.1 kg | |
紧固类型 | 针对 35mm DIN 安装轨装配需要附加的安装适配器 | 墙式安装和在 VESA 支架 75 x 75mm上安装,在DIN导轨上使用单独的安装适配器进行安装。 | |
● S7-300 异型导轨安装 | 是 | 是 | |
● S7-1500 异型导轨安装 | 是 | 是 | |
● 35 mm DIN 导轨安装 | 是 | 是 | |
● 墙壁安装 | 是 | 是 | |
● VESA 固定 | 是; 75 x 75mm | ||
无线电频率 | |||
工作频率 | |||
● 2.4 GHz 波段的 W-LAN 中 | 2.41 ... 2.48 GHz; 取决于特定国家许可 | 2.41 ... 2.48 GHz; 取决于特定国家许可 | |
● 5 GHz 波段的 W-LAN 中 | 4.9 ... 5.8 GHz; 取决于特定国家许可 | 4.9 ... 5.8 GHz; 取决于特定国家许可 | |
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | |||
产品功能 / 接入点模式 | 是 | 是 | |
产品功能 / 客户机模式 | 是 | 是 | |
SSID 数量 | 8 | 8 | |
产品功能 | |||
● iPCF 接入点 | 是; 仅可与“KEY-PLUG W780 iFeatures”组合使用 | 否 | |
● iPCF-2 访问点 | 是; iPCF-2 与 iPCF 不兼容。功能描述见文档。 | ||
● iPCF 客户端 | 是; 仅可与“KEY-PLUG W780 iFeatures”或“KEY-PLUG W740 iFeatures”组合使用 | 否 | |
● iPCF-2 客户端 | 是; iPCF-2 与 iPCF 不兼容。功能描述见文档。 | ||
● iPCF-MC 接入点 | 否 | ||
● iPCF-MC 客户端 | 是; 仅可与“KEY-PLUG W780 iFeatures”或“KEY-PLUG W740 iFeatures”组合使用 | ||
具有 iPCF 性能的无线模块数量 | 1 | ||
产品功能 / iREF | 是; 仅可与“KEY-PLUG W780 iFeatures”组合使用 | ||
具有 iREF 性能的无线模块的数量 | 1 | ||
产品功能 / iPRP | 是; 仅可与“KEY-PLUG W780 iFeatures”组合使用 | 是 | |
产品功能 / 管理,配置,项目组态 | |||
可管理的 IP 地址数量 / 客户机内 | 8 | 2 | |
产品功能 | |||
● CLI | 是 | 是 | |
● 基于网络的管理 | 是 | 是 | |
● MIB 支持 | 是 | 是 | |
● 通过电子邮件 TRAPs | 是 | 是 | |
● 利用 STEP 7 配置 | 是 | 是 | |
● 利用 STEP 7 在 TIA-Portal 中配置 | 是 | 是 | |
● 利用 IWLAN 控制器运行 | 否 | ||
● 利用 Enterasys WLAN 控制器运行 | 否 | ||
● IWLAN 时若连接失效强制漫游 | 是 | ||
● IWLAN 时若连接失效强制漫游 | 是 | ||
● WDS | 是 | 否 | |
协议 / 支持 | |||
● 地址解析协议 (ARP) | 是 | 是 | |
● ICMP | 是 | 是 | |
● Telnet | 是 | 是 | |
● HTTP | 是 | 是 | |
● HTTPS | 是 | 是 | |
● TFTP | 是 | 是 | |
● DCP | 是 | 是 | |
● LLDP | 是 | 是 | |
识别和维护功能 | |||
● I&M0 - 设备专有信息 | 是 | 是 | |
● I&M1 - 设备标识/地点标识 | 是 | 是 | |
产品功能 / 诊断 | |||
产品功能 | |||
● PROFINET IO 诊断 | 是 | 是 | |
● 连接检查 | 否 | ||
● IP 激活连接监控 | 否 | ||
● 通过 Aeroscout 定位 | 是 | ||
● SysLog | 是 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● SNMP v1 | 是 | 是 | |
● SNMP v2 | 是 | 是 | |
● SNMP v3 | 是 | 是 | |
产品功能 / VLAN | |||
产品功能 | |||
● IWLAN 中 VLAN 功能 | 是 | 是 | |
VLAN 数量 / 最大值 | 24 | ||
产品功能 / DHCP | |||
产品功能 | |||
● DHCP 客户机 | 是 | 是 | |
● DHCP 服务器 | 是 | ||
● DHCP 选项 82 | 是 | ||
产品功能 / 冗余 | |||
协议 / 支持 | |||
● STP/RSTP | 是 | 是 | |
● MSTP | 是 | 是 | |
● RSTP | 是 | 是 | |
产品功能 | |||
● MSTP 冗余法 | 是 | ||
产品功能 / 安全 | |||
产品功能 | |||
● ACL - 基于 MAC | 是 | ||
● 利用基于 IP 的 ACL 管理熔断器 | 是 | 否 | |
● IEEE 802.1X(半径) | 是 | 是 | |
● NAT/NAPT | 否 | 是 | |
● 根据 IEEE802.11i 保护访问 | 是 | 是 | |
● WPA/WPA2 | 是 | 是 | |
● WPA3 | 是 | ||
● TKIP/AES | 是 | 是 | |
● RADIUS 客户机 | 是 | ||
协议 / 支持 | |||
● SSH | 是 | 是 | |
● RADIUS | 是 | ||
密钥长度 | |||
● SSL | 4096 bit | ||
产品功能 / 时间 | |||
协议 / 支持 | |||
● NTP | 是 | 是 | |
● SNTP | 是 | 是 | |
● SIMATIC 时间同步 (SIMATIC Time) | 是 | 是 | |
标准,规格,许可 | |||
标准 | |||
● 适用于 FM | FM 3611:I 级,2 区,A、B、C、D 组,T4/1 级,2区,IIC组,T4,FM16US0205X | ||
● 针对安全性 / CSA 和 UL | UL 60950-1 E115352,CSA C22.2 编号 60950-1 | ||
资格证明 | |||
● EG合格证明 | 是 | 是 | |
● CE标识 | 是 | 是 | |
● C-Tick | 是 | ||
● E1 许可 | 是 | ||
● e1 许可 | 是 | ||
● 轨道应用符合 EN 50155 | 是 | ||
● 轨道应用符合 EN 50121-4 | 是 | ||
● 消防安全符合 EN 45545-2 | 是 | ||
● NEMA TS2 | 否 | ||
● IEC 61375 | 否 | ||
● IEC 61850-3 | 否 | ||
● NEMA4X | 否 | ||
● 型号 1 时跟 IEEE802.3at 以太网供电和 IEEE802.3af | 是 | 是 | |
● 型号 2 时跟 IEEE802.3at 以太网供电 | 是 | ||
无线通信标准 | |||
● IEEE 802.11a | 是 | 是 | |
● IEEE 802.11b | 是 | 是 | |
● IEEE 802.11e | 是 | 是 | |
● IEEE 802.11g | 是 | 是 | |
● IEEE 802.11h | 是 | 是 | |
● IEEE 802.11i | 是 | 是 | |
● IEEE 802.11n | 是 | 是 | |
● IEEE 802.11ac | 是 | ||
● IEEE 802.11ax | 是 | ||
● IEEE 802.11r | 是 | ||
无线认证 | 最新的国家列表请查询: www.siemens.de/funkzulassungen | 最新的国家列表请查询:www.siemens.de/funkzulassungen或直接在设备上查询。 | |
平均故障间隔时间 (MTBF) | 24 a | ||
● 参考温度 | 40 °C | ||
标准,规格,许可 / 船级社认证 | |||
船级社 | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | ||
● Bureau Veritas (BV) | 是 | ||
● DNV GL | 是 | ||
● 韩国船级社 (KRS) | 是 | ||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 是 | ||
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | 是 | ||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | 是 | ||
● 英国皇家造船技师协会 (RINA) | 是 | ||
标准,规格,许可 / 危险环境 | |||
标准 / 适用于防爆区 | |||
● | EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X | EN IEC 60079-0 : 2018, EN60079-7:2015 + A1 : 2018; II 3 G Ex ec IIC T4Gc | |
● CSA 和 UL | ANSI/ISA 12.12.01-2013,CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480 | ||
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | |||
● | 是; GB3836.1, GB3836.8 | ||
● 作为标识 | Ex nA IIC T4 Gc | ||
标准,规格,许可 / 环保产品声明 | |||
环保产品声明 | 是 | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] | |||
● 总计 | 449.9 kg | ||
● 制造期间 | 36.41 kg | ||
● 运行期间 | 413.31 kg | ||
● 使用寿命终止后 | 0.18 kg | ||
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | |
● 至网页:IWLAN | http://www.siemens.com/iwlan | http://www.siemens.com/iwlan | |
● 至网页:图片数据库 | http://automation.siemens.com/bilddb | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: CAx 下载管理器 | http://www.siemens.com/cax | http://www.siemens.com/cax | |
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问 https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问 https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
EAC |
![]() |
是 | 是 |
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity |
![]() |
是 | 是 |
For use in hazardous locations | |||
IECEx |
![]() |
是 | 是 |
ATEX |
![]() |
是 | 是 |
FM | 是 | 是 | |
CCC-Ex | 是 | 是 | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
other radio approvals | 是 | 是 | |
other radio approvals | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
是 | 是 |
BV (Bureau Veritas) |
![]() |
是 | 是 |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
是 | 是 |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
是 | 是 |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | 是 | 是 | |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
是 | 是 |
RINA (Registro Italiano Navale) |
![]() |
是 | 是 |
KR (Korean Register of Shipping) |
![]() |
是 | 是 |
other | |||
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/3/16 | ||
日期 2024/3/19 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |