Referencia | 6GK5856-2EA00-3AA1 | 6GK5856-2EA00-3DA1 | |
denominación del tipo de producto | MUM856-1 (RoW) | MUM856-1 (EU) | |
SCALANCE MUM856-1 5G-Router (resto del mundo), IP65, para variante inalámbrica de comunicación IP de aplicaciones basadas en Ethernet a través de redes públicas de telefonía móvil 3/4/5G y redes 5G privadas, VPN, firewall, NAT, IPv6, conexión a SINEMA RC vía CLP, 4 conexiones N- Connect, 1 slot micro SIM, 1x10/100/1000 Mbits/s conector M12, alimentación redundante DC 24 V, M12 con codificación L, PoE, -30… +70 °C, ranura CLP, 1 DI y 1 DO, codificación A, ¡Observar las homologaciones nacionales! | SCALANCE MUM856-1 (UE) 5G router, IP65, para variante inalámbrica de comunicación IP de aplicaciones basadas en Ethernet a través de redes públicas de telefonía móvil 3/4/5G y redes 5G privadas, optimizado para uso en Europa, VPN, Firewall, NAT, IPv6, conexión a SINEMA RC vía CLP, 4 CONEXIONES N- Connect, 1 Slot micro SIM, 1x10/100/1000 Mbits/s conector M12, alimentación redundante DC 24 V, M12 codif. L, PoE, -30… +70 °C, ranura CLP, 1 DI y 1 DO, codificación A, ¡Observar las homologaciones nacionales! | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia / con Industrial Ethernet | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
tasa de transferencia | |||
● con transferencia UMTS / con Downlink / máx. | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
● con transferencia UMTS / con Uplink / máx. | 5,76 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | |
● con transferencia LTE / con Downlink / máx. | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
● con transferencia LTE / con Uplink / máx. | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | |
● con transferencia 5G / con Downlink / máx. | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
● con transferencia 5G / con Uplink / máx. | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas/ópticas / para componentes de red o equipos terminales / máx. | 1 | 1 | |
número de conexiones eléctricas/ópticas / para Gigabit Ethernet / máx. | 1 | 1 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 1 | 1 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● para antenas externas | 4 | 4 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
● para alimentación redundante | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para componentes de red o equipos terminales | M12 (8 pines, codificación X), PoE | M12 (8 pines, codificación X), PoE | |
● para antenas externas | N-Connect (conector hembra) | N-Connect (conector hembra) | |
● para alimentación redundante | M12 (4 pines, codificación L) | M12 (4 pines, codificación L) | |
memoria | |||
número de slots / para tarjeta Micro SIM | 1 | 1 | |
tipo de soporte de datos intercambiable / CLP | Sí | Sí | |
entradas/salidas de señal | |||
número de entradas digitales | 1 | 1 | |
número de salidas digitales | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica / en las entradas/salidas digitales | M12 (4 pines, codificación A) | M12 (4 pines, codificación A) | |
tensión de entrada / en entrada digital / con DC | -30 ... +30 V | -30 ... +30 V | |
tensión de salida / en salida digital / con DC / máx. | 24 V; 0,5 A | 24 V; 0,5 A | |
intensidad de empleo / de los contactos de señalización / con DC / con 30 V / máx. | 0,008 A | 0,008 A | |
conexión WAN | |||
tipo de la red de radiotelefonía / soportado | redes públicas 5G, redes privadas 5G, LTE, UMTS | redes públicas 5G, redes privadas 5G, LTE, UMTS | |
tipo de servicio de radiotelefonía móvil / soportado | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
banda de frecuencias / soportado | |||
● 5G Standalone (SA) | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n71, n77, n78, n79 | |
● 5G Non-Standalone (NSA) | n41, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 | |
● LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48 | |
● UMTS | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tensión de alimentación / de Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af | 48 V | 48 V | |
corriente consumida | |||
● con DC / con 24 V | 0,55 A | 0,55 A | |
● con DC / con 24 V / sleep mode / máx. | 0,013 A | 0,013 A | |
● con Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af / típico | 0,27 A | 0,27 A | |
pérdidas [W] | |||
● con DC / con 24 V / típico | 13,2 W | 13,2 W | |
● con Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af / típico | 12,96 W | 12,96 W | |
tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V | 24 V | |
● tipo de corriente | alimentación redundante, 24 V DC, M12, codificación L | alimentación redundante, 24 V DC, M12, codificación L | |
● tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación / 2 / valor nominal | 24 V | 24 V | |
● tipo de corriente / 2 / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación / 3 / valor nominal | 48 V | 48 V | |
● tipo de corriente / 3 / de la tensión de alimentación | DC, PoE | DC, PoE | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
humedad relativa del aire / con 25 °C / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP65 | IP65 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
profundidad | 45 mm | 45 mm | |
altura | 179 mm | 179 mm | |
anchura | 166 mm | 166 mm | |
peso neto | 1300 g | 1300 g | |
tipo de fijación | Montaje en pared, montaje en carril DIN con un adaptador de montaje separado | Montaje en pared, montaje en carril DIN con un adaptador de montaje separado | |
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en pared | Sí | Sí | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
función del producto | |||
● cliente DynDNS | Sí | Sí | |
● cliente no-ip.com | Sí | Sí | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
función del producto | |||
● CLI | Sí | Sí | |
● gestión basada en web | Sí | Sí | |
● soporte de MIB | Sí | Sí | |
● TRAP vía e-mail | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● Telnet | Sí | Sí | |
● HTTP | Sí | Sí | |
● HTTPS | Sí | Sí | |
tipo de configuración | Gestión basada en web | Gestión basada en web | |
funciones del producto / diagnóstico | |||
protocolo / soportado | |||
● SNMP v1 | Sí | Sí | |
● SNMP v2 | Sí | Sí | |
● SNMP v2c | Sí | Sí | |
● SNMP v3 | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● Packet Size Statistics | No | No | |
● Packet Type Statistics | No | No | |
● Error Statistics | No | No | |
● SysLog | Sí | Sí | |
● Packet Filter Log | Sí | Sí | |
funciones del producto / DHCP | |||
función del producto | |||
● cliente DHCP | Sí | Sí | |
● servidor DHCP - red interna | Sí | Sí | |
funciones del producto / Routing | |||
función de router | |||
● NAT (IP Masquerading) | Sí | Sí | |
● Port Forwarding | Sí | Sí | |
● NAT-Traversal | Sí | Sí | |
● 1:1 NAT | Sí | Sí | |
● caché de DNS | Sí | Sí | |
funciones del producto / seguridad | |||
aptitud de uso / Virtual Privat Network | Sí | Sí | |
tipo de cortafuegos | Stateful Inspection | Stateful Inspection | |
función del producto | |||
● protección por contraseña | Sí | Sí | |
● Packet Filter | Sí | Sí | |
● Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | No | No | |
función del producto | |||
● Broadcast Blocking | No | No | |
● con conexión VPN | IPsec, OpenVPN (como cliente) | IPsec, OpenVPN (como cliente) | |
número de conexiones posibles / con conexión VPN | 20 | 20 | |
tipo de autenticación / con Virtual Privat Network / PSK | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● IPsec modo de túnel y de transporte | Sí | Sí | |
longitud de clave | |||
● 1 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 128 bit | 128 bit | |
● 2 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 192 bit | 192 bit | |
● 3 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 256 bit | 256 bit | |
● con IPsec 3DES / con Virtual Privat Network | 168 bit | 168 bit | |
tipo de Internet Key Exchange / con Virtual Privat Network | |||
● Main Mode | Sí | Sí | |
● Quick Mode | Sí | Sí | |
tipo de autentificación de paquete / con Virtual Privat Network | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
perfil IETF / con Virtual Privat Network / certificado X.509v3 | Sí | Sí | |
funciones del producto / hora | |||
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
● SNTP | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
norma | |||
● para CEM | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-19, ETSI EN 301 489-52, EN 55011, NAMUR NE21 | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-19, ETSI EN 301 489-52, EN 55011, NAMUR NE21 | |
● para emisión de perturbaciones | CISPR 32, ETSI EN 55032 Class A / Class B, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, | CISPR 32, ETSI EN 55032 Class A / Class B, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, | |
● para inmunidad a perturbaciones | CISPR 35, EN 55035, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2 | CISPR 35, EN 55035, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2 | |
certificado de idoneidad | |||
● declaración de conformidad CE | Sí | Sí | |
● marcado CE | Sí | Sí | |
● Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af | Sí | Sí | |
● aplicaciones ferroviarias según EN 50121-3-2 | Sí | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50121-4 | Sí | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | Sí; circuitos impresos sin revestimiento conformado, CEM: equipo de vía/vehículo, climatización: uso en el vehículo dentro de cajas/armarios de equipo, sistema mecánico: clase B: en carcasa de equipamiento | ||
● protección contra incendios según EN 45545-2 | Sí | ||
designaciones de referencia | |||
● según IEC 81346-2:2019 | KED | KED | |
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | Sí | |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 449,9 kg | 449,9 kg | |
● durante la fabricación | 36,41 kg | 36,41 kg | |
● durante el funcionamiento | 413,31 kg | 413,31 kg | |
● tras fin de la vida | 0,18 kg | 0,18 kg | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección de cables y conectores | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● a la página web: Homologaciones nacionales de telefonía móvil | https://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen | https://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen | |
● a la página web: Comunicación industrial | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● a la página web: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | https://sieportal.siemens.com/ | |
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
Type Examination Certificate | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Última modificación: | 22/8/2024 | ||
Fecha 19/10/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |