Artikelnummer | 6GK5874-2AA00-2AA2 | 6GK5876-4AA10-2BA2 | |
Produkttyp-Bezeichnung | M874-2 2.5G | M876-4 LTE | |
********* Ersatzteil ********** SCALANCE M874-2 2G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs geräten über 2G-Mobilfunk VPN, Firewall, NAT; 2-Port Switch; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!. | SCALANCE M876-4 4G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten über LTE (4G)-Mobilfunk optimiert für die weltweite Nutzung, VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 2x SMA Antenna, MIMO Technology; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!. | ||
Übertragungsrate | |||
Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
Übertragungsrate | |||
● bei GPRS-Übertragung / bei Downlink / maximal | 85,6 kbit/s | 85,6 kbit/s | |
● bei GPRS-Übertragung / bei Uplink / maximal | 85,6 kbit/s | 85,6 kbit/s | |
● bei eGPRS-Übertragung / bei Downlink / maximal | 236,8 kbit/s | 236,8 kbit/s | |
● bei eGPRS-Übertragung / bei Uplink / maximal | 236,8 kbit/s | 236,8 kbit/s | |
● bei UMTS-Übertragung / bei Downlink / maximal | 14,4 Mbit/s | ||
● bei UMTS-Übertragung / bei Uplink / maximal | 5,76 Mbit/s | ||
● bei LTE-Übertragung / bei Downlink / maximal | 100 Mbit/s | ||
● bei LTE-Übertragung / bei Uplink / maximal | 50 Mbit/s | ||
Schnittstellen | |||
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● für internes Netzwerk | 2 | 4 | |
● für externes Netzwerk | 1 | 2 | |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● für Spannungsversorgung | 2 | 2 | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für internes Netzwerk | RJ45-Port (10/100 Mbit/s, TP, Auto-Crossover) | RJ45-Port (10/100 Mbit/s, TP, Auto-Crossover) | |
● für externe Antenne(n) | SMA-Antennenbuchse (50 Ohm) | SMA-Antennenbuchse (50 Ohm) | |
● für Spannungsversorgung | Klemmleiste | 5-polige Klemmleiste | |
Signal-Eingänge/Ausgänge | |||
Anzahl der Digitaleingänge | 1 | ||
Anzahl der Digitalausgänge | 1 | ||
WAN-Anbindung | |||
Art des Funknetzes / wird unterstützt | GSM | LTE, UMTS, GSM | |
Art des Mobilfunkdienstes / wird unterstützt | GPRS, eGPRS | GPRS, eGPRS, HSPA+ | |
Betriebsfrequenz / bei GSM-Übertragung | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
Frequenzband / wird unterstützt | |||
● LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66 | ||
● UMTS | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | ||
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |||
Versorgungsspannung / Bemessungswert | 10,8 ... 28,8 | 10,8 ... 28,8 | |
aufgenommener Strom | |||
● bei DC / bei 24 V / typisch | 0,33 A | 0,33 A | |
Verlustleistung [W] | |||
● maximal | 8 W | 8 W | |
Versorgungsspannung / 1 / Nennwert | 24 V | 24 V | |
● Spannungsart / 1 / der Versorgungsspannung | DC | DC | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -20 ... +60 °C | -20 ... +70 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / während Betrieb / maximal | 95 % | 95 % | |
Schutzart IP | IP20 | IP20 | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Bauform | kompakt | kompakt | |
Tiefe | 127 mm | 127 mm | |
Höhe | 147 mm | 147 mm | |
Breite | 35 mm | 35 mm | |
Nettogewicht | 379 g | ||
Befestigungsart | |||
● 35 mm DIN-Hutschienenmontage | Ja | Ja | |
● S7-300-Profilschienenmontage | Ja | Ja | |
● S7-1500-Profilschienenmontage | Ja | Ja | |
● Wandmontage | Ja | Ja | |
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein | |||
Produktfunktion | |||
● DynDNS-Client | Ja | Ja | |
● no-ip.com-Client | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung | |||
Produktfunktion | |||
● CLI | Ja | Ja | |
● Web-based Management | Ja | Ja | |
● MIB-Unterstützung | Ja | Ja | |
● TRAPs via E-Mail | Ja | Ja | |
Protokoll / wird unterstützt | |||
● Telnet | Ja | Ja | |
● HTTP | Ja | Ja | |
● HTTPS | Ja | Ja | |
Art der Projektierung | Web-based Management | Web-based Management | |
Produktfunktion / wird unterstützt / Identification Link | Ja; gemäß IEC 61406-1:2022 | ||
Produktfunktionen / Diagnose | |||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● SNMP v1 | Ja | Ja | |
● SNMP v2 | Ja | Ja | |
● SNMP v2c | Ja | Ja | |
● SNMP v3 | Ja | Ja | |
Produktfunktion | |||
● Packet Size Statistics | Nein | Nein | |
● Packet Type Statistics | Nein | Nein | |
● Error Statistics | Nein | Nein | |
● SysLog | Ja | Ja | |
● Packet Filter Log | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / DHCP | |||
Produktfunktion | |||
● DHCP-Client | Ja | Ja | |
● DHCP-Server - internes Netz | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Routing | |||
Routerfunktion | |||
● NAT (IP Masquerading) | Ja | Ja | |
● Port Forwarding | Ja | Ja | |
● NAT-Traversal | Ja | Ja | |
● 1:1 NAT | Ja | Ja | |
● DNS-Cache | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Security | |||
Eignung zum Einsatz / Virtual Private Network | Ja | Ja | |
Ausführung der Firewall | Statefull Inspection | Statefull Inspection | |
Produktfunktion | |||
● Passwortschutz | Ja | Ja | |
● Packet Filter | Ja | Ja | |
● Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | Nein | Nein | |
Produktfunktion | |||
● Broadcast Blocking | Nein | Nein | |
● bei VPN-Verbindung | IPsec, OpenVPN (als Client) | IPsec, OpenVPN (als Client) | |
Anzahl der möglichen Verbindungen / bei VPN-Verbindung | 20 | 20 | |
Art der Authentifizierung / bei Virtual Private Network / PSK | Ja | Ja | |
Protokoll / wird unterstützt | |||
● IPsec Tunnel und Transport Mode | Ja | Ja | |
Schlüssellänge | |||
● 1 / bei IPsec AES / bei Virtual Private Network | 128 bit | 128 bit | |
● 2 / bei IPsec AES / bei Virtual Private Network | 192 bit | 192 bit | |
● 3 / bei IPsec AES / bei Virtual Private Network | 256 bit | 256 bit | |
● bei IPsec 3DES / bei Virtual Private Network | 168 bit | 168 bit | |
Art des Internet Key Exchange / bei Virtual Private Network | |||
● Main Mode | Ja | Ja | |
● Quick Mode | Ja | Ja | |
Art der Paket-Authentifizierung / bei Virtual Private Network | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
IETF-Profil / bei Virtual Private Network / X.509v3-Zertifikat | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Uhrzeit | |||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● NTP | Ja | Ja | |
● SNTP | Ja | Ja | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Norm | |||
● für EMV | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, EN 55011, NAMUR NE21 | |
● für Ex-Zone | EN 60079-15, EN 60079-0, II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 07ATEX0145 X | ||
● für Störaussendung | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 61000-6-4 | CISPR 32, ETSI EN 55032 Class A / Class B, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4 | |
● für Störfestigkeit | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 61000-6-2 | CISPR 35, EN 55035, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2 | |
Eignungsnachweis | |||
● CE-Kennzeichnung | Ja | Ja | |
● CCC-Zulassung | Ja; GB3836.1, GB3836.8, Ex nA IIC T4 Gc | ||
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766364 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766370 | |
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: Mobilfunk-Länderzulassung | https://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen | https://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen | |
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | https://sieportal.siemens.com/ | |
● zur Webseite: Bilddatenbank | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Approbationen / Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
UK-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
EAC |
![]() |
Ja | Ja |
Explosionsschutz | |||
ATEX |
![]() |
Ja | Ja |
IECEx |
![]() |
Ja | Ja |
CCC-Ex | Ja | Ja | |
Funkzulassung | |||
Sonstige | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Industrielle Kommunikation | |||
PROFINET | Ja | Ja | |
letzte Änderung: | 05.07.2024 | ||
Datum: 15.07.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |