Numero di articolo | 6GK5876-4AA00-2BA2 | 6GK5876-4AA10-2BA2 | |
designazione del tipo di prodotto | M876-4 LTE (EU) | ||
router 4G SCALANCE M876-4; per la comunicazione IP wireless di apparecchiature di automazione basate su Ethernet tramite LTE ottimizzato per reti radiomobili (4G) per l'impiego in Europa, VPN, firewall, NAT; switch a 4 porte; 2x antenne SMA, tecnologia MIMO; 1x ingresso digit., 1x uscita digit.; osservare le omologazioni nazionali! | router 4G SCALANCE M876-4; per la comunicazione IP wireless di apparecchiature di automazione basate su Ethernet tramite LTE ottimizzato per reti radiomobili (4G) per l'utilizzo a livello mondiale, VPN, firewall, NAT; switch a 4 porte; 2x antenne SMA, tecnologia MIMO; 1x ingresso digit., 1x uscita digit.; osservare le omologazioni nazionali! | ||
velocità di trasmissione | |||
velocità di trasmissione / con Industrial Ethernet | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
velocità di trasmissione | |||
● con trasmissione GPRS / con downlink / max. | 85,6 kbit/s | 85,6 kbit/s | |
● con trasmissione GPRS / con uplink / max. | 85,6 kbit/s | 85,6 kbit/s | |
● con trasmissione eGPRS / con downlink / max. | 236,8 kbit/s | 236,8 kbit/s | |
● con trasmissione eGPRS / con uplink / max. | 236,8 kbit/s | 236,8 kbit/s | |
● con trasmissione UMTS / con downlink / max. | 14,4 Mbit/s | 14,4 Mbit/s | |
● con trasmissione UMTS / con uplink / max. | 5,76 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | |
● con trasmissione LTE / con downlink / max. | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
● con trasmissione LTE / con uplink / max. | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | |
interfacce | |||
numero delle connessioni elettriche | |||
● per rete interna | 4 | 4 | |
● per rete esterna | 2 | 2 | |
numero delle connessioni elettriche | |||
● per alimentazione di tensione | 2 | 2 | |
esecuzione del collegamento elettrico | |||
● per rete interna | Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; TP; Auto-Crossover) | Porta RJ45; (10/100 Mbit/s; TP; Auto-Crossover) | |
● per antenna(e) esterna(e) | Presa d'antenna SMA (50 Ohm) | Presa d'antenna SMA (50 Ohm) | |
● per alimentazione di tensione | Morsettiera | morsettiera a 5 poli | |
ingressi/uscite di segnale | |||
numero di ingressi digitali | 1 | ||
numero delle uscite digitali | 1 | ||
collegamento WAN | |||
tipo di rete radio / viene supportato | LTE, UMTS, GSM | LTE, UMTS, GSM | |
tipo di servizio radiomobile / viene supportato | GPRS, eGPRS, HSPA+ | GPRS, eGPRS, HSPA+ | |
frequenza di impiego / con trasmissione GSM | 900 MHz, 1800 MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
frequenza di impiego / con trasmissione UMTS | 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz | ||
frequenza di impiego / con trasmissione LTE | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | ||
banda di frequenza / viene supportato | |||
● LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66 | ||
● UMTS | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | ||
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata | |||
tensione di alimentazione / valore nominale | 10,8 ... 28,8 | 10,8 ... 28,8 | |
corrente assorbita | |||
● con DC / con 24 V / tip. | 0,33 A | 0,33 A | |
potenza dissipata [W] | |||
● max. | 8 W | 8 W | |
tensione di alimentazione / 1 / valore nominale | 24 V | 24 V | |
● tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione | DC | DC | |
condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | -20 ... +70 °C | -20 ... +70 °C | |
● durante l'immagazzinaggio | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
umidità relativa / a 25 °C / durante l'esercizio / max. | 95 % | 95 % | |
grado di protezione IP | IP20 | IP20 | |
forma costruttiva, dimensioni e pesi | |||
forma costruttiva | compatto | compatto | |
profondità | 127 mm | 127 mm | |
altezza | 147 mm | 147 mm | |
larghezza | 35 mm | 35 mm | |
peso netto | 396 g | ||
tipo di fissaggio | |||
● montaggio su guida profilata DIN da 35 mm | Sì | Sì | |
● montaggio su guida profilata S7-300 | Sì | Sì | |
● montaggio su guida profilata S7-1500 | Sì | Sì | |
● montaggio a parete | Sì | Sì | |
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche | |||
funzione del prodotto | |||
● DynDNS Client | Sì | Sì | |
● no-ip.com-Client | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione | |||
funzione del prodotto | |||
● CLI | Sì | Sì | |
● Web-based Management | Sì | Sì | |
● supporto di MIB | Sì | Sì | |
● TRAPs via e-mail | Sì | Sì | |
protocollo / viene supportato | |||
● Telnet | Sì | Sì | |
● HTTP | Sì | Sì | |
● HTTPS | Sì | Sì | |
tipo di progettazione | Web-based Management | Web-based Management | |
funzioni del prodotto / diagnostica | |||
protocollo / viene supportato | |||
● SNMP v1 | Sì | Sì | |
● SNMP v2 | Sì | Sì | |
● SNMP v2c | Sì | Sì | |
● SNMP v3 | Sì | Sì | |
funzione del prodotto | |||
● Packet Size Statistics | No | No | |
● Packet Type Statistics | No | No | |
● Error Statistics | No | No | |
● SysLog | Sì | Sì | |
● log filtro pacchetti | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / DHCP | |||
funzione del prodotto | |||
● DHCP Client | Sì | Sì | |
● DHCP Server - rete interna | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / routing | |||
funzione di router | |||
● NAT (IP Masquerading) | Sì | Sì | |
● Port Forwarding | Sì | Sì | |
● NAT-Traversel | Sì | Sì | |
● 1:1 NAT | Sì | Sì | |
● DNS-Cache | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / Security | |||
idoneità all'impiego / Virtual Privat Network | Sì | Sì | |
esecuzione del firewall | Statefull Inspection | Statefull Inspection | |
funzione del prodotto | |||
● protezione con password | Sì | Sì | |
● filtro pacchetti | Sì | Sì | |
● Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | No | No | |
funzione del prodotto | |||
● Broadcast Blocking | No | No | |
● con collegamento VPN | IPsec, OpenVPN (come client) | IPsec, OpenVPN (come client) | |
numero dei collegamenti possibili / con collegamento VPN | 20 | 20 | |
tipo di autenticazione / con Virtual Privat Network / PSK | Sì | Sì | |
protocollo / viene supportato | |||
● IPsec Tunnel e Transport Mode | Sì | Sì | |
lunghezza della chiave | |||
● 1 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 128 bit | 128 bit | |
● 2 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 192 bit | 192 bit | |
● 3 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 256 bit | 256 bit | |
● con IPsec 3DES / con Virtual Privat Network | 168 bit | 168 bit | |
tipo di Internet Key Exchange / con Virtual Privat Network | |||
● Main Mode | Sì | Sì | |
● Quick Mode | Sì | Sì | |
tipo di autenticazione pacchetto / con Virtual Privat Network | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
profilo IETF / con Virtual Privat Network / certificato X.509v3 | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / ora | |||
protocollo / viene supportato | |||
● NTP | Sì | Sì | |
● SNTP | Sì | Sì | |
norme, specifiche, omologazioni | |||
norma | |||
● per EMC | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-24, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, EN 55011, NAMUR NE21 | |
● per Zona Ex | EN 60079-15, EN 60079-0, II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 07ATEX0145 X | ||
● per emissione di disturbi | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-24, EN 61000-6-4 | CISPR 32, ETSI EN 55032 Class A / Class B, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, | |
● per immunità ai disturbi | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-24, EN 61000-6-2 | CISPR 35, EN 55035, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2 | |
certificato di idoneità | |||
● marcatura CE | Sì | Sì | |
● omologazione CCC | Sì; GB3836.1, GB3836.8, Ex nA IIC T4 Gc | ||
● impiego ferroviario secondo EN 50121-3-2 | Sì | ||
● impiego ferroviario secondo EN 50121-4 | Sì | ||
● impiego ferroviario secondo EN 50155 | Sì; Nessuna scheda di circuito stampato verniciata | ||
● impiego ferroviario secondo EN 61373 | Sì; Cat. 1, Cl. A e Cl. B | ||
● protezione antincendio secondo EN 45545-2 | Sì | ||
norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto | |||
dichiarazione ambientale del prodotto | Sì | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] | |||
● totale | 280,14 kg | ||
● durante la fabbricazione | 29,35 kg | ||
● durante l'esercizio | 250,33 kg | ||
● alla fine del ciclo di vita | 0,46 kg | ||
ulteriori informazioni / links Internet | |||
link Internet | |||
● alla pagina web: Banca dati di immagini | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● alla pagina web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
avvertenze di security | |||
avvertenze di security | Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Approvazioni / Certificati | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Sì | Sì | |
IECEx | Sì | Sì | |
CCC-Ex | Sì | Sì | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
Miscellaneous | Sì | Sì | |
Railway | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Environment | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Industrial Communication | |||
PROFINET | Sì | Sì | |
Ultima modifica: | 25/03/2024 | ||
Data 29/04/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |