N.º do artigo | 6GK7242-5DX30-0XE0 | |
designação do tipo de produto | CM 1242-5 | |
6GK72425DX300XE0 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CM1242-5 | ||
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de interfaces / conforme Industrial Ethernet | 0 | |
número de conexões elétricas | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | 1 | |
● para alimentação de tensão | 0 | |
versão da conexão elétrica | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | Bucha Sub-D de 9 polos (RS485) | |
tensão de alimentação, consumo de corrente, potência de perda | ||
tipo de tensão / da tensão de alimentação | CC | |
tensão de alimentação / 1 / do barramento da parede posterior | 5 V | |
corrente recebida | ||
● do barramento da parede posterior / em CC / com 5 V / típica | 0,15 A | |
potência de perda [W] | 0,75 W | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● na instalação vertical / durante operação | 0 ... 45 °C | |
● na instalação horizontal / durante operação | 0 ... 55 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 °C | |
umidade relativa do ar | ||
● com 25 ºC / sem condensação / durante operação / máximo | 95 % | |
grau de proteção IP | IP20 | |
modelo, medidas e pesos | ||
formato do módulo | Módulo compacto S7-1200 simplesmente largo | |
largura | 30 mm | |
altura | 100 mm | |
profundidade | 75 mm | |
peso líquido | 0,115 kg | |
tipo de fixação | ||
● montagem do trilho DIN de 35 mm | Si | |
● montagem em barra perfilada S7-300 | No | |
● fixação em parede | Si | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
número de módulos | ||
● por CPU / máximo | 3 | |
dados de desempenho / PROFIBUS DP | ||
serviço / como dispositivo DP | ||
● DPV0 | Si | |
● DPV1 | Si | |
quantidade de dados | ||
● do intervalo de endereços das entradas / como dispositivo DP / total | 240 byte | |
● do intervalo de endereços das saídas / como dispositivo DP / total | 240 byte | |
dados de desempenho / telecontrole | ||
protocolo / é suportado | ||
● TCP/IP | No | |
funções do produto / gerenciamento, configuração, execução do produto | ||
software para projeto | ||
● obrigatório | STEP 7 Basic/Professional | |
normas, especificações, aprovações / ambientes perigosos | ||
comprovante de conformidade / certificação CCC / para zona Ex conforme norma GB | Si; GB3836.1, GB3836.8 | |
comprovante de conformidade / certificação CCC / para zona Ex conforme norma GB / como marcação | Ex nA IIC T4 Gc | |
normas, especificações, aprovações / declaração ambiental de produto | ||
declaração ambiental de produto | Si | |
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] | ||
● total | 89,58 kg | |
● durante fabricação | 14,29 kg | |
● durante operação | 75,11 kg | |
● após final da vida útil | 0,18 kg | |
mais informações / links da internet | ||
link da Internet | ||
● para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● para o web site: Comunicação industrial | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● para o web site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para o web site: Gestor de download CAx | https://www.siemens.com/cax | |
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
CCC | Si | |
UL | Si | |
RCM | Si | |
EMV | ||
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
IECEx | Si | |
FM | Si | |
CCC-Ex | Si | |
UL | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
última alteração: | 17/05/2024 | |
Data 20/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |