Referencia | 6GK7243-1JX30-0XE0 | 6GK7243-1BX30-0XE0 | |
denominación del tipo de producto | CP 1243-1 DNP3 | CP 1243-1 | |
********** repuesto ********* procesador de comunicaciones CP 1243-1 DNP3 para conectar SIMATIC S7-1200 a central de supervisión con protocolo DNP3 | procesador de comunicaciones CP 1243-1 para conectar SIMATIC S7-1200 como interfaz Ethernet adicional y para conexión a centrales de supervisión mediante protocolos de telecontrol (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), security (firewall, VPN) | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | |||
● en la interfaz 1 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de interfaces / según Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
● para alimentación | 0 | 0 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | Puerto RJ45 | Puerto RJ45 | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación / 1 / del bus de fondo | 5 V | 5 V | |
corriente consumida | |||
● del bus de fondo / con DC / con 5 V / típico | 0,25 A | 0,25 A | |
pérdidas [W] | 1,25 W | 1,25 W | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● con instalación vertical / durante el funcionamiento | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |
● con posición de montaje vertical / durante el funcionamiento | -20 ... +70 °C | -20 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
formato de módulos | Módulo compacto S7-1200 de anchura simple | Módulo compacto S7-1200 de anchura simple | |
anchura | 30 mm | 30 mm | |
altura | 110 mm | 110 mm | |
profundidad | 75 mm | 75 mm | |
peso neto | 0,122 kg | 0,122 kg | |
tipo de fijación | |||
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en pared | Sí | Sí | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
número de módulos | |||
● por CPU / máx. | 3 | 3 | |
datos de potencia / comunicación abierta | |||
número de conexiones posibles / para comunicación abierta | |||
● mediante bloques T / máx. | como CPU | ||
datos de potencia / comunicación S7 | |||
número de conexiones posibles / para comunicación S7 | |||
● máx. | como CPU | como CPU | |
datos de potencia / funciones TI | |||
número de conexiones posibles | |||
● como cliente de correo electrónico / máx. | 1 | 1 | |
datos de potencia / Telecontrol | |||
aptitud para uso | |||
● estación nodal | No | No | |
● subestación | Sí | Sí | |
● estación central | No | No | |
conexión a puesto de mando | sistemas de supervisión compatibles con DNP3 | para utilizar con Telecontrol Server Basic, WinCC y PCS7 | |
● mediante conexión permanente | soportado | soportado | |
● observación | Conexión a sistema SCADA mediante servicios DNP3 | Conexión a sistema SCADA vía Telecontrol Server Basic y protocolos estándar de telecontrol | |
protocolo / soportado | |||
● DNP3 | Sí | Sí | |
● IEC 60870-5 | No | Sí | |
función del producto / respaldo de datos en caso de corte de conexión | Sí; 64.000 valores | Sí; 64.000 eventos | |
número de puntos de datos por estación / máx. | 200 | 500 | |
número de estaciones / con comunicación cruzada / con TeleControl Server Basic | |||
● en sentido de envío / máx. | 3 | ||
● en sentido de recepción / máx. | 15 | ||
datos de potencia / Teleservice | |||
función de diagnóstico / diagnóstico online con SIMATIC STEP 7 | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● descarga de programa con SIMATIC STEP 7 | Sí | Sí | |
● actualización remota de firmware | Sí | Sí | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
software de configuración | |||
● necesario | STEP 7 Basic/Professional | STEP 7 Basic/Professional | |
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto / diagnóstico basado en web | Sí | ||
funciones del producto / seguridad | |||
tipo de cortafuegos | stateful inspection | ||
función del producto / con conexión VPN | IPSec, SINEMA RC | ||
tipo de algoritmos de cifrado / con conexión VPN | AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168 | ||
tipo de procedimientos de autentificación / con conexión VPN | Preshared Key (PSK), certificados X.509v3 | ||
tipo de algoritmos Hashing / con conexión VPN | MD5, SHA-1, SHA-2 | ||
número de conexiones posibles / con conexión VPN | 8 | ||
función del producto | |||
● protección por contraseña bus para aplicaciones Web | No | ||
● protección por contraseña bus para acceso a teleservicio | No | ||
● transmisión de datos cifrada | Sí | ||
● ACL - IP based | No | ||
● ACL - IP based para PLC/Routing | No | ||
● desconexión de servicios no necesarios | Sí | ||
● bloqueo de la comunicación mediante puertos físicos | No | ||
● archivo de registro para acceso no autorizado | No | ||
funciones del producto / hora | |||
protocolo / soportado | |||
● NTP | No | Sí | |
● NTP (secure) | Sí | ||
sincronización horaria | |||
● vía servidor NTP | Sí | ||
● de puesto de mando | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | ||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB / como marcado | Ex nA IIC T4 Gc | ||
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 89,58 kg | ||
● durante la fabricación | 14,29 kg | ||
● durante el funcionamiento | 75,11 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,18 kg | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens suministra productos y soluciones con funciones de seguridad industrial que contribuyen al funcionamiento seguro de instalaciones, soluciones, máquinas, equipos y redes. Dichas funciones son un componente importante de un sistema global de seguridad industrial. En consideración de lo anterior, los productos y soluciones de Siemens son objeto de mejoras continuas. Por ello, le recomendamos que se informe periódicamente sobre las actualizaciones de nuestros productos. Para el funcionamiento seguro de los productos y soluciones de Siemens, es preciso tomar medidas de protección adecuadas (como el concepto de protección de células) e integrar cada componente en un sistema de seguridad industrial integral que incorpore los últimos avances tecnológicos. También deben tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes que se estén utilizando. Encontrará más información sobre seguridad industrial en http://www.siemens.com/industrialsecurity. Si desea mantenerse al día de las actualizaciones de nuestros productos, regístrese para recibir un boletín de noticias específico del producto que desee. Encontrará más información en http://support.automation.siemens.com. (V3.4) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que este conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite https://www.siemens.com/industrialsecurity. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
IECEx | Sí | Sí | |
ATEX | Sí | Sí | |
FM | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 12/3/2024 | ||
Fecha 15/3/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |