Artikelnummer | 6GK7543-1AX00-0XE0 | 6GK7543-1AX10-0XE0 | |
Produkttyp-Bezeichnung | CP 1543-1 | CP 1543-1 | |
Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit). | Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit). | ||
Übertragungsrate | |||
Übertragungsrate | |||
● an der Schnittstelle 1 | 10 ... 1000 Mbit/s | 10 ... 1000 Mbit/s | |
Schnittstellen | |||
Anzahl der Schnittstellen / gemäß Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● an der Schnittstelle 1 / gemäß Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● an der Schnittstelle 1 / gemäß Industrial Ethernet | RJ45-Port | RJ45-Port | |
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |||
Spannungsart / der Versorgungsspannung | DC | DC | |
Versorgungsspannung / 1 / aus Rückwandbus | 15 V | 15 V | |
relative symmetrische Toleranz / bei DC | |||
● bei 15 V | 3 % | 3 % | |
aufgenommener Strom | |||
● aus Rückwandbus / bei DC / bei 15 V / typisch | 0,35 A | 0,25 A | |
Verlustleistung [W] | 5,3 W | 3,75 W | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● bei senkrechter Installation / während Betrieb | 0 ... 40 °C | -30 ... +40 °C | |
● bei waagerechter Installation / während Betrieb | 0 ... 60 °C | -30 ... +60 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● während Transport | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● Anmerkung | ohne Betauung oder Vereisung | ||
Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN / maximal | 5000 m | ||
Umgebungsbedingung / bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe | Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch | ||
relative Luftfeuchte | |||
● bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % | 95 % | |
Schutzart IP | IP20 | IP20 | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Baugruppenformat | Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit | Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit | |
Breite | 35 mm | 35 mm | |
Höhe | 142 mm | 142 mm | |
Tiefe | 129 mm | 129 mm | |
Nettogewicht | 0,35 kg | 0,26 kg | |
Befestigungsart | |||
● S7-1500-Profilschienenmontage | Ja | Ja | |
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein | |||
Anzahl der Baugruppen | |||
● je CPU / maximal | 8 | 8 | |
● Anmerkung | abhängig vom CPU-Typ | abhängig vom CPU-Typ | |
Leistungsdaten / offene Kommunikation | |||
Anzahl der möglichen Verbindungen / für offene Kommunikation | |||
● mittels T-Bausteinen / maximal | 118; abhängig von der Systemobergrenze | 118; abhängig von der Systemobergrenze | |
Datenmenge | |||
● als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung / für offene Kommunikation / mittels T-Bausteinen / maximal | 65536 byte | 65536 byte | |
Anzahl der Multicast-Teilnehmer | 118 | 118 | |
Leistungsdaten / S7-Kommunikation | |||
Anzahl der möglichen Verbindungen / für S7-Kommunikation | |||
● maximal | 118; abhängig von der Systemobergrenze | 118; abhängig von der Systemobergrenze | |
Leistungsdaten / Multiprotokollbetrieb | |||
Anzahl der aktiven Verbindungen / bei Multiprotokollbetrieb | 118 | 118 | |
Leistungsdaten / IT-Funktionen | |||
Anzahl der möglichen Verbindungen | |||
● als Client / mittels FTP / maximal | 32 | 32 | |
● als Server / mittels FTP / maximal | 16 | 16 | |
Anzahl der möglichen Verbindungen | |||
● als Server / mittels HTTP / maximal | 4 | 4 | |
● als E-Mail-Client / maximal | 1 | 1 | |
Datenmenge / als Nutzdaten für E-Mail / maximal | 64 Kibyte | 64 Kibyte | |
Leistungsdaten / Telecontrol | |||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● TCP/IP | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung | |||
Produktfunktion / MIB-Unterstützung | Ja | Ja | |
Protokoll / wird unterstützt | |||
● SNMP v1 | Ja | Ja | |
● SNMP v3 | Ja | Ja | |
● DCP | Ja | Ja | |
● LLDP | Ja | Ja | |
Projektierungs-Software | |||
● erforderlich | STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher | STEP 7 Professional V19 (TIA Portal) oder höher | |
Identification & Maintenance Funktion | |||
● I&M0 - Gerätespezifische Informationen | Ja | Ja | |
● I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen | Ja | Ja | |
Produktfunktion / wird unterstützt / Identification Link | Ja; gemäß IEC 61406-1:2022 | Ja; gemäß IEC 61406-1:2022 | |
Produktfunktionen / Diagnose | |||
Produktfunktion / Web-based Diagnostic | Ja; über S7-1500 CPU | Ja; über S7-1500 CPU | |
Produktfunktionen / Routing | |||
Dienst / Routing / Anmerkung | IP-Routing bis zu 1 Mbit/s | IP-Routing bis zu 1 Mbit/s | |
Produktfunktion | |||
● statisches IP-Routing | Ja | Ja | |
● statisches IP-Routing IPv6 | Nein | Nein | |
● dynamisches IP-Routing | Nein | Nein | |
● dynamisches IP-Routing IPv6 | Nein | Nein | |
Protokoll / wird unterstützt | |||
● RIP v1 | Nein | Nein | |
● RIPv2 | Nein | Nein | |
● RIPnG for IPv6 | Nein | Nein | |
● OSPFv2 | Nein | Nein | |
● OSPFv3 for IPv6 | Nein | Nein | |
● VRRP | Nein | Nein | |
● VRRP for IPv6 | Nein | Nein | |
● BGP | Nein | Nein | |
● PPP | Nein | Nein | |
● PPPoE über DSL | Nein | Nein | |
Produktfunktionen / Security | |||
Ausführung der Firewall | stateful inspection | stateful inspection | |
Produktfunktion / bei VPN-Verbindung | IPSec | IPSec | |
Art der Verschlüsselungsalgorithmen / bei VPN-Verbindung | AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56 | AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56 | |
Art der Authentifizierungsverfahren / bei VPN-Verbindung | Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate | Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate | |
Art der Hashingalgorithmen / bei VPN-Verbindung | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
Anzahl der möglichen Verbindungen / bei VPN-Verbindung | 16 | 16 | |
Produktfunktion | |||
● IEEE 802.1X (Radius) | Ja | Ja | |
● Passwortschutz für Web-Applikationen | Nein | Nein | |
● ACL - IP based | Nein | Nein | |
● ACL - IP based für PLC/Routing | Nein | Nein | |
● Abschaltung nicht benötigter Dienste | Ja | Ja | |
● Sperren der Kommunikation über physikalische Ports | Nein | Nein | |
● Logfile für unberechtigten Zugriff | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Uhrzeit | |||
Produktfunktion / SICLOCK Unterstützung | Nein | Nein | |
Produktfunktion / Uhrzeitsynchronisation weiterleiten | Ja | Ja | |
Protokoll / wird unterstützt | |||
● NTP | Ja | Ja | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Referenzkennzeichen | |||
● gemäß IEC 81346-2:2019 | KEC | KEC | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Umweltproduktdeklaration | |||
Umweltproduktdeklaration | Ja | Ja | |
Treibhauspotential [CO2 eq] | |||
● gesamt | 187,85 kg | 140,88 kg | |
● während Herstellung | 21,24 kg | 21,24 kg | |
● während Betrieb | 166,26 kg | 119,29 kg | |
● nach End of Life | 0,35 kg | 0,35 kg | |
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | https://sieportal.siemens.com/ | |
● zur Webseite: Bilddatenbank | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Approbationen / Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
CCC | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
RCM | Ja | Ja | |
Explosionsschutz | |||
ATEX | Ja | Ja | |
IECEx | Ja | Ja | |
FM | Ja | Ja | |
CCC-Ex | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
KR (Korean Register of Shipping) | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) | Ja | Ja | |
letzte Änderung: | 22.08.2024 | ||
Datum: 06.09.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |