Referencia | 6GT2398-1CC10 | 6GT2398-1DC10 | |
denominación del tipo de producto | Antena ANT 12 con 60 cm de cable de antena | antena ANT 12 de acero inoxidable, con cable de antena | |
********** repuesto ********* antena RF300/RF200/MOBY E ANT 12 con cable de antena apto para cadena portacables, longitud 60 cm, IP65, de –25 a +70 °C, M12 x 40 mm . | antena SIMATIC RF300/RF200 ANT 12, acero inoxidable, IP65, de –25 a +70 °C, rosca M12x1, longitud 40 mm; con cable de antena apto para cadena portacables, en ambos lados enchufable PUR, UL 758, longitud 3 m . | ||
aptitud de uso | RF250R/RF350R/RF350M | RF250R/RF350R/RF350M | |
radiofrecuencias | |||
frecuencia de transferencia / valor nominal | 13,56 MHz | 13,56 MHz | |
datos eléctricos | |||
tipo de conexión eléctrica / de la antena | M8, 4 polos | M8, 4 polos (en el cable suministrado) | |
tipo de conexión enchufable | male | male | |
datos mecánicos | |||
material | Crastin | Acero inoxidable V2A | |
color | turquesa pastel | plata | |
par de apriete / del tornillo para la fijación de equipos y materiales / máx. | 3 N·m | 3 N·m | |
separación de fijación | |||
● referida a superficies de metal / recomendada / mín. | 0 m | 0 m | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
grado de protección IP | IP67, frontal | IP67 | |
resistencia a choques | según EN 60721-3-7 clase 7M2 | ||
aceleración de choque | 500 m/s² | 500 m/s² | |
aceleración vibratoria | 200 m/s² | 200 m/s² | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
profundidad | 40 mm | 40 mm | |
diámetro | 12 mm | 12 mm | |
peso neto | 45 g | 15 g | |
tipo de fijación | 2 tuercas de plástico M12 × 1,0 | 2 tuercas de acero inoxidable M12 x 1 | |
longitud del cable / del cable de antena | 0,6 m | 3 m | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
certificado de idoneidad | CE, FCC, IC, cULus, homologación para atmósferas explosivas Ex solo junto con 6GT2801-4AB10 | CE, cULus | |
certificado de idoneidad | |||
● IECEx | Sí | Sí | |
● para IECEx / como marcado | se aplica la homologación ATEX del lector conectado | se aplica la homologación ATEX del lector conectado | |
designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2019 | TFB | TFB | |
accesorios | |||
accesorios | incluye: 6GT2391-0AH30 (cable de antena) | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/ident/rfid | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | ||
Última modificación: | 25/3/2024 | ||
Fecha 11/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |