Referencia | 6GT2500-5CE10 | 6GT2500-5CF10 | |
denominación del tipo de producto | Transpondedor MDS U524 | Transpondedor MDS U525 | |
********** repuesto ********* memoria de datos móvil MOBY U MDS U524, 32 kbytes RAM, IP68, de –25 a +85 °C, 111 × 67 × 23,5 mm . | ********** repuesto ********* memoria de datos móvil MOBY U MDS U525, 32 kbytes RAM, batería reemplazable, IP65, de –25 a +85 °C, 111 × 67 × 23,5 mm . | ||
aptitud de uso | MOBY U | MOBY U | |
radiofrecuencias | |||
frecuencia de empleo | 2400 ... 2435 MHz | 2400 ... 2435 MHz | |
alcance / máx. | 3 m; Alcance del lector ajustable en pasos de 0,5 m | 3 m; Alcance del lector ajustable en pasos de 0,5 m | |
protocolo / con radiotransmisión | ISO 18000-4 | ISO 18000-4 | |
tasa de transferencia / con radiotransmisión / máx. | 384 kbit/s | 384 kbit/s | |
propiedad del producto / apto para multitag | Sí | Sí | |
polarización | circular | circular | |
datos eléctricos | |||
componente del producto / batería tampón | Sí | Sí | |
propiedad del producto / batería intercambiable | No | Sí | |
vida útil de la batería / típico | 8 a | 8 a | |
memoria | |||
tipo de memoria | RAM | RAM | |
capacidad de memoria / de la memoria de usuario | 32768 byte | 32768 byte | |
tipo de organización de memoria | UID (con código fijo) 4 bytes, OTP: 16 bytes, memoria de usuario de 32768 bytes | UID (con código fijo) 4 bytes, OTP: 16 bytes, memoria de usuario de 32768 bytes | |
número de ciclos de lectura / con temperatura ambiente < 40 °C / máx. | 1E+14 | 1E+14 | |
número de ciclos de escritura / con temperatura ambiente < 40 °C / máx. | 1E+14 | 1E+14 | |
tiempo de obtención de datos / con temperatura ambiente < 40 °C / mínima | 8 a | 8 a | |
datos mecánicos | |||
material | PA 12 GF 25 | PA 12 GF 25 | |
color | antracita | antracita | |
par de apriete / del tornillo para la fijación de equipos y materiales / máx. | 0,8 N·m | 0,8 N·m | |
separación de fijación / referida a superficies de metal / recomendada / mín. | 0 mm | 0 mm | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante acceso de lectura/escritura | -25 ... +85 °C | -25 ... +85 °C | |
● fuera del campo de escritura/lectura | -25 ... +85 °C | -25 ... +85 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
grado de protección IP | IP68 | IP65 | |
resistencia a choques | según DIN EN 60721-3-7, clase 7 M3 | según DIN EN 60721-3-7, clase 7 M3 | |
aceleración de choque | 500 m/s² | 500 m/s² | |
aceleración vibratoria | 100 m/s² | 100 m/s² | |
resistencia a cargas mecánicas | Caída libre de 1 m | Caída libre de 1 m | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
anchura | 67 mm | 67 mm | |
altura | 23,5 mm | 23,5 mm | |
profundidad | 111 mm | 111 mm | |
peso neto | 100 g | 100 g | |
tipo de fijación | 4 tornillos M4 | 4 tornillos M4 | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
propiedad del producto | |||
● sin silicona | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
certificado de idoneidad | RF: EN 300440-2, SAR: EN 50371, Safety: EN 60950-1, EMC: EN 301489-01, EN 301489-03, ENV 50204, FCC Part 15C (USA), cULus, inocuo para personas con marcapasos | RF: EN 300440-2, SAR: EN 50371, Safety: EN 60950-1, EMC: EN 301489-01, EN 301489-03, ENV 50204, FCC Part 15C (USA), cULus, inocuo para personas con marcapasos | |
certificado de idoneidad | |||
● IECEx | No | No | |
MTBF | 285 a | 285 a | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 | |
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | http://www.siemens.com/cax | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 12/3/2024 | ||
Fecha 13/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |