Referencia 6GT2602-0AB10-0AX0 6GT2801-3BA10
denominación del tipo de producto Lector SLG D12S Lector RF380R
********** repuesto ********* estación de escritura/lectura MOBY D variante especial SLG D12S con interfaz serie RS 422 para conectar a ASM; alimentación vía ASM; datos/alimentación conector de 8 polos M12; con antena integrada; deben utilizarse, en función de ASM, los siguientes cables de conexión : 6GT2891-0Exxx; 6GT2891-1Cxxx; 6GT2891-0Fxx. SIMATIC RF300 Reader RF380R (GEN2) interfaz RS422/232 (3964R) IP67, de –25 a +70 °C, 160 x 80 x 41 mm con antena integrada;
aptitud de uso Transpondedor ISO 15693 (MDS Dxxx), para conectar a módulos de comunicación Transpondedor RF300, ISO 15693 y MOBY E, para conectar a módulos de comunicación y sistemas de PC
radiofrecuencias
frecuencia de empleo / valor nominal 13,56 MHz 13,56 MHz
alcance / máx. 220 mm; El alcance varía en función del transpondedor: ver http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 200 mm; El alcance varía en función del transpondedor: ver http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964
protocolo / con radiotransmisión ISO 15693, ISO 18000-3 específico de RF300, ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 14443
tasa de transferencia / con radiotransmisión / máx. 26,5 kbit/s 106 kbit/s
propiedad del producto / apto para multitag No No
datos eléctricos
tasa de transferencia / en la conexión punto a punto / serie / máx. 19,2 kbit/s 115,2 kbit/s
tiempo de transmisión / para datos útiles
● con acceso de escritura / por byte / típico 2,5 ms 0,13 ms
● con acceso de lectura / por byte / típico 2,5 ms 0,13 ms
interfaces
norma para interfaces / para comunicación RS422 RS422/RS232
tipo de conexión eléctrica M12, 8 polos M12, 8 polos
datos mecánicos
material PA 12 PA 12
color antracita Gris Ti
par de apriete / del tornillo para la fijación de equipos y materiales / máx. 2 N·m 1,5 N·m
separación de fijación / referida a superficies de metal / recomendada / mín. 0 mm 0 mm
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas
tensión de alimentación / con DC
● valor nominal 24 V 24 V
●   20 ... 30 V 20,4 ... 28,8 V
corriente consumida / con DC
● con 24 V / típico 0,15 A 0,15 A
● con 24 V / máx. 0,6 A
condiciones ambientales
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -25 ... +55 °C -25 ... +70 °C
● durante el almacenamiento -25 ... +70 °C -40 ... +85 °C
● durante el transporte -25 ... +70 °C -40 ... +85 °C
grado de protección IP IP65 IP67
resistencia a choques EN 60721-3-7 clase 7M2 EN 60721-3-7 clase 7M2
aceleración de choque 300 m/s² 500 m/s²
aceleración vibratoria 15 m/s² 200 m/s²
diseño, dimensiones y pesos
anchura 80 mm 80 mm
altura 40 mm 41 mm
profundidad 160 mm 160 mm
peso neto 0,23 kg 0,6 kg
tipo de fijación 2 tornillos M5 4 tornillos M5
longitud del cable
● con interfaz RS 232 / máx. 30 m
● con interfaz RS 422 / máx. 300 m 1000 m
propiedades, funciones y componentes del producto / general
tipo de display - LED en 5 colores
propiedad del producto / sin silicona
normas, especificaciones, homologaciones
certificado de idoneidad CE, FCC, IC (Canadá), UL 60950, inocuo para personas con marcapasos Radiotransmisión según directivas R&TTE EN 300 330, EN 301489, CE, FCC, cULus
certificado de idoneidad
● IECEx No No
MTBF 23 a 173 a
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto
declaración medioambiental de producto
potencial de efecto invernadero [CO2 eq]
● total 124,25 kg
● durante la fabricación 11,24 kg
● durante el funcionamiento 112,71 kg
● tras fin de la vida 0,3 kg
información adicional / enlaces de Internet
enlace de Internet
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
● a la página web: Archivo gráfico http://automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● a la página web: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax
● a la página web: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
información de seguridad
información de seguridad Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Homologaciones / Certificados
General Product Approval
Manufacturer Declaration
EAC EAC
Miscellaneous
EMV
KC
Environment
Confirmation
Última modificación: 25/3/2024
Fecha
13/5/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024