Referencia 6GT2698-1AC00 6GT2821-0AC12
denominación del tipo de producto Lector SLG D11 Lector RF290R
********** repuesto ********* estación de escritura/lectura MOBY D SLG unidad base D11 sin antena con interfaz serie RS232 para PC estándar lector SIMATIC RF200 RF290R sin antena; con interfaz serie RS232/RS 422 conmutable para conectar las antenas ANT D2; ANT D5; ANT D6; ANT D10.
aptitud de uso Transpondedor ISO 15693 (MDS Dxxx), para conectar a sistemas de PC Transpondedor ISO 15693 (MDS Dxxx), para conectar a módulos de comunicaciones y sistemas de PC
radiofrecuencias
frecuencia de empleo / valor nominal 13,56 MHz 13,56 MHz
alcance / máx. 380 mm; El alcance varía en función del transpondedor: ver http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 650 mm; Alcance del lector ajustable a través de la potencia de transmisión; el alcance varía en función del transpondedor: ver http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964
protocolo / con radiotransmisión ISO 15693, ISO 18000-3 ISO 15693, ISO 18000-3
tasa de transferencia / con radiotransmisión / máx. 26,5 kbit/s 26,5 kbit/s
propiedad del producto / apto para multitag
datos eléctricos
tasa de transferencia / en la conexión punto a punto / serie / máx. 38,4 kbit/s 115,2 kbit/s
tiempo de transmisión / para datos útiles
● con acceso de escritura / por byte / típico 2,5 ms 0,6 ms
● con acceso de lectura / por byte / típico 2,5 ms 0,6 ms
interfaces
número de antenas externas 1 1
norma para interfaces / para comunicación RS232 RS422/RS232
tipo de conexión eléctrica M12, 8 polos
● para antenas externas TNC TNC
● para tensión de alimentación M12, 4 polos, hembra M12, 8 polos
● para interfaz de comunicación Sub D, 9 polos, macho M12, 8 polos
● en las entradas/salidas digitales M12, 4 polos, hembra
número de entradas digitales 1
número de salidas digitales 1
datos mecánicos
material PA 12 aluminio
color antracita plateado/antracita
par de apriete / del tornillo para la fijación de equipos y materiales / máx. 2 N·m 1,5 N·m
separación de fijación / referida a superficies de metal / recomendada / mín. 0 mm 0 mm
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas
tensión de alimentación / con DC
● valor nominal 24 V 24 V
●   20 ... 30 V 21,6 ... 26,4 V
corriente consumida / con DC
● con 24 V / típico 0,2 A 0,4 A
● con 24 V / máx. 0,6 A 0,5 A
condiciones ambientales
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -25 ... +55 °C -20 ... +55 °C
● durante el almacenamiento -25 ... +70 °C -25 ... +85 °C
● durante el transporte -25 ... +70 °C -25 ... +85 °C
grado de protección IP IP65 IP65
resistencia a choques EN 60721-3-7 clase 7M2 EN 60721-3-7 clase 7M2
aceleración de choque 300 m/s² 300 m/s²
aceleración vibratoria 15 m/s² 20 m/s²
diseño, dimensiones y pesos
anchura 80 mm 200 mm
altura 40 mm 80 mm
profundidad 160 mm 140 mm
peso neto 0,26 kg 1,8 kg
tipo de fijación 2 tornillos M5 4 tornillos M4, perfil DIN de 35 mm, perfil soporte S7-300
longitud del cable
● del cable de antena / mín. 3,3 m 3,3 m
● del cable de antena / máx. 10,5 m 25 m
● con interfaz RS 232 / máx. 30 m 30 m
● con interfaz RS 422 / máx. 1000 m
propiedades, funciones y componentes del producto / general
tipo de display - 4 LED
normas, especificaciones, homologaciones
certificado de idoneidad CE, FCC, IC (Canadá), UL 60950, inocuo para personas con marcapasos CE, FCC, IC (Canada)
certificado de idoneidad
● IECEx No No
MTBF 23 a 18 a
accesorios
accesorios distintas antenas disponibles Distintas antenas disponibles, bifurcador-combinador de antenas, multiplexor de antenas, kit de montaje para fijación en perfil normalizado
información adicional / enlaces de Internet
enlace de Internet
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
● a la página web: Archivo gráfico http://automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● a la página web: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax
● a la página web: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
información de seguridad
información de seguridad Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Homologaciones / Certificados
General Product Approval
Manufacturer Declaration
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
EAC EAC
Miscellaneous
EMV
KC
Environment
Confirmation
Última modificación: 25/3/2024
Fecha
13/5/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024