Artikelnummer 6GT2821-6AC32 6GT2821-6BC32
Produkttyp-Bezeichnung Reader RF260R IO-Link Reader RF260R IO-Link
SIMATIC RF200 Reader RF260R IO-Link; IO-Link-Schnittstelle; IP67, -25 bis +70°C; 75x 75x 40 mm; mit integrierter Antenne 8 Byte IO; 38,4 kBit/s. SIMATIC RF200 Reader RF260R IO-Link-Schnittstelle V1.1; IP67, -25 bis +70°C; 75x 75x 40 mm; mit integrierter Antenne 32 Byte IO; 230 kBit/s.
Eignung zum Einsatz ISO 15693 Transponder (MDS Dxxx), zum Anschluss an IO-Link Master V1.0 ISO 15693 Transponder (MDS Dxxx), zum Anschluss an IO-Link Master V1.1
Funkfrequenzen
Betriebsfrequenz / Nennwert 13,56 MHz 13,56 MHz
Reichweite / maximal 135 mm; Reichweite ist transponder-abhängig: beachte http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 135 mm; Reichweite ist transponder-abhängig: beachte http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964
Protokoll / bei Funkübertragung ISO 15693, ISO 18000-3 ISO 15693, ISO 18000-3
Übertragungsrate / bei Funkübertragung / maximal 26,5 kbit/s 26,5 kbit/s
Produkteigenschaft / multitagfähig Nein Nein
Elektrische Daten
Übertragungsrate / an der Punkt-zu-Punkt-Verbindung / seriell / maximal 38,4 kbit/s 230 kbit/s
Übertragungszeit / für Nutzdaten
● bei Schreibzugriff / je Byte / typisch 40 ms 3,3 ms
● bei Lesezugriff / je Byte / typisch 40 ms 2,4 ms
Datenmenge / des Adressbereichs der Eingänge / gesamt 8 byte 32 byte
Datenmenge / des Adressbereichs der Ausgänge / gesamt 8 byte 32 byte
Schnittstellen
Standard für Schnittstellen / zur Kommunikation IO-Link V1.0 IO-Link V1.1
Ausführung des elektrischen Anschlusses M12, 4-polig M12, 4-polig
Mechanische Daten
Material PA6.6 PA6.6
Farbe anthrazit anthrazit
Anzugsdrehmoment / der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels / maximal 1,5 N·m 1,5 N·m
Befestigungsabstand / bezogen auf Metallflächen / empfohlen / minimal 0 mm 0 mm
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung
Versorgungsspannung / bei DC
● Nennwert 24 V 24 V
●   20,4 ... 28,8 V 20,4 ... 28,8 V
aufgenommener Strom / bei DC
● bei 24 V / typisch 0,05 A 0,05 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C
● während Lagerung -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C
● während Transport -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C
Schutzart IP IP67 IP67
Schockfestigkeit EN 60721-3-7 Klasse 7M2 EN 60721-3-7 Klasse 7M2
Schockbeschleunigung 500 m/s² 500 m/s²
Schwingbeschleunigung 200 m/s² 200 m/s²
Bauform, Maße und Gewichte
Breite 75 mm 75 mm
Höhe 41 mm 41 mm
Tiefe 75 mm 75 mm
Nettogewicht 0,2 kg 0,2 kg
Befestigungsart 2 Schrauben M5 2 Schrauben M5
Leitungslänge
● zwischen Master und IO-Link Device / maximal 20 m 20 m
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein
Ausführung der Anzeige 3-Farben LED 3-Farben LED
Produkteigenschaft / siliconfrei Ja Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen
Eignungsnachweis Funk nach R&TTE-Richtlinien EN300 330 und EN 301489, FCC, cULus Funk nach R&TTE-Richtlinien EN300 330 und EN 301489, FCC, cULus
Eignungsnachweis
● IECEx Nein Nein
MTBF 480 a 480 a
Referenzkennzeichen
● gemäß IEC 81346-2:2019 BYB BYB
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Umweltproduktdeklaration
Umweltproduktdeklaration Ja Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]
● gesamt 124,25 kg 124,25 kg
● während Herstellung 11,24 kg 11,24 kg
● während Betrieb 112,71 kg 112,71 kg
● nach End of Life 0,3 kg 0,3 kg
Weitere Informationen / Internet-Links
Internet-Link
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● zur Webseite: RFID-Länderzulassung https://www.siemens.com/rfid-approvals https://www.siemens.com/rfid-approvals
● zur Webseite: Identifikations- und Lokalisierungssysteme https://www.siemens.com/ident https://www.siemens.com/ident
● zur Webseite: SiePortal https://sieportal.siemens.com/ https://sieportal.siemens.com/
● zur Webseite: Bilddatenbank https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● zur Webseite: CAx-Download-Manager https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● zur Webseite: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
Securityhinweise
Securityhinweis Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Approbationen / Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
CCC CCC Ja Ja
Konformitätserklärung Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
KC Ja Ja
Funkzulassung
Sonstige Ja Ja
Sonstige Ja Ja
Sonstige Ja Ja
Umwelt
Bestätigung Ja Ja
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) Ja Ja
letzte Änderung: 18.08.2024
Datum:
26.12.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024