| 商品编号 | 6GT2831-6BA50 | 6GT2831-6BA60 | |
| 产品类型名称 | Reader RF1070R USB/RS232 | Reader RF1070R USB/RS232 | |
| - - 备件 - - SIMATIC RF1000 访问控制阅读器 RF1070R; ISO 14443 A/B Mifare,ISO15693 Legic Prime;Legic Advant USB 接口; RS 232 接口; IP 65 Front,-25 至 +55 °C; 90 x 62 x 25 mm 长x宽x高; 集成有天线, 包含 1.8 m USB 连接电缆 . | SIMATIC RF1000 访问控制阅读器 RF1070R; ISO 14443 A/B Mifare,ISO15693 Legic Prime;Legic Advant USB 接口; RS 232 接口; IP 65 Front,-25 至 +55 °C; 90 x 62 x 25 mm 长x宽x高; 集成有天线, 包含 1.8 m USB 连接电缆 BLE | ||
| 使用的适宜性 | Legic、ISO 15693 和 ISO 14443 A/B 发射器,用于连接至 PC 系统和控制系统 | Legic、ISO 15693 和 ISO 14443 A/B 发射器,用于连接至 PC 系统和控制系统 | |
| 无线电频率 | |||
| 工作频率 / 额定值 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| 作用范围 / 最大值 | 0.03 m; 作用范围取决于发射器:注意http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 | 0.03 m; 作用范围取决于发射器:注意http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 | |
| 协议 / 无线电传输时 | Legic Prime,Legic Advant,ISO15693,ISO14443A/B,芯片组:SM4200M,Felica,NXP NTAG21x,HID iClass | Legic Prime,Legic Advant,ISO15693,ISO14443A/B,芯片组:SM4200M,Felica,NXP NTAG21x,HID iClass | |
| 传输率 / 无线电传输时 / 最大值 | 106 kbit/s | 106 kbit/s | |
| 产品特点 / 多日记录能力 | 是 | 是 | |
| 电气数据 | |||
| 传输率 / 在点对点连接 / 串口 / 最大值 | 115.2 kbit/s | 115.2 kbit/s | |
| 接口 | |||
| 接口标准 / 用于通信 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | |
| 电气连接规格 | 1.8 m 的连接导线,带 USB 2.0 A 型插头或 RS232 连接电缆 | 1.8 m 的连接导线,带 USB 2.0 A 型插头或 RS232 连接电缆 | |
| 机械参数 | |||
| 材料 | PC-GF | PC-GF | |
| 颜色 | 钛灰色 | 钛灰色 | |
| 紧固间距 / 参考金属面 / 建议 / 最小值 | 0 mm | 0 mm | |
| 供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
| 供电电压 / DC 时 | |||
| ● 额定值 | 5 V | 5 V | |
| ● | 4.6 ... 5.25 V | 4.6 ... 5.25 V | |
| 消耗电流 / DC 时 | |||
| ● 5 V 时 / 典型 | 0.15 A | 0.15 A | |
| ● 5 V 时 / 最大值 | 0.3 A | 0.3 A | |
| 环境条件 | |||
| 环境温度 | |||
| ● 运行期间 | -25 ... +55 °C | -25 ... +55 °C | |
| ● 存放期间 | -25 ... +55 °C | -25 ... +55 °C | |
| ● 运输期间 | -25 ... +55 °C | -25 ... +55 °C | |
| 防护等级 IP | IP65; 正面符合机柜安装,背面 IP20 | IP65; 正面采用专业方式贴装了前标签并进行了机柜安装,背面符合 IP20 | |
| 耐冲击性 | EN 60721-3-7 7M2 级 | EN 60721-3-7 7M2 级 | |
| 冲击加速 | 300 m/s² | 300 m/s² | |
| 振动加速 | 50 m/s² | 50 m/s² | |
| 结构形式,尺寸和重量 | |||
| 宽度 | 90 mm | 90 mm | |
| 高度 | 62 mm | 62 mm | |
| 深度 | 23.5 mm | 23.5 mm | |
| 净重 | 0.12 kg | 0.12 kg | |
| 紧固类型 | 4 个用于机柜安装的 M4 螺栓 | 4 个用于机柜安装的 M4 螺栓 | |
| 产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | |||
| 显示方式 | 3 色 LED | 3 色 LED | |
| 产品特点 / 不含硅 | 是 | 是 | |
| 标准,规格,许可 | |||
| 资格证明 | 无线电传输符合 R&TTE 指令(无线电及通讯终端指令)EN300330和EN301489、FCC、cULus | 无线电传输符合 R&TTE 指令(无线电及通讯终端指令)EN300330和EN301489、FCC、cULus | |
| 资格证明 | |||
| ● IECEx | 否 | 否 | |
| 附件 | |||
| 附件 | 卡片支架、0.5 m USB 电缆,RS232 连接电缆 | 卡片支架,0.5 m USB 电缆,桌面/壁挂式外壳,清洁室盖,BLE许可证,HID许可证 | |
| 更多信息 / 网络链接 | |||
| 网络链接 | |||
| ● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
| ● 至网页:RFID 国家/地区批准 | https://www.siemens.com/rfid-approvals | https://www.siemens.com/rfid-approvals | |
| ● 至网页:识别和定位系统 | https://www.siemens.com/ident | https://www.siemens.com/ident | |
| ● 至网页:SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | https://sieportal.siemens.com/ | |
| ● 至网页:图片数据库 | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
| ● 至网页: CAx 下载管理器 | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
| ● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
| 安全提示 | |||
| 安全提示 | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | |
| 认可 / 证书 | |||
| General Product Approval | |||
| UK Declaration of Conformity |
|
是 | 是 |
| EU declaration of conformity |
|
是 | 是 |
| EAC |
|
是 | 是 |
| Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
| UL |
|
是 | 是 |
| Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
| Industry Canada (IC) | 是 | 是 | |
| Miscellaneous | 是 | 是 | |
| FCC | 是 | 是 | |
| KC | 是 | 是 | |
| 上一次修改: | 2025/2/18 | ||
| 日期 2025/11/5 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2025 |
||