商品编号 6GT2831-6CA50 6GT2831-6CA60
产品类型名称 RF1040R 阅读器 USB/RS232 RF1040R 阅读器 USB/RS232
SIMATIC RF1000 访问控制阅读器 RF1040R; LF 125kHz,HITAG 1/2/S,EM41xx 使用, HF,ISO 14443 A/B,ISO15693; USB 接口,包括 RS 232 接口; IP 65 Front,-25 至 +55 °C; 90 x 62 x 25 mm 长x宽x高; 集成有天线, 包含 1.8 m USB 连接电缆 . SIMATIC RF1000 访问控制阅读器 RF1040R; LF 125kHz,HITAG 1/2/S,EM41xx 使用, HF,ISO 14443 A/B,ISO15693; USB 接口,包括 RS 232 接口; IP 65 Front,-25 至 +55 °C; 90 x 62 x 25 mm 长x宽x高; 集成有天线, 包含 1.8 m USB 连接电缆。 带 BLE,需要附加许可证用于 卡类型 HID Prox、Indala 和 Keri
使用的适宜性 HiTag 1/2/S,EM4xxx,ISO 15693 和 ISO 14443 A/B 发射器,用于连接PC和控制系统 HiTag 1/2/S,EM4xxx,ISO 15693 和 ISO 14443 A/B 发射器,用于连接PC和控制系统
无线电频率
工作频率 0.125 ... 13.56 MHz 0.125 ... 13.56 MHz
作用范围 / 最大值 0.03 m; 作用范围取决于发射器:注意http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 0.03 m; 作用范围取决于发射器:注意http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964
协议 / 无线电传输时 HiTag 1/2/S,EM41xx/45xx,EKS 钥匙,ISO 15693,ISO 14443A/B,Felica,NXPNTAG21x,HID iClass HiTag 1/2/S,EM41xx/45xx,EKS 钥匙,ISO 15693,ISO 14443A/B,Felica,NXPNTAG21x,HID iClass
传输率 / 无线电传输时 / 最大值 424 kbit/s 424 kbit/s
产品特点 / 多日记录能力
电气数据
传输率 / 在点对点连接 / 串口 / 最大值 115.2 kbit/s 115.2 kbit/s
接口
接口标准 / 用于通信 USB 2.0, RS232 USB 2.0, RS232
电气连接规格 1.8 m 的连接导线,带 USB 2.0 A 型插头或 RS232 连接电缆 1.8 m 的连接导线,带 USB 2.0 A 型插头或 RS232 连接电缆
机械参数
材料 PC-GF PC-GF
颜色 钛灰色 钛灰色
紧固间距 / 参考金属面 / 建议 / 最小值 0 mm 0 mm
供电电压,电流消耗,损耗功率
供电电压 / DC 时
● 额定值 5 V 5 V
●   4.6 ... 5.25 V 4.6 ... 5.25 V
消耗电流 / DC 时
● 5 V 时 / 典型 0.15 A 0.15 A
● 5 V 时 / 最大值 0.3 A 0.3 A
环境条件
环境温度
● 运行期间 -25 ... +55 °C -25 ... +55 °C
● 存放期间 -25 ... +55 °C -25 ... +55 °C
● 运输期间 -25 ... +55 °C -25 ... +55 °C
防护等级 IP IP65; 正面符合机柜安装,背面 IP20 IP65; 正面符合机柜安装,背面 IP20
耐冲击性 EN 60721-3-7 7M2 级 EN 60721-3-7 7M2 级
冲击加速 300 m/s² 300 m/s²
振动加速 50 m/s² 50 m/s²
结构形式,尺寸和重量
宽度 90 mm 90 mm
高度 62 mm 62 mm
深度 23.5 mm 23.5 mm
净重 0.12 kg 0.12 kg
紧固类型 4 个用于机柜安装的 M4 螺栓 4 个用于机柜安装的 M4 螺栓
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规
显示方式 3 色 LED 3 色 LED
产品特点 / 不含硅
标准,规格,许可
资格证明 无线电传输符合 R&TTE 指令(无线电及通讯终端指令)EN300 330和EN301489、FCC、cULus 无线电传输符合 R&TTE 指令(无线电及通讯终端指令)EN300 330和EN301489、FCC、cULus
资格证明
● IECEx
参考标示
● 符合 IEC 81346-2:2019 BYB
附件
附件 卡片支架、0.5 m USB 电缆,RS232 连接电缆 卡片支架,0.5 m USB 电缆,桌面/壁挂式外壳,清洁室盖,BLE 许可证,HID许可证
更多信息 / 网络链接
网络链接
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/tstcloud
● 至网页:RFID 国家/地区批准 https://www.siemens.com/rfid-approvals https://www.siemens.com/rfid-approvals
● 至网页:识别和定位系统 https://www.siemens.com/ident https://www.siemens.com/ident
● 至网页:SiePortal https://sieportal.siemens.com/ https://sieportal.siemens.com/
● 至网页:图片数据库 https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.automation.siemens.com/bilddb
● 至网页: CAx 下载管理器 https://www.siemens.com/cax https://www.siemens.com/cax
● 至网页: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com https://support.industry.siemens.com
安全提示
安全提示 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7)
认可 / 证书
General Product Approval
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
EAC EAC
UL UL
Radio Equipment Type Approval Certificate
Industry Canada (IC)
Miscellaneous
FCC
上一次修改: 2024/9/12
日期
2024/11/28
保留变更权利
© Copyright Siemens 2024