Artikelnummer | 6NH7800-3CA00 | 6GK7543-1MX00-0XE0 | |
Produkttyp-Bezeichnung | TIM 3V-IE Advanced | TIM 1531 IRC | |
SINAUT ST7, TIM 3V-IE advanced Kommunikationsbaugruppe für SIMATIC S7-300 mit einer RS-232- Schnittstelle für SINAUT- Kommunikation über ein klassisches WAN und einer RJ45-Schnittstelle für SINAUT-Kommunikation über ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN). | TIM 1531 IRC Kommunikationsbaugruppe für SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 und ET200SP mit SINAUT ST7, DNP3 und IEC 60870-5-101/104 mit drei RJ45-Schnittstellen für Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN / LAN) und eine RS-232/RS-485- Schnittstelle für Kommunikation über klassische WAN-Netze. | ||
Übertragungsrate | |||
Übertragungsrate | |||
● an der Schnittstelle 1 | 10 ... 1000 Mbit/s | ||
● an der Schnittstelle 2 | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● an der Schnittstelle 3 | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● bei Industrial Ethernet | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● gemäß RS 232 | 50 ... 38400 bit/s | 300 ... 115200 bit/s | |
Schnittstellen | |||
Anzahl der Schnittstellen / gemäß Industrial Ethernet | 1 | 3 | |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● für externe Datenübertragung / gemäß RS 232 | 1 | 1 | |
● für Spannungsversorgung | 1 | 1 | |
Anzahl der Steckplätze | |||
● für Memory Cards | 1 | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● der Industrial Ethernet-Schnittstelle | RJ45-Port | RJ45-Port | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● an Schnittstelle 1 / für externe Datenübertragung | 9-poliger Sub-D-Stecker (RS232) | 9-poliger Sub-D-Stecker, RS232 umschaltbar auf RS485 | |
● für Spannungsversorgung | 2-polige steckbare Klemmleiste | 2-polige steckbare Klemmleiste | |
Ausführung des Steckplatzes | |||
● der Memory Card | SD 1.0, SD 1.1, SDHC, Siemens SMC | ||
Speicherkapazität / der Memory Card / maximal | 32 Gibyte | ||
Ausführung des Wechselmediums | |||
● C-PLUG | Nein | ||
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |||
Spannungsart / der Versorgungsspannung | DC | DC | |
Versorgungsspannung | 24 V | 24 V | |
Versorgungsspannung | 20,4 ... 28,8 V | 20,4 ... 28,8 V | |
Versorgungsspannung / extern / bei DC / Nennwert | 24 V | 24 V | |
Versorgungsspannung / extern / bei DC / Bemessungswert | 20,4 ... 28,8 V | 20,4 ... 28,8 V | |
relative symmetrische Toleranz / bei DC | |||
● bei 5 V | 5 % | ||
relative positive Toleranz / bei DC / bei 24 V | 5 % | ||
relative negative Toleranz / bei DC / bei 24 V | 5 % | ||
aufgenommener Strom | |||
● aus Rückwandbus / bei DC / bei 24 V / maximal | 0,2 A | ||
● aus externer Versorgungsspannung / bei DC / bei 24 V / typisch | 0,15 A | ||
● aus externer Versorgungsspannung / bei DC / bei 24 V / maximal | 0,2 A | 0,3 A | |
Verlustleistung [W] | 5,8 W | ||
Verlustleistung [W] / bei externer Versorgungsspannung / bei 24 V DC | |||
● im Aktualisierungsmodus / typisch | 3,9 W | ||
● im Kommunikationsmodus / typisch | 3,9 W | ||
Produkterweiterung / optional / Pufferbatterie | Nein | Nein | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | 0 ... 60 °C | 0 ... 70 °C | |
● bei senkrechter Installation / während Betrieb | 0 ... 50 °C | ||
● bei waagerechter Installation / während Betrieb | 0 ... 70 °C | ||
● während Lagerung | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● während Transport | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
relative Luftfeuchte | |||
● bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % | 95 % | |
Schutzart IP | IP20 | IP20 | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Baugruppenformat | Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit | Kompaktbaugruppe S7-1500 doppelt breit | |
Breite | 40 mm | 70 mm | |
Höhe | 125 mm | 147 mm | |
Tiefe | 120 mm | 129 mm | |
Nettogewicht | 0,25 kg | 0,525 kg | |
Befestigungsart | |||
● 35 mm DIN-Hutschienenmontage | Nein | ||
● S7-300-Profilschienenmontage | Nein | ||
● S7-1500-Profilschienenmontage | Ja | ||
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein | |||
Produktfunktion | |||
● DynDNS-Client | Nein | ||
Anzahl der Baugruppen | |||
● Anmerkung | Anzahl TIM pro S7-300: mehrere, Anzahl abhängig von den Verbindungsressourcen der S7-300 CPU | Anzahl TIM pro S7-1500: 1 | |
Leitungslänge | |||
● bei RS 232-Schnittstelle / maximal | 6 m | 6 m | |
● bei RS 485-Schnittstelle / maximal | 30 m | ||
Leistungsdaten / S7-Kommunikation | |||
Anzahl der möglichen Verbindungen / für S7-Kommunikation | |||
● maximal | 24 | 132; nur über LAN | |
● bei PG-Verbindungen / maximal | 4 | 4 | |
● bei PG/OP-Verbindungen / maximal | 4 | ||
● bei OP-Verbindungen / maximal | 20 | 4 | |
Dienst | |||
● der SIMATIC-Kommunikation / als Server | Ja | ||
● SINAUT ST7 über S7-Kommunikation | Ja | Ja | |
● PG-/OP-Kommunikation | Ja | Ja | |
Leistungsdaten / Multiprotokollbetrieb | |||
Anzahl der aktiven Verbindungen / bei Multiprotokollbetrieb | 24 | ||
Leistungsdaten / IT-Funktionen | |||
Anzahl der möglichen Verbindungen | |||
● als Server / mittels HTTP / maximal | 2 | ||
● als Server / mittels HTTPS / maximal | 2; 2 per Ethernet interface | ||
● als E-Mail-Client / maximal | 1 | ||
Leistungsdaten / Telecontrol | |||
Eignung zur Verwendung | |||
● Knotenstation | Ja | Ja | |
● Unterstation | Ja | Ja | |
● TIM-Zentrale | Ja | Ja | |
● Anmerkung | RS232 und Industrial Ethernet gleichzeitig betreibbar | ||
Leitstellen-Anbindung | Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol | ||
● mittels permanenter Verbindung | Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol | ||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● DNP3 | Nein | Ja | |
● IEC 60870-5 | Ja | ||
● Protokoll SINAUT ST1 | Ja | Nein | |
● Protokoll SINAUT ST7 | Ja | Ja | |
● Modbus RTU | Nein | ||
Produktfunktion / Datenpufferung bei Verbindungsabbruch | Ja; 32.000 Datentelegramme | Ja; 100000 Datentelegramme (ST7) bzw. 250000 Ereignisse (IEC 60870-5 / DNP3) | |
Anzahl der Datenpunkte je Station / maximal | 3000 | ||
Anzahl der DNP3-Master | |||
● bei Ethernet / maximal | 4 | ||
● bei RS 232-Schnittstelle / maximal | 4 | ||
Speicherkapazität | |||
● des Arbeitsspeichers der S7-CPU / für Modus TD7 on CPU Datenbausteine auf CPU / erforderlich | 20 Kibyte | ||
● des Arbeitsspeichers der S7-CPU / für Modus TD7 on TIM Datenbausteine auf TIM / erforderlich | 0 Kibyte | ||
● Anmerkung | TD7onCPU: mindestens 20 Kibyte, tatsächlicher Bedarf ist abhängig von Datenmenge und Funktionsumfang TD7onTIM: im günstigsten Fall 0 Byte | ||
Produkteigenschaft / Telegrammspeicher gepuffert | Nein | Ja | |
Übertragungsformat | |||
● für SINAUT ST1-Protokoll bei Polling / 11 bit | Ja | ||
● für SINAUT ST1-Protokoll bei spontan / 10 bit oder 11 bit | Ja | ||
● für SINAUT ST7-Protokoll bei Multi-Master-Polling / 10 bit | Ja | ||
● für SINAUT ST7-Protokoll bei Polling oder spontan / 10 bit oder 11 bit | Ja | Ja | |
Betriebsart bei Abfrage der Datenübertragung | |||
● bei Standleitung/Funkstrecke / mit SINAUT ST1-Protokoll | Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren | ||
● bei Standleitung/Funkstrecke / mit SINAUT ST7-Protokoll | Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren, Multi-Master-Polling mit Zeitschlitzverfahren | Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren | |
● bei Wählnetz / mit SINAUT ST1-Protokoll | spontan | ||
● bei Wählnetz / mit SINAUT ST7-Protokoll | spontan | spontan | |
Hammingdistanz | |||
● für SINAUT ST1-Protokoll | 4 | ||
● für SINAUT ST7-Protokoll | 4 | 4 | |
Leistungsdaten / Teleservice | |||
Diagnosefunktion / Online-Diagnose mit SIMATIC STEP 7 | Ja | ||
Produktfunktion | |||
● Programmdownload mit SIMATIC STEP 7 | Ja | ||
● remote Firmware update | Ja | ||
● remote Projektierung | Ja | ||
Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung | |||
Produktfunktion / MIB-Unterstützung | Ja | ||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● SNMP v1 | Ja | ||
● SNMP v3 | Ja | ||
● DCP | Ja | ||
● LLDP | Ja | ||
Projektierungs-Software | |||
● erforderlich | SINAUT ST7 ES | STEP 7 Professional V14 SP1 (TIA Portal) oder höher | |
● für CPU-Projektierung / erforderlich / SINAUT TD7 Bausteinbibliothek für CPU | Ja | Nein | |
● für PG-Projektierung / erforderlich / SINAUT ST7 Projektiersoftware für PG | Ja | Nein | |
Speicherort / der TIM-Projektierungsdaten | auf der TIM | Flash oder SD-Karte der TIM 1531 IRC | |
Identification & Maintenance Funktion | |||
● I&M0 - Gerätespezifische Informationen | Ja | ||
● I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen | Ja | ||
● I&M2 - Installationsdatum | Ja | ||
● I&M3 - Kommentar | Ja | ||
Produktfunktion / wird unterstützt / Identification Link | Ja; gemäß IEC 61406-1:2022 | ||
Produktfunktionen / Diagnose | |||
Produktfunktion / Web-based Diagnostic | Ja | ||
Produktfunktionen / Routing | |||
Dienst / Routing / Anmerkung | IP-Routing bis zu 1 Mbit/s | ||
Produktfunktion | |||
● statisches IP-Routing | Ja | ||
● statisches IP-Routing IPv6 | Ja | ||
● dynamisches IP-Routing | Nein | ||
● dynamisches IP-Routing IPv6 | Nein | ||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● RIP v1 | Nein | ||
● RIPv2 | Nein | ||
● RIPnG for IPv6 | Nein | ||
● OSPFv2 | Nein | ||
● OSPFv3 for IPv6 | Nein | ||
● VRRP | Nein | ||
● VRRP for IPv6 | Nein | ||
● BGP | Nein | ||
● PPP | Nein | ||
● PPPoE über DSL | Nein | ||
Produktfunktionen / Security | |||
Betriebsart / Virtual Private Network (VPN) | Ja | ||
Art der Authentifizierung / bei Virtual Private Network / PSK | Ja | ||
Produktfunktion | |||
● Passwortschutz für VPN | Ja | ||
● MSC-Client über MSC-fähiges GPRS Modem | Ja | Ja | |
Protokoll | |||
● wird unterstützt / MSC-Protokoll | Ja | Ja | |
● bei Virtual Private Network MSC / wird unterstützt | TCP/IP | TCP/IP | |
Schlüssellänge / für MSC / bei Virtual Private Network | 128 bit | 128 bit | |
Anzahl der möglichen Verbindungen | |||
● als MSC-Client / bei VPN-Verbindung | 1 | 1 | |
● als MSC-Server / bei VPN-Verbindung | 0 | 127 | |
Produktfunktionen / Uhrzeit | |||
Produktfunktion / SICLOCK Unterstützung | Nein | ||
Produktfunktion / Uhrzeitsynchronisation weiterleiten | Ja | ||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● NTP | Ja | ||
● NTP (secure) | Ja | ||
Produktbestandteil / Hardware-Echtzeituhr | Nein | ||
Produkteigenschaft / Hardware-Echtzeituhr gepuffert | Nein | ||
Uhrzeitsynchronisation | |||
● vom NTP-Server | Ja | ||
● aus GPS-Signal | Nein | ||
● von Leitstelle | Ja | ||
● vom Mobilfunkanbieter | Nein | ||
● PC | Nein | ||
● manuelles Setzen | Nein | ||
Produktfunktionen / Positionserkennung | |||
Produktfunktion | |||
● Positionserkennung mit GPS | Nein | ||
● Positionsdaten weiterleiten | Nein | ||
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com | https://sieportal.siemens.com | |
● zur Webseite: Bilddatenbank | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Approbationen / Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
CCC | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
RCM | Ja | Ja | |
EMV | |||
KC | Ja | Ja | |
Explosionsschutz | |||
ATEX | Ja | Ja | |
IECEx | Ja | Ja | |
FM | Ja | Ja | |
CCC-Ex | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
letzte Änderung: | 14.05.2024 | ||
Datum: 11.07.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |