Numéro d'article | 6SL3130-6TE21-6AA4 | 6SL5130-6UE21-6AC0 | ||
SINAMICS S120 SMART LINE MODULE ENTREE: 3PH 380-480V, 50/60HZ SORTIE: 600V CC, 27A, 16KW FORME BOOKSIZE REFROIDISSEMENT PAR AIR INT. AVEC CABLE DRIVE-CLIQ | SINAMICS S220 Smart Line Module entrée : 3AC 380-480V, 29A sortie : DC 495-720V, 16kW forme : Booksize type C IP20, refroidissement interne par air uniquement à partir du firmware V2.4 SP1 HF10 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 07/07/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |