Referencia | 6SL3210-1KE11-8UB1 | 6SL3210-1KE11-8UB2 | ||
**repuesto** SINAMICS G120C potencia nominal: 0,55 kW con sobrecarga del 150 % durante 3 s 380-480 V 3 AC + 10/– 10 % 47-63 Hz sin filtrar interfaz E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Safe Torque Off integrada bus de campo integrado: USS/MODBUS RTU; grado de protección IP20/UL Open Type tamaño: FSA 196 × 73 × 203 (al × an × p) 24 V externos | SINAMICS G120C potencia nominal 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz sobrecarga leve: 0,55 kW a 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s sobrecarga alta: 0,37 kW a 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s sin filtro 24 V DC externos, interfaz de E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1 sens. temp. mot. desconexión segura de par integrada bus de campo: USS/ Modbus RTU protección: IP20/UL sin caja tamaño: FSAA 173 x 73 x 155(Al x An x P) | |||
Más información | ||||
Industry Online Support (Manuales, Certificados, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Fecha 19/10/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |