Artikelnummer | 6SL3210-1KE13-2AB1 | 6SL3210-1KE13-2AB2 | ||
**Ersatzteil** SINAMICS G120C Nennleistung: 1,1kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz integrierter Filter Klasse A I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: USS/MODBUS RTU Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSA 196x 73x 203 (HxBxT) externe 24V | SINAMICS G120C Bemessungsleistung 3AC 380-480 V +10/-20% 47-63 Hz geringe Überlast: 1,1 kW bei 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s hohe Überlast: 0,75 kW bei 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s integrierte Filterklasse A externe 24 V E/A-Schnittstelle: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1Mot_t Safe Torque Off integriert Feldbus: USS / MODBUS RTU Schutz: IP20/ UL ungekapselt Baugröße: FSAA 173x73x155(HxBxT) | |||
Weitere Informationen | ||||
Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
||||
Datum: 04.06.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |