Numéro d'article | 6SL3210-5BB17-5AV0 | 6SL3210-5BB17-5BV1 | ||
****pièce de rechange**** SINAMICS V20 200-240 V 1 CA - 10/+ 10 puissance nominale 0,75kW/0,75 PS avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C2 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré degré de protection IP20/ UL ouvert taille : A 90x150x146 (L x H x P) | SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz puissance nominale 0,75kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C1 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : AB 68x142x128 (L x H x P) | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 02/07/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |