Referencia | 6SL3210-5BB23-0UV0 | 6SL3210-5BB23-0UV1 | ||
SINAMICS V20 200-240 V AC monofásico –10/+10 potencia nominal 3,0 kW con sobrecarga del 150 % durante 60 s sin filtrar E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus RTU con panel de operador básico incorporado grado de protección IP20/UL abierto tamaño: C 184 × 182 × 169 (An × Al × P) | SINAMICS V20 200-240 V 1 AC –15/+10% 47-63 Hz 3 kW con 150% de sobrecarga durante 60 s sin filtro E/S: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus con panel de operador básico integrado protección IP20/UL sin caja tamaño: AD 136 × 176,5 × 160(An × Al × P) | |||
Más información | ||||
Industry Online Support (Manuales, Certificados, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Fecha 16/6/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |