Numéro d'article | 6SL3210-5BB23-0UV0 | 6SL3210-5BB23-0UV1 | ||
SINAMICS V20 200-240 V 1 CA - 10/+ 10 puissance nominale 3,0kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. non filtré I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré degré de protection IP20/ UL ouvert taille : C 184x182x169 (L x H x P) | SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 3kW avec 150% de surcharge pendant 60s non filtré E/S : 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO bus de terrain : USS/Modbus avec BOP intégré protection IP20/UL en version nue type : AD 136x176.5x160(lxhxp) | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 02/07/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |