Numéro d'article | 6SL3210-5FB10-1UA0 | 6SL3210-5FB10-1UA2 | ||
****pièce de rechange**** SINAMICS V90 tension d'entrée : 200-240 V 1/3 phases CA - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45 à 66 tension de sortie : 0 – Tension d'entrée 1,2 A 0-330 Hz moteur : 0,1 kW degré de protection : IP20 taille A, 45x170x170 (L x H x P) | SINAMICS V90 Tension d'entrée : 200-240 V 1/3 phases CA - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45 à 66 Tension de sortie : 0 – Tension d'entrée 1,2 A 0-330 Hz Moteur : 0,1 kW Indice de protection : IP20 Taille A, 45x170x170 (l x H x P) | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 05/07/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |