商品编号 | 6SL3210-5FB10-1UA0 | 6SL3210-5FB10-1UA2 | ||
****备件**** SINAMICS V90 输入电压: 200-240 V 1 相/3 相交流 - 15 %/+ 10 % 2.5 A/1.5 A 45-66 输出电压:0 – 输出 1.2 A 0-330 Hz 电机:0.1 kW 防护等级:IP20 尺寸 A, 45x170x170,(宽x高x深) | SINAMICS V90, 输入电压: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 2.5 A/1.5 A 45-66 输出电压:0 – 输出 1.2 A 0-330 Hz 电机:0.1 kW 防护方式:IP20 尺寸 A, 45x170x170(宽x高x深) | |||
更多信息 | ||||
Industry Online Support (用户手册,操作说明书,认证证书,常见问题, ...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
日期 2024/7/5 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |