N.º do artigo | 6XV1830-0EH10 | |
designação do tipo de produto | Cabo padrão PROFIBUS FC GP | |
descrição do produto | Cabo de barramento padrão (2 fios), mercadoria por metro, não confeccionado | |
PROFIBUS FC Standard Cable GP, bus cable 2-wire, shielded, special configuration for quick assembly, Delivery unit: max. 1000 m, minimum order quantity 20 m sold by the meter | ||
aptidão para aplicação | Cabo padrão com montagem especial para montagem rápida para instalação de cabos firme | |
designação do cabo | 02YSY (ST) CY 1x2x0,64/2,55-150 VI KF 40 FR | |
dados elétricos | ||
coeficiente de atenuação por comprimento | ||
● com 9,6 kHz / máximo | 0,0025 dB/m | |
● com 38,4 kHz / máximo | 0,004 dB/m | |
● com 4 MHz / máximo | 0,022 dB/m | |
● com 16 MHz / máximo | 0,042 dB/m | |
impedância de onda | ||
● valor nominal | 150 Ω | |
● com 9,6 kHz | 270 Ω | |
● com 38,4 kHz | 185 Ω | |
● com 3 MHz ... 20 MHz | 150 Ω | |
tolerância simétrica relativa | ||
● da impedância de onda com 9,6 kHz | 10 % | |
● da impedância de onda com 38,4 kHz | 10 % | |
● da impedância de onda com 3 MHz ... 20 MHz | 10 % | |
resistência da malha por comprimento / máximo | 110 mΩ/m | |
resistência da blindagem por comprimento / máximo | 9,5 Ω/km | |
capacidade por comprimento / com 1 kHz | 28,5 pF/m | |
tensão de serviço | ||
● valor efetivo | 80 V | |
dados mecânicos | ||
número de condutores isolados elétricos | 2 | |
versão da blindagem do cabo | Filme laminado de alumínio sobreposto, envolto por um entrançamento blindado de fios de cobre estanhados | |
versão da conexão elétrica / FastConnect | Si | |
diâmetro exterior | ||
● do condutor interno | 0,65 mm | |
● do isolamento do condutor isolado | 2,55 mm | |
● do revestimento interior do cabo | 5,4 mm | |
● do invólucro de cabo | 8 mm | |
tolerância simétrica do diâmetro exterior / do invólucro de cabo | 0,4 mm | |
material | ||
● do isolamento do condutor isolado | polietileno (PE) | |
● do revestimento interior do cabo | PVC | |
● do invólucro de cabo | PVC | |
cor | ||
● do isolamento dos condutores isolados dos condutores isolados de dados | vermelho/verde | |
● do invólucro de cabo | violeta | |
raio de curvatura | ||
● com curvatura única / mínimo permitido | 37,5 mm | |
● com curvatura múltipla / mínimo permitido | 75 mm | |
carga de tração / máximo | 100 N | |
peso por comprimento | 78 kg/km | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -40 ... +75 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +75 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +75 °C | |
● durante a montagem | -40 ... +75 °C | |
● nota | Propriedades elétricas medidas a 20 °C, ensaios conforme DIN 47250 parte 4 ou DIN VDE 0472 | |
reação ao fogo | à prova de fogo segundo IEC 60332-3-24 (Categoria C) e UL 1685 (CSA FT 4) | |
classe de reação ao fogo / de acordo com EN 13501-6 | Eca | |
capacidade de resistência química | ||
● contra óleo mineral | Resistente ao óleo conforme IEC 60811-2-1 (4 h/70 °C) | |
● contra graxa | resistente condicionalmente | |
● contra água | resistente condicionalmente | |
capacidade de resistência radiológica / contra radiação UV | resistente | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
característica do produto | ||
● livre de halogênio | No | |
● sem silicone | Si | |
normas, especificações, aprovações | ||
listagem UL/ETL / classificação 300 V | Si; c(ETL)us, CMG / (ETL)us CL3 / Sun Res | |
estilo UL/ETL / classificação 600 V | Si; cRUus AWM 21694 AWM I A/B 60°C 600V FT2 | |
comprovante de conformidade | ||
● aprovação EAC | Si | |
● marcação CE | Si | |
● aprovação UL | Si | |
● conformidade RoHS | Si | |
sociedade de classificação de navios | ||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | No | |
● Bureau Veritas (BV) | No | |
● Det Norske Veritas (DNV) | No | |
● Germanischer Lloyd (GL) | No | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | No | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | No | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | No | |
identificação de referência | ||
● de acordo com IEC 81346-2:2009 | WG | |
● de acordo com IEC 81346-2:2019 | WGB | |
mais informações / links da internet | ||
link da Internet | ||
● para o web site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
CCC | Si | |
RCM | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
última alteração: | 25/03/2024 | |
Data 04/06/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |