Artikelnummer | 7KM2112-0BA00-2AA0 | 7KM3220-0BA01-1DA0 | |
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-phasig, Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS, Schein- / Wirk- / Blindenergie, Klasse 0,5 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,5S gem. IEC62053-22, Weitspannungsnetzteil, AC/DC, Ringkabelschuhanschluss | SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm Power Monitoring Device Schalttafeleinbaugerät zur Messung elektrischer Größen Protokoll: Modbus TCP Mit grafischem Display UE Nenn: 690/400V 45-65Hz IE Nenn: X/1A oder X/5A AC Hilfsenergie: 100 ... 250 V +-10 % AC/DC Schraubklemmenanschluss | ||
Ausführung | |||
Produkt-Markenname | SENTRON | SENTRON | |
Produkt-Bezeichnung | Multifunktionsmessgerät | ||
Ausführung des Produkts | Basic | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 7KM PAC3220 | ||
Messungen | |||
Messverfahren | |||
● für Spannungsmessung | RMS | TRMS | |
● für Strommessung | TRMS | TRMS | |
Art der Messwerterfassung | lückenlos | lückenlos | |
Kurvenform der Spannung | sinusförmig oder verzerrt | sinusförmig oder verzerrt | |
messbare Netzfrequenz | |||
● Anfangswert | 45 Hz | 45 Hz | |
● Endwert | 65 Hz | 65 Hz | |
Betriebsart für Messwerterfassung automatische Netzfrequenzerfassung | Ja | Ja | |
Betriebsart für Messwerterfassung | |||
● Fixierung auf 50 Hz | Nein | Nein | |
● Fixierung auf 60 Hz | Nein | Nein | |
Versorgungsspannung | |||
Ausführung der Spannungsversorgung | Weitspannungsnetzteil | Weitspannungsnetzteil | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC | AC/DC | |
Versorgungsspannung bei AC | 95 ... 240 V | 100 ... 250 V | |
Versorgungsspannung bei DC | 110 ... 340 V | 100 ... 250 V | |
Schutzart Schutzklasse | |||
Schutzart IP frontseitig | IP65 | IP65 | |
Betriebsmittelschutzklasse im eingebauten Zustand | II | ||
Eignung | |||
Eignung zum Einsatz | Einbau in ortsfesten Schalttafeln innerhalb geschlossener Räume | Einbau in ortsfesten Schalttafeln innerhalb geschlossener Räume | |
Produktfunktionen | |||
Produktfunktion | |||
● Spannungsmessung | Ja | Ja | |
● Strommessung | Ja | Ja | |
● Wirkleistungsmessung | Ja | Ja | |
● Blindleistungsmessung | Ja | Ja | |
● Frequenzmessung | Ja | Ja | |
Anzeige und Bedienung | |||
Ausführung des Displays | LCD | LCD | |
Höhe des Displays | 54 mm | 54 mm | |
Breite des Displays | 72 mm | 72 mm | |
Farbe des Hintergrunds der Anzeige | weiß | weiß | |
Beleuchtungsstärke der Hintergrundbeleuchtung am Display ist einstellbar | Nein | ||
Beleuchtungsstärke der Hintergrundbeleuchtung des Displays ist zeitgesteuert reduzierbar | Ja | ||
Kontrast des Displays einstellbar | Ja | ||
Landessprache an der Anzeige des Displays wird unterstützt | de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi | de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi, pol | |
Anzahl der Tasten | 4 | 4 | |
Kommunikation | |||
Übertragungsrate minimal | 10 000 kbit/s | 10 000 kbit/s | |
Übertragungsrate maximal | 10 000 kbit/s | 100 000 kbit/s | |
Anzahl der Schnittstellen gemäß Fast Ethernet | 1 | 2 | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Fast Ethernet-Schnittstelle | 2 x RJ45 | ||
Protokoll an der Ethernet-Schnittstelle wird unterstützt | MODBUS TCP | MODBUS TCP | |
Fehlergrenzen | |||
Referenzbedingung für Messgenauigkeit | gemäß IEC62053-22 und IEC62053-23 | gemäß IEC61557-12, IEC62053-22 und IEC62053-23 | |
Formel für relative gesamte Messunsicherheit | |||
● bei Messgröße Spannung | +/- 0,3 % | +/- 0,2 % | |
● bei Messgröße Strom | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | |
● bei Messgröße Wirkleistung | +/- 0,5 % | ||
● bei Messgröße Blindleistung | +/- 1 % | ||
● bei Messgröße Leistungsfaktor | +/- 0,5 % | +/- 0,5 % | |
● bei Messgröße Wirkarbeit | Klasse 0,5 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,5S gem. IEC62053-22 | Klasse 0,5 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,5S gem. IEC62053-22 | |
● bei Messgröße Blindarbeit | Klasse 2 gem. IEC61557-12 bzw. IEC62053-23 | Klasse 2 gem. IEC61557-12 bzw. IEC62053-23 | |
Eingänge Ausgänge | |||
Anzahl der Digitaleingänge | 1 | 2 | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses an den Digitaleingängen | Schraubanschluss | ||
Betriebsbedingung für Digitaleingänge externe Spannungsversorgung | Ja | ||
Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC maximal | 30 V | ||
Eingangsstrom am Digitaleingang | |||
● Anfangswert für Signal<1>-Erkennung | 7 mA | ||
Anzahl der Digitalausgänge | 1 | 2 | |
Ausführung des Schaltausgangs | bidirektional | ||
Ausführung der Digitalausgänge | Schalt- oder Impulsausgabe-Funktion | Schalt- oder Impulsausgabe-Funktion | |
Betriebsspannung als Ausgangsspannung bei DC maximal zulässig | 30 V | 30 V | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses an den Digitalausgängen | Schraubanschluss | ||
Ausgangsstrom | |||
● am Digitalausgang bei Signal <0> maximal | 0,2 mA | ||
● am Digitalausgang bei Signal <1> maximal | 27 mA | ||
● an den Digitalausgängen bei DC befristet auf 100 ms maximal | 130 mA | ||
Innenwiderstand an den Digitalausgängen | 55 Ω | 55 Ω | |
Norm für Impulseinrichtung | Signalverhalten gemäß IEC62053-31 | Signalverhalten gemäß IEC62053-31 | |
Impulsdauer | |||
● Anfangswert | 30 ms | 30 ms | |
● Endwert | 500 ms | 500 ms | |
einstellbares Zeitraster minimal | 10 ms | 10 ms | |
Schaltfrequenz am Digitalausgang maximal | 17 Hz | 17 Hz | |
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest | Ja | Ja | |
Messkategorie für digitale Signale | CATII | ||
Messeingänge | |||
messbare Netzspannung zwischen (PE)N und L bei AC maximaler Nennwert | 400 V | 400 V | |
messbare Netzspannung zwischen (PE)N und L bei AC | |||
● minimal | 40 V | 11,5 V | |
● maximal | 480 V | 480 V | |
messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern bei AC maximaler Nennwert | 690 V | 690 V | |
messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern bei AC | |||
● minimal | 70 V | ||
● maximal | 831 V | ||
Messbereichserweiterung für Spannungen mit externem Spannungswandler | ja | ja | |
Innenwiderstand Außenleiter und Neutralleiter bei Spannungsmessung | 1,05 MΩ | 1,5 MΩ | |
Messkategorie für Spannungsmessung | CAT III | CAT III | |
messbarer Strom | |||
● 1 bei AC Nennwert | 1 A | 1 A | |
● 2 bei AC Nennwert | 5 A | 5 A | |
relativer messbarer Strom bei AC | |||
● minimal | 1 % | 1 % | |
● maximal | 120 % | 100 % | |
Messbereichserweiterung für Ströme mit externem Stromwandler | Ja | Ja | |
Nullpunktunterdrückung bei Strommessung | |||
● | 0,1 ... 10 % | 0 ... 10 % | |
Scheinleistungsaufnahme bei Strommessung | |||
● bei Messbereich 5 A je Phase | 0,3 VA | ||
Messkategorie für Strommessung | CATIII | CATIII | |
Anschlüsse | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● an den Messeingängen für Spannung | Ringkabelschuhanschluss | Schraubanschluss | |
● an den Messeingängen für Strom | Schraubanschluss | ||
Mechanischer Aufbau | |||
Befestigungsart Hutschienenmontage | Nein | ||
Baugröße des Multifunktionsmessgeräts | 96er | 96er | |
Höhe | 96 mm | 96 mm | |
Breite | 96 mm | 96 mm | |
Tiefe | 56 mm | 56 mm | |
Einbautiefe | 51 mm | 51 mm | |
Nettogewicht | 470 g | 325 g | |
Einbaulage | senkrecht | senkrecht | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur während Betrieb | |||
● minimal | -10 °C | -25 °C | |
● maximal | 55 °C | 55 °C | |
Umgebungstemperatur während Lagerung | |||
● minimal | -25 °C | -25 °C | |
● maximal | 70 °C | 70 °C | |
relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal | 95 % | 75 % | |
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | 2 000 m | |
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Approbationen Zertifikate | |||
Eignungsnachweis als EG-Konformitätserklärung | IEC 61010-1: 2001 (2nd Ed.) with Corr. 1, EN 61010-1: 2001 (2nd Ed.) and DIN EN 61010-1:2002 with "Berichtigung 1" | Ja | |
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | P | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
Metrologische Zulassung |
![]() |
Ja | Ja |
Bestätigung | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
UL |
![]() |
Ja | Ja |
EAC |
![]() |
Ja | Ja |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Ja | Ja |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
letzte Änderung: | 03.09.2023 | ||
Datum: 06.03.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |