Ürün numarası | 7KM2112-0BA00-2AA0 | 7KM3220-0BA01-1DA0 | |
SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm güç izleme cihazı pano montajı cihazı elektriksel verilerin ölçümü protokol: Modbus TCP grafik ekranlı UE nom: 690/400V 45-65Hz IE nom: X/1A veya X/5A AC yardımcı enerji: 100 ... 250 V +-%10 AC/DC vidalı klemens bağlantısı | |||
Versiyon | |||
ürün marka adı | SENTRON | SENTRON | |
ürün tanımı | çok fonksiyonlu ölçüm aleti | ||
ürün modeli | temel | ||
ürün tipi tanımı | 7KM PAC3220 | ||
Ölçüm | |||
ölçüm yöntemi | |||
● gerilim ölçümü için | RMS | TRMS | |
● akım ölçümü için | TRMS | TRMS | |
ölçüm değerleri tesbit türü | boşluksuz | boşluksuz | |
gerilim eğrisi şekli | sinüs biçimli ya da burulmuş | sinüs biçimli ya da burulmuş | |
ölçülebilen şebeke frekansı | |||
● başlangıç değeri | 45 Hz | 45 Hz | |
● bitiş değeri | 65 Hz | 65 Hz | |
ölçüm değerleri tesbiti işletim türü otomatik şebeke frekansı tesbiti | Evet | Evet | |
ölçüm değerleri tesbiti işletim türü | |||
● 50 Hz'de sabitleme | Hayir | Hayir | |
● 60 Hz'de sabitleme | Hayir | Hayir | |
Besleme gerilimi | |||
besleme gerilimi modeli | geniş gerilimli güç kaynağı | geniş gerilimli güç kaynağı | |
gerilim türü besleme gerilimi | AC/DC | AC/DC | |
besleme gerilimi AC'de | 95 ... 240 V | 100 ... 250 V | |
besleme gerilimi DC'de | 110 ... 340 V | 100 ... 250 V | |
Koruma derecesi koruma sınıfı | |||
IP koruma türü ön tarafta | IP65 | IP65 | |
işletim aracı koruma sınıfı monteli durumda | II | ||
Uygunluk | |||
kullanım uygunluğu | kapali mekanlarda sabit salt panolarina montaj | kapali mekanlarda sabit salt panolarina montaj | |
Ürün fonksiyonları | |||
ürün fonksiyonu | |||
● gerilim ölçümü | Evet | Evet | |
● akım ölçümü | Evet | Evet | |
● aktif güç ölçümü | Evet | Evet | |
● reaktif güç ölçümü | Evet | Evet | |
● frekans ölçümü | Evet | Evet | |
Ekran ve operasyon | |||
ekran modeli | LCD | LCD | |
yükseklik ekran | 54 mm | 54 mm | |
genişlik ekran | 72 mm | 72 mm | |
renk gösterge arkaplanı | beyaz | beyaz | |
ekran ışıklandırmasının gücü ayarlanabilir | Hayir | ||
ekran ışıklandırmasının gücü zamanlamalı olarak düşürülebilir | Evet | ||
ayarlanabilir ekran kontrastı | Evet | ||
ülke dili ekran görüntüsünde desteklenir | de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi | de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi, pol | |
tuş sayısı | 4 | 4 | |
Iletişim | |||
aktarım oranı/hızı minimum | 10 000 kbit/s | 10 000 kbit/s | |
aktarım oranı/hızı maksimum | 10 000 kbit/s | 100 000 kbit/s | |
arayüz sayısı Fast Ethernet uyarınca | 1 | 2 | |
elektrik bağlantısı modeli Fast Ethernet arayüzü | 2 x RJ45 | ||
protokol Ethernet arayüzünde desteklenir | MODBUS TCP | MODBUS TCP | |
Sınırlarını arıza | |||
referans gereksinimi ölçüm hassasiyeti için | IEC62053-22 ve IEC62053-23'e göre | boyut IEC61557-12, IEC62053-22 und IEC62053-23 | |
bağıl toplam ölçüm belirsizliği formülü | |||
● gerilim ölçüm büyüklüğünde | +/- 0,3 % | +/- 0,2 % | |
● akım ölçüm büyüklüğünde | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | |
● aktif güç ölçüm büyüklüğünde | +/- %0,5 | ||
● reaktif güç ölçüm büyüklüğünde | +/- 1 % | ||
● güç faktörü ölçüm büyüklüğünde | +/- 0,5 % | +/- 0,5 % | |
● aktif enerji ölçüm büyüklüğünde | IEC61557-12 ger... 0,5S sınıfı | IEC61557-12 ger... 0,5S sınıfı | |
● reaktif enerji ölçüm büyüklüğünde | Sınıf 2 IEC61557-12 veya IEC62053-23'e göre | Sınıf 2 IEC61557-12 veya IEC62053-23'e göre | |
Girişler çıkışlar | |||
dijital girişlerin sayısı | 1 | 2 | |
elektrik bağlantısı modeli dijital girişlerde | vida bağlantısı | ||
dijital girişler için işletim koşulu harici gerilim beslemesi | Evet | ||
giriş gerilimi dijital girişte DC'de maksimum | 30 V | ||
giriş akımı dijital girişte | |||
● sinyal <1> teşhisi için başlangıç değeri | 7 mA | ||
dijital çıkışların sayısı | 1 | 2 | |
anahtar çıkışı modeli | yönsüz | ||
dijital çıkış modeli | devre veya darbe verici fonksiyon | devre veya darbe verici fonksiyon | |
işletim gerilimi çıkış gerilimi olarak DC'de maksimum izin verilen | 30 V | 30 V | |
elektrik bağlantısı modeli dijital çıkışlarda | vida bağlantısı | ||
çıkış akımı | |||
● dijital çıkışta sinyal <0>'da maksimum | 0,2 mA | ||
● dijital çıkışta sinyal <1>'de maksimum | 27 mA | ||
● dijital çıkışlarda DC'de 100 ms ile sınırlı maksimum | 130 mA | ||
iç mukavemet dijital çıkışlarda | 55 Ω | 55 Ω | |
norm impuls donanımı için | IEC62053-31 uyarınca | IEC62053-31 uyarınca | |
impuls süresi | |||
● başlangıç değeri | 30 ms | 30 ms | |
● bitiş değeri | 500 ms | 500 ms | |
ayarlanabilir zaman aralığı minimum | 10 ms | 10 ms | |
anahtarlama frekansı dijital çıkışta maksimum | 17 Hz | 17 Hz | |
çıkış özelliği kısa devreye dayanıklı | Evet | Evet | |
ölçüm kategorisi dijital sinyaller için | CATII | ||
Ölçüm girişleri | |||
ölçülebilen şebeke gerilimi (PE)N ve L arasında AC'de maksimum nominal değer | 400 V | 400 V | |
ölçülebilen şebeke gerilimi (PE)N ve L arasında AC'de | |||
● minimum | 40 V | 11,5 V | |
● maksimum | 480 V | 480 V | |
ölçülebilen şebeke gerilimi harici iletkenler arasında AC'de maksimum nominal değer | 690 V | 690 V | |
ölçülebilen şebeke gerilimi harici iletkenler arasında AC'de | |||
● minimum | 70 V | ||
● maksimum | 831 V | ||
gerilim için ölçüm aralığı genişletimi harici gerilim transformatörlü | evet | evet | |
harici iletken ve nötr iletken iç mukavemeti gerilim ölçümünde | 1,05 MΩ | 1,5 MΩ | |
ölçüm kategorisi gerilim ölçümü için | CAT III | CAT III | |
ölçülebilen akım | |||
● 1 AC'de nominal değer | 1 A | 1 A | |
● 2 AC'de nominal değer | 5 A | 5 A | |
bağıl ölçülebilir akım AC'de | |||
● minimum | 1 % | 1 % | |
● maksimum | 120 % | 100 % | |
akım için ölçüm aralığı genişletimi harici akım transformatörlü | Evet | Evet | |
sıfır iletken anahtarı akım ölçümünde | 0,1 ... 10 % | 0 ... 10 % | |
görünür güç girişi akım ölçümünde | |||
● 5 A ölçüm alanında faz başına | 0,3 VA | ||
ölçüm kategorisi akım ölçümü için | CATIII | CATIII | |
Bağlantılar | |||
elektrik bağlantısı modeli | |||
● gerilim ölçüm girişlerinde | Yuvarlak kablo pabucu bağlantısı | vida bağlantısı | |
● akım ölçüm girişlerinde | vida bağlantısı | ||
Mekanik Tasarım | |||
sabitleme türü şapka ray montajı | Hayir | ||
çok fonksiyonlu ölçüm aleti ebadı | 96'lı | 96'lı | |
yükseklik | 96 mm | 96 mm | |
genişlik | 96 mm | 96 mm | |
derinlik | 56 mm | 56 mm | |
montaj derinliği | 51 mm | 51 mm | |
net ağırlık | 470 g | 325 g | |
montaj konumu | dikey | dikey | |
Çevresel koşullar | |||
ortam sıcaklığı işletim sırasında | |||
● minimum | -10 °C | -25 °C | |
● maksimum | 55 °C | 55 °C | |
ortam sıcaklığı depolama sırasında | |||
● minimum | -25 °C | -25 °C | |
● maksimum | 70 °C | 70 °C | |
bağıl nem 25 °C'de yoğuşmasız işletim sırasında maksimum | 95 % | 75 % | |
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | 2 000 m | |
kirlilik derecesi | 2 | ||
Sertifikalar | |||
uygunluk belgesi AB uygunluk beyanı olarak | IEC 61010-1: 2001 (2. Ed.) düzeltme 1 ile, EN 61010-1: 2001 (2. Ed.) ve DIN EN 61010-1:2002 "düzeltme 1" ile | evet | |
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca | P | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
Metrological Approval |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 12.03.2024 | ||
Tarih 3.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |