Artikelnummer | 7KM9300-0AE01-0AA0 | 7KM9300-0AE02-0AA0 | |
Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET, steckbar, für 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800 | Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET V3, steckbar, für 7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800 | ||
Ausführung | |||
Produkt-Markenname | SENTRON | SENTRON | |
Produkt-Bezeichnung | Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET | Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET | |
Art der Spannungsversorgung | über PAC 3200 / PAC4200 / COM100 / 800 | über PAC 3200 / PAC3220 / PAC4200 / COM100 / 800 | |
Allgemeine technische Daten | |||
Ausführung der Aktualisierungszeit am PROFINET IO-Device bei IRT | 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms bei IRT | ||
Ausführung der Schnittstelle gemäß PROFINET | 2 Ports (Switch) | ||
Ausführung der Übertragungsrate für Steckertyp RJ45 | PROFINET mit 100 Mbit/s | ||
MTBF | 215,6 a | 196,31 a | |
Potenzialtrennung | Max. Isolationsspannung: 500V AC | Max. Isolationsspannung: 500V AC | |
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | P | P | |
Software-Version bei STEP 7 im TIA-Portal erforderlich | ≥ STEP 7 V16 | ||
GSD-Version/Revision bei PROFINET erforderlich | GSDML V2.3 | ||
Anzahl der Schnittstellen gemäß PROFINET | 2 | ||
Ausführung der Schnittstelle 1 integrierter Switch | Ja | ||
● Protokoll an der Schnittstelle 1 Medienredundanz-Protokoll | PROFINET MRP | ||
● PROFINET IO-Device | Ja | ||
Übertragungsart bei Industrial Ethernet | PROFINET mit 100 Mbit/s | ||
Produktfunktion an der Ethernet-Schnittstelle Autonegotiation | Ja | ||
Produktfunktion an der Ethernet-Schnittstelle Autocrossover | Ja | ||
offene IE-Kommunikation | Ja | ||
IRT | Ja | ||
Übertragungsrate für Steckertyp RJ45 100 Mbit/s | Ja | ||
Dienst als PROFINET IO-Device unterstützt PROFIenergy | Ja | ||
Protokoll an der Schnittstelle 1 Medienredundanz-Protokoll | Ja | ||
Produktfunktion des PROFINET IO-Controllers wird unterstützt PROFINET Systemredundanz | Ja | ||
für offene IE-Kommunikation | |||
● TCP/IP | Ja | ||
● SNMP | Ja | ||
● LLDP | Ja | ||
Verschmutzungsgrad | 2 nach IEC 61131 | 2 nach IEC 61131 | |
Schutzart und Schutzklasse | |||
Schutzart IP | IP20 | IP20 | |
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V 0 | V 0 | |
Eignung zur Verwendung | 7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800 | 7KM PAC 3220 / PAC 4200 / PAC 4220 / 3VA COM100 / 800 | |
● Blindleistungsmesser | Nein | Nein | |
Anschlüsse | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | 2 x RJ45 Buchse | 2 x RJ45 Buchse | |
Mechanischer Aufbau | |||
Höhe | 63 mm | 63 mm | |
Breite | 43 mm | 43 mm | |
Tiefe | 22 mm | 22 mm | |
Befestigungsart | steckbar | steckbar | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur während Betrieb | |||
● minimal | -5 °C | -25 °C | |
● maximal | 55 °C | 55 °C | |
Umgebungstemperatur während Lagerung | |||
● minimal | -25 °C | -25 °C | |
● maximal | 70 °C | 70 °C | |
Approbationen Zertifikate | |||
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | P | P | |
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
UK-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
Bestätigung | Ja | Ja | |
cULus |
![]() |
Ja | Ja |
KC | Ja | Ja | |
EAC |
![]() |
Ja | Ja |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Ja | Ja |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
letzte Änderung: | 12.03.2024 | ||
Datum: 15.06.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |