Referencia | 7KM9300-0AE01-0AA0 | 7KM9300-0AE02-0AA0 | |
Módulos de ampliación Switched Ethernet PROFINET, enchufable, para 7KM PAC3200/4200/3VA COM100/800 | módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET V3, enchufable, para 7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800 | ||
La versión | |||
nombre comercial del producto | SENTRON | SENTRON | |
designación del producto | Módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET | Módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET | |
tipo de alimentación | vía PAC3200 / PAC4200 / COM100 / 800 | vía PAC3200 / PAC3220 / PAC4200 / COM100 / 800 | |
Datos técnicos generales | |||
tipo de tiempo de actualización en el PROFINET IO Device con IRT | 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms con IRT | ||
tipo de puerto según PROFINET | 2 puertos (switch) | ||
tipo de tasa de transferencia para tipo de conector RJ45 | PROFINET con 100 Mbits/s | ||
MTBF | 215,6 a | 196,31 a | |
aislamiento galvánico | Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC | Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC | |
designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750 | P | P | |
versión de software con STEP 7 en el TIA Portal necesario | ≥STEP 7 V16 | ||
versión/revisión de GSD con PROFINET necesario | GSDML V2.3 | ||
número de interfaces según PROFINET | 2 | ||
tipo de interfaz 1 switch integrado | Sí | ||
● protocolo en la interfaz 1 protocolo de redundancia de medios | PROFINET MRP | ||
● PROFINET IO Device | Sí | ||
tipo de transferencia con Industrial Ethernet | PROFINET con 100 Mbits/s | ||
función del producto en la interfaz Ethernet autonegociación | Sí | ||
función del producto en la interfaz Ethernet Autocrossover | Sí | ||
comunicación IE abierta | Sí | ||
IRT | Sí | ||
tasa de transferencia para tipo de conector RJ45 100 Mbit/s | Sí | ||
servicio como PROFINET IO Device soporta PROFIenergy | Sí | ||
protocolo en la interfaz 1 protocolo de redundancia de medios | Sí | ||
función del producto del controlador PROFINET IO soportado redundancia de sistema PROFINET | Sí | ||
para comunicación IE abierta | |||
● TCP/IP | Sí | ||
● SNMP | Sí | ||
● LLDP | Sí | ||
grado de contaminación | 2, según IEC 61131 | 2, según IEC 61131 | |
Clase de protección | |||
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
clase de combustibilidad según UL 94 | V 0 | V 0 | |
aptitud para uso | 7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800 | ||
● vatímetro de reactiva | No | No | |
Conexiones | |||
tipo de conexión eléctrica | 2 x conector hembra RJ45 | 2 x conector hembra RJ45 | |
Diseño Mecánico | |||
altura | 63 mm | 63 mm | |
anchura | 43 mm | 43 mm | |
profundidad | 22 mm | 22 mm | |
tipo de fijación | enchufable | enchufable | |
Condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente durante el funcionamiento | |||
● mín. | -5 °C | -25 °C | |
● máx. | 55 °C | 55 °C | |
temperatura ambiente durante el almacenamiento | |||
● mín. | -25 °C | -25 °C | |
● máx. | 70 °C | 70 °C | |
Certificados | |||
designaciones de referencia según EN 61346-2 | P | P | |
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Sí | Sí |
EU declaration of conformity |
![]() |
Sí | Sí |
Confirmation | Sí | Sí | |
cULus |
![]() |
Sí | Sí |
KC | Sí | Sí | |
EAC |
![]() |
Sí | Sí |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Sí | Sí |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Última modificación: | 12/3/2024 | ||
Fecha 15/6/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |