Ürün numarası | 8MR2170-1CB | 8MR2170-2KB | |
termostat NO kontak -10 ila 50° C | küçük termostatlar NO (soğutma) -10 ila +50 °C | ||
Versiyon | |||
ürün marka adı | SIVACON | ||
ürün tanımı | Küçük termostat (NO) | ||
ürün modeli | Kapatılıcı ile | ||
sensör türü | Termal çiftmetal | Termal çiftmetal | |
anahtarlama fonksiyonu modeli | kapayıcı | kapayıcı | |
anahtar kontak modeli | Bileşen kontağı | Bileşen kontağı | |
Genel teknik veriler | |||
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 100 000 | 100 000 | |
montaj şekli | 35 mm DIN rayı için klips | 35 mm DIN rayı için klips | |
Gerilim | |||
gerilim türü işletim gerilimi | AC | AC | |
çalıştırma akımı tipik | 10 A | 16 A | |
işletim gerilimi AC'de anma değeri | 250 V | 250 V | |
Koruma sınıfı | |||
IP koruma türü | IP 20 | IP 20 | |
Ana devre | |||
işletim akımı anma değeri | 10 A | 10 A | |
Ayarlanabilir parametreler | |||
ayarlanabilir sıcaklık | |||
● başlangıç değeri | -10 °C | -10 °C | |
● bitiş değeri | 50 °C | 50 °C | |
Ürün Detayı | |||
ürün bileşeni | |||
● dijital gösterge | Hayir | Hayir | |
● nem ayarlayıcı | Hayir | Hayir | |
Bağlantılar | |||
bağlantı tekniği türü | 2 kutuplu klemens | 2 kutuplu klemens 2,5 mm2 | |
Mekanik Tasarım | |||
yükseklik | 60 mm | 41 mm | |
genişlik | 33 mm | 60 mm | |
derinlik | 43 mm | 33 mm | |
sabitleme türü | klemensli sabitleme | klemensli sabitleme | |
montaj konumu | isteğe göre | isteğe göre | |
net ağırlık | 0,04 kg | 0,04 kg | |
malzeme muhafaza | plastik | plastik | |
Çevresel koşullar | |||
ortam sıcaklığı işletim sırasında | |||
● minimum | -45 °C | -45 °C | |
● maksimum | 80 °C | 80 °C | |
ortam sıcaklığı depolama sırasında | |||
● minimum | -45 °C | -45 °C | |
● maksimum | 80 °C | 80 °C | |
Environmental footprint | |||
çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 1,12 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 0,184 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 0,924 kg | ||
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | 0,015 kg | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
UR | Evet | Evet | |
EAC | Evet | Evet | |
other | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Evet | Evet | |
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Son değişiklik: | 1.11.2023 | ||
Tarih 25.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |