N.º do artigo 8PQ2022-6BA04 8PQ2022-6BA01
porta do compartimento compartimento superior, IP40, A: 225mm L: 600mm tampa do compartimento superior IP40, A: 225mm L: 600mm
Versão
nome da marca do produto SIVACON S4 SIVACON S4
designação do produto Porta do compartimento diafragma do espaço para a cabeça
versão do produto para espaço para a cabeça com inscrição de campo barra coletora principal superior
versão da superfície Revestido a pó pulverizado
versão do produto versão EMC No
Classe de proteção
grau de proteção IP IP40 IP40
classe de proteção dos equipamentos 1
Aparência
cor cinza claro cinza claro
Detalhes do produto
componente do produto
● ventilação No
● porta transparente No
● porta para bloqueio do seccionador No
acessório incluído no escopo de fornecimento não
Projeto mecânico
altura 225 mm 225 mm
largura 600 mm 600 mm
profundidade 25 mm 25 mm
direção de encosto da porta à esquerda / à direita
Peso líquido por ME 3,625 kg 3,271 kg
material chapa de aço chapa de aço
Homologações certificados
General Product Approval
Confirmation Si Si
Miscellaneous Si Si
EU declaration of conformity EU declaration of conformity Si Si
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Si Si
VDE VDE
Si Si
EAC EAC
Si Si
other
Confirmation Si Si
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark Si Si
Environment
Environmental Confirmations Si Si
Environmental Confirmations Si Si
Outras informações
Informações sobre a embalagem
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
Industry Mall (Online ordering system)
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
Curvas características
8PQ2022-6BA04 8PQ2022-6BA01
8PQ2022-6BA04 8PQ2022-6BA01
8PQ2022-6BA04 8PQ2022-6BA01
8PQ2022-6BA04 8PQ2022-6BA01
8PQ2022-6BA04 8PQ2022-6BA01
última alteração: 29/09/2025
Data
16/12/2025
Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens2025