Ürün numarası | 8WD4220-1BF | 8WD4220-5BF | |
yanıp sönen lamba elemanı, entegre LED'li, mavi, AC/DC 24 V, çap 50 mm | |||
ürün marka adı | SIRIUS | SIRIUS | |
ürün tanımı | Flaşör elemanı | Flaşör elemanı | |
ürün modeli | ışık kaynağı dahil | ışık kaynağı dahil | |
Genel teknik veriler | |||
gerilim türü işletim gerilimi | AC/DC | AC/DC | |
işletim gerilimi | |||
● 1 DC'de anma değeri | 24 V | 24 V | |
● 1 AC'de 50 Hz'de anma değeri | 24 V | 24 V | |
● 1 AC'de 60 Hz'de anma değeri | 24 V | 24 V | |
bağıl pozitif tolerans işletim gerilimi | 10 % | 10 % | |
bağıl negatif tolerans işletim gerilimi | -10 % | -10 % | |
tüketilen akım maksimum | 25 mA | 30 mA | |
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca | P | P | |
Emniyet | |||
MTTFd | 2 152 a | ||
Ampul | |||
ürün bileşeni aydınlatma aracı | Evet | Evet | |
aydınlatma aracı türü | LED | LED | |
LED kullanım ömrü | 100 000 h | 100 000 h | |
optik sinyal modeli | yanıp sönen lamba | yanıp sönen lamba | |
ışık gücü | 0,12 cd | ||
ışık gücü | 0,08 ... 0,18 cd | ||
yanıp sönme frekans | 1 Hz | 1 Hz | |
Mahfaza | |||
yükseklik | 67 mm | 67 mm | |
genişlik | 52 mm | 52 mm | |
dιş çap sinyal sütunu elemanı | 50 mm | 50 mm | |
malzeme | PC | PC | |
renk | mavi | mavi | |
sabitleme türü | Süngü | Süngü | |
IP koruma türü | IP54 | IP54 | |
Ortam koşulları | |||
ortam sıcaklığı işletim sırasında | -20 ... +50 °C | -20 ... +50 °C | |
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Evet | Evet |
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
cULus |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 12.03.2024 | ||
Tarih 26.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |