Ürün numarası | 8WH1001-0BJ01 | 8WH1201-0BJ01 | |
klemens, vida tipi klemens, tesisat klemensi, N ayırma klemensi, 10mm², mavi | |||
Versiyon | |||
ürün marka adı | ALPHA | ALPHA | |
ürün tanımı | N ayırma klemensi, 10mm², mavi | ||
ürün modeli | N ayırma klemensi | ||
toplama rayı modeli | 3x10 mm | 3x10 mm | |
Genel teknik veriler | |||
izolasyon maddesi | diğer | PA | |
terminal kontak aralığı | 10,2 mm | 10 mm | |
işletim gerilimi anma değeri | 400 V | 400 V | |
Koruma sınıfı | |||
UL 94 uyarınca yanma sınıfı | V2 | V0 | |
Ana devre | |||
işletim akımı anma değeri | 63 A | 57 A | |
Görünüm | |||
renk | mavi | mavi | |
Ürün Detayı | |||
ürün bileşeni gerekli uç plakası | Evet | Evet | |
Numara | |||
terminal noktası sayısı | 2 | 2 | |
Bağlantılar | |||
izolasyon sıyırma uzunluğu | 10 mm | ||
bağlanabilir iletken kesiti tek telli | |||
● minimum | 0,5 mm² | 0,5 mm² | |
● maksimum | 6 mm² | 16 mm² | |
bağlanabilir iletken kesiti çok telli | |||
● minimum | 0,5 mm² | 0,5 mm² | |
● maksimum | 4 mm² | 4 mm² | |
bağlanabilir iletken kesiti ince telli | |||
● kablo uç işlemeli minimum | 0,5 mm² | 0,5 mm² | |
● kablo uç işlemeli maksimum | 10 mm² | 10 mm² | |
● kablo uç işlemesiz minimum | 0,5 mm² | 0,5 mm² | |
● kablo uç işlemesiz maksimum | 10 mm² | 16 mm² | |
sıkma torku vida bağlantısında | |||
● minimum | 1,5 N·m | ||
● maksimum | 1,8 N·m | ||
elektrik bağlantısı modeli | vida tipi klemens | vida tipi klemens | |
Mekanik Tasarım | |||
yükseklik | 46,9 mm | ||
yükseklik en alçak seviyedeki montaj tipinde | 47 mm | 47,5 mm | |
derinlik | 10,2 mm | ||
uzunluk | 43,5 mm | 55 mm | |
sabitleme türü | diğer | diğer | |
net ağırlık | 18 g | 20 g | |
malzeme yalıtım gövdesi | diğer | PA | |
Çevresel koşullar | |||
ortam sıcaklığı işletim sırasında | |||
● minimum | -60 °C | ||
● maksimum | 85 °C | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
EAC | Evet | Evet | |
other | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Son değişiklik: | 8.04.2024 | ||
Tarih 26.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |