Artikelnummer 3RA6400-1BB42 3RA8412-1EE00
SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter für IO-Link 690 V DC 24 V 0,32...1,25 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: Schraubanschluss Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss „Auslauftyp“ Alternative 3RK1308 oder 3RA8 Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter Standard 0,4-4 A bis 690 V AC Zuordnungsart 2 Baugröße S00 für ET 200SP System bestehend aus 3RC7140-1EE00, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Kompaktabzweig für IO-Link Intelligenter Verbraucherabzweig
Ausführung des Produkts Direktstarter Direktstarter Standard
Produkttyp-Bezeichnung 3RA64 3RA8
Hersteller-Artikelnummer
● des mitgelieferten Schützes 3RT2017-2BB42
● des mitgelieferten Leistungsschalters 3RV2311-1EC20
● des mitgelieferten Verbindungsbausteins 3RC7140-1EE00
Allgemeine technische Daten
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch S00
Produktfunktion
● Steuerstromschnittstelle zur Parallelverdrahtung Nein
● für Spannungsversorgung Verpolschutz Ja
Produkterweiterung Hilfsschalter Ja
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom
● bei AC bei warmem Betriebszustand 0,1 W
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol 0,03 W 2,6 W
● ohne Laststromanteil typisch 2,9 W
Isolationsspannung Bemessungswert 690 V
Verschmutzungsgrad 3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 000 V 6 kV
Schutzart NEMA sonstige
Schockfestigkeit a=60 m/s2 (6g) mit 10 ms je 3 Schock in allen Achsen
● gemäß IEC 60068-2-27 6g / 11,0 ms (3 Schocks); 10g / 6,0 ms (1000 Schocks)
Schwingfestigkeit f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 Zyklen 5-8,4 Hz, 3,5 mm; 8,4-150 Hz, 1 g; 10 Zyklen / 10-60 Hz, 0,35 mm; 60-500 Hz, 5 g; 10 Zyklen
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
● der Hauptkontakte typisch 10 000 000
● der Hilfskontakte typisch 10 000 000
● der Meldekontakte typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hilfskontakte
● bei DC-13 bei 6 A bei 24 V typisch 30 000
● bei AC-15 bei 6 A bei 230 V typisch 200 000
Zuordnungsart kontinuierlicher Betrieb nach IEC 60947-6-2 2
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 Q
Dauerstrom Bemessungswert 4 A
RoHS-Richtlinie (Datum) 05/01/2012 06/21/2024
SVHC Stoffname
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Kieselsäure, Bleisalz - 11120-22-2
2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
Bruttogewicht pro ME 1,437 kg 1,041 kg
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -20 ... +60 °C
● während Lagerung -55 ... +80 °C -40 ... +80 °C
● während Transport -55 ... +80 °C -40 ... +80 °C
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 3C3 (ohne Salznebel)
relative Luftfeuchte während Betrieb 10 ... 90 % 10 ... 95 %
Hauptstromkreis
Polzahl für Hauptstromkreis 3
Ausführung des Schaltkontakts elektromechanisch
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers 0,32 ... 1,25 A 0,4 ... 4 A
Formel für Einschaltvermögen Grenzstrom 38,4 x Ie
Formel für Ausschaltvermögen Grenzstrom 32 x Ie
Ausführung des Motorschutzes elektronisch
abgegebene mechanische Leistung für 4-poligen Drehstrommotor
● bei 400 V Bemessungswert 0,37 kW
● bei 500 V Bemessungswert 0,55 kW
● bei 690 V Bemessungswert 0,75 kW
Betriebsspannung
● Bemessungswert 690 V
● bei AC-3 Bemessungswert maximal 690 V
● bei AC-3e Bemessungswert maximal 690 V
Betriebsfrequenz Bemessungswert 50 ... 60 Hz
Betriebsstrom Bemessungswert 4 A
Betriebsstrom
● bei AC bei 400 V Bemessungswert 1,25 A
● bei AC-3
— bei 400 V Bemessungswert 1,25 A 4 A
— bei 500 V Bemessungswert 4 A
— bei 690 V Bemessungswert 4 A
● bei AC-3e
— bei 400 V Bemessungswert 4 A
— bei 500 V Bemessungswert 4 A
— bei 690 V Bemessungswert 4 A
● bei AC-43
— bei 400 V Bemessungswert 1,1 A
— bei 500 V Bemessungswert 1,2 A
— bei 690 V Bemessungswert 1,1 A
Betriebsleistung
● bei AC-3
— bei 400 V Bemessungswert 0,37 kW 1 500 W
— bei 500 V Bemessungswert 2 200 W
— bei 690 V Bemessungswert 3 000 W
● bei AC-3e
— bei 400 V Bemessungswert 1 500 W
— bei 690 V Bemessungswert 3 000 W
● bei AC-43
— bei 400 V Bemessungswert 370 W
— bei 500 V Bemessungswert 550 W
— bei 690 V Bemessungswert 750 W
Leerschalthäufigkeit 3 600 1/h
Schalthäufigkeit
● bei AC-41 gemäß IEC 60947-6-2 maximal 750 1/h
● bei AC-43 gemäß IEC 60947-6-2 maximal 250 1/h
Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart DC
Spannungsart der Steuerspeisespannung DC
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert 24 V
Steuerspeisespannung 1 bei DC 24 ... 24 V
Halteleistung
● bei DC maximal 2,9 W
Schließverzug bei DC 40 ... 110 ms
Öffnungsverzug bei DC 30 ... 50 ms
Hilfsstromkreis
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte 0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte 0
Anzahl der Schließer des unverzögerten Kurzschlussauslösers für Meldekontakt 0
Anzahl der Wechsler des stromabhängigen Überlastauslösers für Meldekontakt 0
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 maximal 10 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 250 V 0,27 A
Schutz-/ Überwachungsfunktion
Auslöseklasse CLASS 10 und 20 einstellbar CLASS 10E / CLASS 20E
Ausführung des Überlastauslösers elektronisch
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)
● bei 400 V Bemessungswert 53 kA
● bei 500 V Bemessungswert 3 kA
● bei 690 V Bemessungswert 3 kA
Ansprechwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers 52 A
UL/CSA Bemessungsdaten
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor
● bei 480 V Bemessungswert 1,25 A 4 A
● bei 600 V Bemessungswert 1,25 A 4 A
abgegebene mechanische Leistung [hp]
● für 1-phasigen Drehstrommotor
— bei 110/120 V Bemessungswert 0,16 hp
— bei 230 V Bemessungswert 0,5 hp
● für 3-phasigen Drehstrommotor
— bei 200/208 V Bemessungswert 1 hp
— bei 220/230 V Bemessungswert 1 hp
— bei 460/480 V Bemessungswert 0,5 hp 3 hp
— bei 575/600 V Bemessungswert 0,5 hp 3 hp
Kurzschluss-Schutz
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes elektromagnetisch
Ausführung des Kurzschlussauslösers magnetisch
bedingter Kurzschlussstrom (Iq)
● bei 690 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert 1 000 A
● bei 400 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert 150 000 A
● bei 500 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert 10 000 A
Ausführung des Sicherungseinsatzes
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich Sicherung gL/gG: 10 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig waagerecht
Einbaulage empfohlen senkrecht, auf waagerechter Hutschiene
Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Höhe 170 mm 198 mm
Breite 45 mm
Tiefe 165 mm 131 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis Ja
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis Ja Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
● für Hauptstromkreis Schraubanschluss Federzuganschluss
● für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss Federzuganschluss (Push-In)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte
● eindrähtig 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² 2x (0,5 ... 4 mm²)
● mehrdrähtig 2x (0,5 ... 4 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (1,5 ... 6 mm²) 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hilfskontakte
— eindrähtig 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 2x (20 ... 14)
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Anteil gefahrbringender Ausfälle
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 50 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 3 000 000
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher
Kommunikation/ Protokoll
Produktfunktion Bus-Kommunikation Ja
Protokoll wird unterstützt
● AS-Interface-Protokoll Nein
● IO-Link-Protokoll Ja
Produktfunktion Steuerstromschnittstelle mit IO-Link Ja Nein
IO-Link-Übertragungsrate COM2 (38,4 kBaud)
Punkt-zu-Punkt-Zykluszeit zwischen Master und IO-Link Device minimal 2,5 ms
Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master Nein
Datenmenge
● des Adressbereichs der Eingänge bei zyklischer Übertragung gesamt 2 byte 16 byte
● des Adressbereichs der Ausgänge bei zyklischer Übertragung gesamt 2 byte
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Kommunikationsschnittstelle RJ45
Elektromagnetische Verträglichkeit
leitungsgebundene Störeinkopplung
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 4 kV Hauptstromkreise, 2 kV Hilfsstromkreise, 2 kV IO-Link, 2 kV Endlagenschalter, 2 kV Leitung Handbediengerät 2 kV
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 4 kV Hauptstromkreise, 0,5 kV Hilfsspannung mit vorgeschaltenem Überspannungsschutz 2 kV
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 2 kV Hauptstromkreise, 0,5 kV Hilfsspannung mit vorgeschaltenem Überspannungsschutz 1 kV
● durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6 0,15-80Mhz bei 10V 10 V
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 80 ... 3000 MHz bei 10V/m 10 V/m
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 8 kV 8 kV Luftentladung
leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 150 kHz ... 30 MHz Class A Klasse A für Industriebereich
feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 30 ... 1000 MHz Class A Klasse A für Industriebereich
Versorgungsspannung
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Versorgungsspannung 1 bei DC Bemessungswert
● minimal zulässig 19,2 V
● maximal zulässig 28,8 V
Versorgungsspannung erforderlich Hilfsspannung Ja
Anzeige
Anzahl der LEDs 3
Ausführung der Anzeige als Statusanzeige IO-Link Device Dual-LED grün/rot
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
Funktionale Sicherheit
Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Gefahrgut
Transport Information Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
3RA6400-1BB42 3RA8412-1EE00
3RA6400-1BB42 3RA8412-1EE00
3RA6400-1BB42 3RA8412-1EE00
letzte Änderung: 31.10.2024
Datum:
13.02.2025
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2025