Artikelnummer 3RH2122-4AG60 3RH2122-1AG60
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 100 V, 50 Hz, 100 .. 110 V, 60 H z, Baugröße S00, Ringkabelschuhanschluss Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 100 V, 50 Hz, 100 ... 110 V, 60 Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Hilfsschütz
Produkttyp-Bezeichnung 3RH2
Allgemeine technische Daten
Baugröße des Schützes S00
Produkterweiterung Hilfsschalter Ja
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom ohne Laststromanteil typisch 1,43 W
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert 690 V
Verschmutzungsgrad 3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Schockfestigkeit bei Rechteckstoß
● bei AC 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms
Schockfestigkeit bei Sinusstoß
● bei AC 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
● des Schützes typisch 30 000 000
● des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch 5 000 000
● des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch 10 000 000
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 K
RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2009
Bruttogewicht pro ME 0,228 kg 0,231 kg
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +60 °C
● während Lagerung -55 ... +80 °C
relative Luftfeuchte minimal 10 %
relative Luftfeuchte bei 55 °C gemäß IEC 60068-2-30 maximal 95 %
Umwelt-Fußabdruck
Umweltproduktdeklaration(EPD) Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt 49,2 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung 1,15 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb 48,2 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life -0,139 kg
Hauptstromkreis
Leerschalthäufigkeit
● bei AC 10 000 1/h
● bei DC 10 000 1/h
Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC
Steuerspeisespannung bei AC
● bei 50 Hz Bemessungswert 100 V
● bei 60 Hz Bemessungswert 100 ... 110 V
Steuerspeisespannungsfrequenz
● 1 Bemessungswert 50 Hz
● 2 Bemessungswert 60 Hz
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC
● bei 50 Hz 0,8 ... 1,1
● bei 60 Hz 0,85 ... 1,1
Anzugsscheinleistung der Magnetspule bei AC 37 VA
Leistungsfaktor induktiv bei Anzugsleistung der Spule 0,8
Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC 5,7 VA
Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule 0,25
Schließverzug
● bei AC 8 ... 33 ms
Öffnungsverzug
● bei AC 4 ... 15 ms
Lichtbogendauer 10 ... 15 ms
Hilfsstromkreis
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte 2
● unverzögert schaltend 2
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte 2
● unverzögert schaltend 2
Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder 22 E
Betriebsstrom bei AC-12 maximal 10 A
Betriebsstrom bei AC-15
● bei 230 V Bemessungswert 10 A
● bei 400 V Bemessungswert 3 A
● bei 500 V Bemessungswert 2 A
● bei 690 V Bemessungswert 1 A
Betriebsstrom bei 1 Strombahn bei DC-12
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 110 V Bemessungswert 3 A
● bei 220 V Bemessungswert 1 A
● bei 440 V Bemessungswert 0,3 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,15 A
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-12
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 10 A
● bei 110 V Bemessungswert 4 A
● bei 220 V Bemessungswert 2 A
● bei 440 V Bemessungswert 1,3 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,65 A
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-12
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 10 A
● bei 110 V Bemessungswert 10 A
● bei 220 V Bemessungswert 3,6 A
● bei 440 V Bemessungswert 2,5 A
● bei 600 V Bemessungswert 1,8 A
Schalthäufigkeit bei DC-12 maximal 1 000 1/h
Betriebsstrom bei 1 Strombahn bei DC-13
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 110 V Bemessungswert 1 A
● bei 220 V Bemessungswert 0,3 A
● bei 440 V Bemessungswert 0,14 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,1 A
Betriebsstrom bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-13
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 3,5 A
● bei 110 V Bemessungswert 1,3 A
● bei 220 V Bemessungswert 0,9 A
● bei 440 V Bemessungswert 0,2 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,1 A
Betriebsstrom bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-13
● bei 24 V Bemessungswert 10 A
● bei 60 V Bemessungswert 4,7 A
● bei 110 V Bemessungswert 3 A
● bei 220 V Bemessungswert 1,2 A
● bei 440 V Bemessungswert 0,5 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,26 A
Schalthäufigkeit bei DC-13 maximal 1 000 1/h
Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA)
UL/CSA Bemessungsdaten
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL A600 / Q600
Kurzschluss-Schutz
Ausführung des Leitungsschutzschalters für Kurzschlussschutz des Hilfsstromkreises bis 230 V C-Charakteristik: 6 A; 0,4 kA
Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich Sicherung gL/gG: 10 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar
Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Höhe 57,5 mm
Breite 45 mm
Tiefe 73 mm
einzuhaltender Abstand
● bei Reihenmontage
— vorwärts 10 mm
— aufwärts 10 mm
— abwärts 10 mm
— seitwärts 0 mm
● zu geerdeten Teilen
— vorwärts 10 mm
— aufwärts 10 mm
— seitwärts 6 mm
— abwärts 10 mm
● zu spannungsführenden Teilen
— vorwärts 10 mm
— aufwärts 10 mm
— abwärts 10 mm
— seitwärts 6 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis Ringkabelschuhanschluss Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hilfskontakte
— eindrähtig oder mehrdrähtig 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Produktfunktion
● Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1 Ja
● geeignet für Sicherheitsfunktion Ja
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtetes Ausschalten Ja
Gebrauchsdauer maximal 20 a
Anteil gefahrbringender Ausfälle
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 40 %
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 73 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 1 000 000; bei 0,3 x Ie
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 100 FIT
ISO 13849
Gerätetyp gemäß ISO 13849-1 3
Überdimensionierung gemäß ISO 13849-2 notwendig Ja
IEC 61508
Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2 Typ A
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP00 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
KC Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
Funktionale Sicherheit
Baumusterprüfbescheinigung Ja Ja
Prüfbescheinigungen
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
RMRS (Russian Maritime Register) RMRS (Russian Maritime Register) Ja Ja
Sonstige
Sonstige Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
Railway
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Umwelt
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) Ja Ja
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
3RH2122-4AG60 3RH2122-1AG60
3RH2122-4AG60 3RH2122-1AG60
3RH2122-4AG60 3RH2122-1AG60
letzte Änderung: 28.05.2024
Datum:
24.11.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024