Artikelnummer | 3RK3511-1BA10 | 3SK2511-1FA10 | |
SIRIUS, Interface Modul DP-Interface, für modulares Sicherheitssystem 3RK3 PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 Mbit/s, RS 485 45 mm Baubreite Schraubanschluss parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel | SIRIUS, Interface Modul PROFINET-Interface für Sicherheitsrelais 3SK2 ab E05 und 3RK312/3RK313 ab E04 PROFINET-IO-Schnittstelle 100 Mbit/s, RJ45 22,5 mm Baubreite Schraubanschluss parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | SIRIUS | |
Produktkategorie | Modulares Sicherheitssystem | Sicherheitsschaltgerät | |
Produkt-Bezeichnung | Interface-Modul | Interface-Modul | |
Ausführung des Produkts | DP-Interface | PN-Interface | |
Allgemeine technische Daten | |||
Eignungsnachweis UL-Zulassung | Ja | Ja | |
Projektierungs-Software erforderlich | Ja; ab Safety ES V1.0 SP3 | ||
Isolationsspannung Bemessungswert | 50 V | ||
Verschmutzungsgrad | 2 | 3 | |
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 800 V | ||
aufgenommener Strom bei Bemessungswert der Versorgungsspannung | 0,04 A | ||
Schutzart IP | IP20 | IP20 | |
● des Gehäuses | IP20 | ||
Schockfestigkeit | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms | |
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | K | K | |
RoHS-Richtlinie (Datum) | 05/01/2012 | 05/01/2012 | |
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
|
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
|
|
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 4 000 m; Derating siehe Produktmitteilung 109792701 | 4 000 m; Derating siehe Produktmitteilung 109792701 | |
relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
Luftdruck gemäß SN 31205 | 90 ... 106 kPa | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | ||
EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | ||
leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV (power ports) | 2 kV (power ports) | |
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | Test Level 0,5 KV / 1 KV | Test Level 0,5 KV / 1 KV | |
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag | fingersicher | ||
Kommunikation/ Protokoll | |||
Protokoll wird unterstützt | |||
● PROFIBUS DP-Protokoll | Ja | Nein | |
● PROFINET IO-Protokoll | Ja | ||
● PROFIsafe-Protokoll | Nein | ||
● LLDP | Ja | ||
● Address Resolution Protocol (ARP) | Ja | ||
● SNMP | Ja | ||
● HTTPS | Nein | ||
● NTP | Nein | ||
● Media Redundancy Protocol (MRP) | Nein | ||
Ausführung der Schnittstelle | |||
● Ethernet-Schnittstelle | Ja | ||
● Fast Ethernet-Schnittstelle | Nein | ||
Anzahl der Schnittstellen gemäß PROFINET | 1 | ||
Produktfunktion | |||
● an der Ethernet-Schnittstelle Autocrossover | Ja | ||
● an der Ethernet-Schnittstelle Autonegotiation | Ja | ||
● an der Ethernet-Schnittstelle Autosensing | Ja | ||
● unterstützt PROFIenergy Messwerte | Nein | ||
● unterstützt PROFIenergy Ausschalten | Nein | ||
Ausführung der Schnittstelle 1 RJ45 (Ethernet) | Ja | ||
Protokoll an der Schnittstelle 1 Medienredundanz-Protokoll | Nein | ||
Produktfunktion an der Schnittstelle 1 PROFINET IO-Device | Ja | ||
Anzahl der Ports an der Schnittstelle 1 | 1 | ||
Dienst als PROFINET IO-Device | |||
● priorisierter Hochlauf | Nein | ||
● Taktsynchronität | Nein | ||
● unterstützt PROFIenergy | Nein | ||
● IRT | Nein | ||
● MRP | Nein | ||
Dienst für offene IE-Kommunikation | |||
● LLDP | Ja | ||
● SNMP | Ja | ||
● TCP/IP | Nein | ||
Übertragungsart bei Industrial Ethernet | PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX) | ||
PROFINET Konformitätsklasse | B | ||
Netzlastklasse gemäß PROFINET | I | ||
Spezifikation für Security Level 1-Test gemäß PROFINET | V1.1.6 | ||
Datenmenge der zyklischen Nutzdaten | |||
● für Eingänge bei PROFINET IO | 64 bit | ||
● für Ausgänge bei PROFINET IO | 64 bit | ||
Datenmenge als Nutzdaten je Station maximal | 8 byte | ||
Betriebsleistung Bemessungswert | 1 W | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart | DC | DC | |
Steuerspeisespannung Bemessungswert | 24 V | ||
Einschaltstromspitze bei 24 V | 70 A | 4 A | |
Dauer der Einschaltstromspitze bei 24 V | 1 ms | 1 ms | |
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | senkrecht | beliebig | |
Befestigungsart | Hutschiene | Schnappbefestigung auf Hutschiene oder Schraubbefestigung über zusätzliche Einstecklasche | |
Höhe | 111 mm | 100 mm | |
Breite | 45 mm | 22,5 mm | |
Tiefe | 124 mm | 124,5 mm | |
Gewicht ohne Verpackung | 148 kg | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktfunktion abnehmbare Klemme | Ja | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● eindrähtig | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen eindrähtig | 1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16) | ||
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig | 1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16) | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 14) | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
CSA | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
EMV | |||
RCM | Ja | Ja | |
Funktionale Sicherheit | |||
Sonstige | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
letzte Änderung: | 11.03.2024 | ||
Datum: 20.03.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |