| Artikelnummer | 3RT1926-2FK21 | 3RP2540-1BW30 | |
| elektronisch verzögerter frontseitiger Hilfsschalter Zeitbereich 0,5...10s, AC / DC 100 ... 127 V, 1 Schliesser + 1 Öffner rückfallverzögert, ohne Steuersignal für 3RT1 | Zeitrelais, elektronisch rückfallverzögert ohne Steuersignal oder ablaufsicher einschaltwischend nullspannungssicher 7 Zeitbereiche 0,05...600 s AC/DC 12-240 V, 2 Wechsler bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss | ||
| Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
| Produkt-Bezeichnung | Hilfsschalter | Zeitrelais | |
| Ausführung des Produkts | rückfallverzögert | rückfallverzögert ohne Steuersignal, nullspannungssicher, einschaltwischend | |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3RT19 | 3RP25 | |
| Allgemeine technische Daten | |||
| Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch | S6 ... S12 | ||
| Produktbestandteil | |||
| ● Relaisausgang | Ja | ||
| ● Halbleiterausgang | Nein | ||
| Produkterweiterung erforderlich Fernbedienung | Nein | ||
| Produkterweiterung optional Fernbedienung | Nein | ||
| Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664 bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 300 V | ||
| Prüfspannung für Isolationsprüfung | 2,5 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 4 000 V | ||
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | ||
| Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz: 0,35 mm | 10 ... 55 Hz / 0,35 mm | |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch | 100 000 | ||
| einstellbare Zeit | 0,5 ... 10 s | 0,05 ... 600 s | |
| relative Einstellgenauigkeit bezogen auf Skalenendwert | 15 % | 5 %; +/- | |
| thermischer Strom | 5 A | ||
| Mindesteinschaltdauer | 200 ms | 250 ms | |
| Wiederbereitschaftszeit | 150 ms | 250 ms | |
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | K | ||
| Wirkprinzip | elektronisch | ||
| relative Wiederholgenauigkeit | 1 % | 1 %; +/- | |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | 1 % im ganzen Temperaturbereich auf die eingestellte Laufzeit | ||
| Einfluss der Versorgungsspannung | 1 % im ganzen Spannungsbereich auf die eingestellte Laufzeit | ||
| RoHS-Richtlinie (Datum) | 07/01/2006 | 09/12/2014 | |
| SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
|
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol - 119-47-1
|
|
| Nettogewicht pro ME | 0,088 kg | 0,164 kg | |
| Produktfunktion | |||
| Produktfunktion Stern-Dreieck-Schaltung | Nein | ||
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | AC | AC/DC | |
| Steuerspeisespannung 1 bei AC | |||
| ● bei 50 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
| ● bei 60 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
| Steuerspeisespannungsfrequenz 1 | 50 ... 60 Hz | ||
| Steuerspeisespannung 1 bei DC | 12 ... 240 V | ||
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei DC | |||
| ● Anfangswert | 0,85 | ||
| ● Endwert | 1,1 | ||
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz | |||
| ● Anfangswert | 0,85 | ||
| ● Endwert | 1,1 | ||
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz | |||
| ● Anfangswert | 0,85 | ||
| ● Endwert | 1,1 | ||
| Einschaltstromspitze | |||
| ● bei 24 V | 0,4 A | ||
| ● bei 240 V | 5 A | ||
| Dauer der Einschaltstromspitze | |||
| ● bei 24 V | 0,3 ms | ||
| ● bei 240 V | 0,5 ms | ||
| Schaltfunktion | |||
| Schaltfunktion | |||
| ● ansprechverzögert | Nein | ||
| ● ansprechverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
| ● einschaltwischend | Nein | Ja | |
| ● einschaltwischend/sofort schaltend | Nein | ||
| ● rückfallverzögert | Ja | ||
| Schaltfunktion | |||
| ● blinkend symmetrisch Beginn mit Pause/sofort schaltend | Nein | ||
| ● blinkend symmetrisch Beginn mit Pause | Nein | ||
| ● blinkend symmetrisch Beginn mit Impuls/sofort schaltend | Nein | ||
| ● blinkend symmetrisch Beginn mit Impuls | Nein | ||
| ● blinkend asymmetrisch Beginn mit Pause | Nein | ||
| ● blinkend asymmetrisch Beginn mit Impuls | Nein | ||
| Schaltfunktion | |||
| ● fest getaktet Beginn mit Impuls | Nein | ||
| ● fest getaktet Beginn mit Pause | Nein | ||
| Schaltfunktion | |||
| ● variabel getaktet Beginn mit Impuls | Nein | ||
| ● variabel getaktet Beginn mit Pause | Nein | ||
| Schaltfunktion | |||
| ● Stern-Dreieck-Schaltung mit Nachlaufzeit | Nein | ||
| ● Stern-Dreieck-Schaltung | Nein | ||
| Schaltfunktion mit Steuersignal | |||
| ● additiv ansprechverzögert | Nein | ||
| ● ausschaltwischend | Nein | ||
| ● ausschaltwischend/sofort schaltend | Nein | ||
| ● rückfallverzögert | Nein | ||
| ● rückfallverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
| ● impulsverzögert | Nein | ||
| ● impulsverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
| ● impulsformend | Nein | ||
| ● impulsformend/sofort schaltend | Nein | ||
| ● additiv ansprechverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
| ● ansprechverzögert/rückfallverzögert | Nein | ||
| ● ansprechverzögert/rückfallverzögert/sofort schaltend | Nein | ||
| ● einschaltwischend | Nein | ||
| ● einschaltwischend/sofort schaltend | Nein | ||
| Schaltfunktion des Wischrelais mit Steuersignal | |||
| ● nachtriggerbar mit ausgeschaltetem Steuersignal/sofort schaltend | Nein | ||
| ● nachtriggerbar mit eingeschaltetem Steuersignal | Nein | ||
| ● nachtriggerbar mit eingeschaltetem Steuersignal/sofort schaltend | Nein | ||
| ● nachtriggerbar mit ausgeschaltetem Steuersignal | Nein | ||
| Ausführung des Steueranschlusses potenzialbehaftet | Nein | ||
| Kurzschluss-Schutz | |||
| Ausführung des Sicherungseinsatzes für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 4 A | ||
| Hilfsstromkreis | |||
| Material der Schaltkontakte | AgSnO2 | ||
| Anzahl der Öffner | |||
| ● verzögert schaltend | 1 | 0 | |
| ● unverzögert schaltend | 0 | ||
| Anzahl der Schließer | |||
| ● verzögert schaltend | 1 | 0 | |
| ● unverzögert schaltend | 0 | ||
| Anzahl der Wechsler | |||
| ● verzögert schaltend | 0 | 2 | |
| ● unverzögert schaltend | 0 | ||
| Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 | |||
| ● maximal | 3 A | ||
| ● bei 24 V | 3 A | ||
| ● bei 250 V | 3 A | ||
| Betriebsstrom der Hilfskontakte als Öffner bei AC-15 | |||
| ● bei 24 V | 3 A | ||
| ● bei 250 V | 3 A | ||
| Betriebsstrom der Hilfskontakte als Schließer bei AC-15 | |||
| ● bei 24 V | 3 A | ||
| ● bei 250 V | 3 A | ||
| Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 | |||
| ● bei 24 V | 1 A | ||
| ● bei 125 V | 0,2 A | ||
| ● bei 250 V | 0,1 A | ||
| Schalthäufigkeit mit Schütz 3RT2 maximal | 5 000 1/h | ||
| Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA) | ||
| Schaltvermögen Strom bei induktiver Last | 0,01 ... 3 A | ||
| Eingänge/ Ausgänge | |||
| Produktfunktion | |||
| ● an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/unverzögert | Nein | ||
| ● nullspannungssicher | Nein | Ja | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
| EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 61812-1 | EN 61000-6-2 | entspricht Schärfegrad 3 | |
| leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
| ● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV Netzanschluss / 1 kV Steueranschluss | ||
| ● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
| ● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
| feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
| elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | ||
| Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
| Kategorie gemäß EN 954-1 | keine | ||
| Elektrische Sicherheit | |||
| Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP20 | ||
| Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne | ||
| Art der Isolierung | Basisisolierung | ||
| Anschlüsse/ Klemmen | |||
| Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Nein | Ja | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss | ||
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
| ● eindrähtig | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
| ● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
| ● bei AWG-Leitungen eindrähtig | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
| ● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
| ● eindrähtig | 0,5 m² ... 4 m² | ||
| ● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 m² ... 2,5 m² | 0,5 ... 4 mm² | |
| AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
| ● eindrähtig | 18 ... 14 | 20 ... 12 | |
| ● mehrdrähtig | 18 ... 14 | 20 ... 14 | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 N·m | ||
| Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube | M3 | ||
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
| Einbaulage | beliebig | ||
| Befestigungsart | aufsteckbar | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm | |
| Höhe | 46 mm | 100 mm | |
| Breite | 33 mm | 22,5 mm | |
| Tiefe | 73 mm | 90 mm | |
| einzuhaltender Abstand | |||
| ● bei Reihenmontage | |||
| — vorwärts | 0 m | ||
| — rückwärts | 0 m | ||
| — aufwärts | 0 m | ||
| — abwärts | 0 m | ||
| — seitwärts | 0 m | ||
| ● zu geerdeten Teilen | |||
| — vorwärts | 0 m | ||
| — rückwärts | 0 m | ||
| — aufwärts | 0 m | ||
| — seitwärts | 0 m | ||
| — abwärts | 0 m | ||
| ● zu spannungsführenden Teilen | |||
| — vorwärts | 0 m | ||
| — rückwärts | 0 m | ||
| — aufwärts | 0 m | ||
| — abwärts | 0 m | ||
| — seitwärts | 0 m | ||
| Umgebungsbedingungen | |||
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
| Umgebungstemperatur | |||
| ● während Betrieb | -25 ... +60 °C | ||
| ● während Lagerung | -40 ... +85 °C | ||
| ● während Transport | -40 ... +85 °C | ||
| relative Luftfeuchte während Betrieb | 15 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
| Approbationen Zertifikate | |||
| allgemeine Produktzulassung | |||
| CCC |
|
Ja | Ja |
| EU-Konformitätserklärung |
|
Ja | Ja |
| UK-Konformitätserklärung |
|
Ja | Ja |
| UL |
|
Ja | Ja |
| EAC |
|
Ja | Ja |
| EMV | |||
| RCM |
|
Ja | Ja |
| Prüfbescheinigungen | |||
| Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis | Ja | Ja | |
| spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
| Maritime Anwendung | |||
| ABS (American Bureau of Shipping) |
|
Ja | Ja |
| DNV (Det Norske Veritas) |
|
Ja | Ja |
| PRS (Polski Register of Shipping) |
|
Ja | Ja |
| Sonstige | |||
| Chinese Quality Checkmark |
|
Ja | Ja |
| Bestätigung | Ja | Ja | |
| Sonstige | Ja | Ja | |
| Railway | |||
| spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
| Umwelt | |||
| Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
| Weitere Informationen | |||
|
Informationen zur Verpackung
|
|||
|
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
|
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
|
CAx-Online-Generator
|
|||
|
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
|
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| letzte Änderung: | 05.09.2025 | ||
| Datum: 08.01.2026 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2026 |
||