Artikelnummer | 3SK2942-2AA10 | 3SK2942-2AA11 | |
Starterkit PROFINET für 3SK2 Inhalt: Grundgerät 3SK2 45 mm PROFINET Interface Verbindungskabel RJ45-Kabel Safety ES V1.0 Premium | Starterkit PROFINET für 3SK2 Inhalt: Grundgerät 3SK2 45 mm PROFINET Interface Verbindungskabel RJ45-Kabel Safety ES V17 Professional | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | SIRIUS | |
Produktkategorie | Sicherheitsschaltgerät | Sicherheitsschaltgerät | |
Produkt-Bezeichnung | PROFINET Starterkit | PROFINET Starterkit | |
Ausführung des Produkts | beinhaltet Grundgerät 3SK2112-2AA10, Interfacemodul PROFINET 3SK2511-2FA10, SIRIUS Safety ES Premium sowie benötigte Kabel | beinhaltet Grundgerät 3SK2122-2AA10, Interfacemodul PROFINET 3SK2511-2FA10, SIRIUS Safety Professional TIA sowie benötigte Kabel | |
Eignung zur Verwendung bei Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen gemäß IEC 61496-1 | Ja | Ja | |
Eignung zur Verwendung | |||
● Überwachung potenzialfreier Sensoren | Ja | Ja | |
● Überwachung potenzialbehafteter Sensoren | Ja | Ja | |
● Überwachung von Positionsschaltern | Ja | Ja | |
● Überwachung von NOT-AUS-Kreisen | Ja | Ja | |
● Überwachung von Ventilen | Ja | Ja | |
● Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | Ja | Ja | |
● Überwachung von Magnetschaltern | Ja | Ja | |
● Überwachung von Näherungsschaltern | Ja | Ja | |
● sicherheitsgerichtete Stromkreise | Ja | Ja | |
Allgemeine technische Daten | |||
Produktfunktion | |||
● NOT-HALT-Funktion | Ja | Ja | |
● Schutztürüberwachung | Ja | Ja | |
● Schutztürüberwachung mit Zuhaltung | Ja | Ja | |
● Muting, 2 Sensor-Parallel | Ja | Ja | |
● Muting, 4 Sensor-Parallel | Ja | Ja | |
● Muting, 4 Sensor-Sequentiell | Ja | Ja | |
● Überwachung parametrierbar | Ja | Ja | |
● Auswertung: berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen | Ja | Ja | |
● Auswertung: Wahlschalter | Ja | Ja | |
● Trittmattenüberwachung | Ja | Ja | |
● Auswertung: Zweihandbediengerät | Ja | Ja | |
● Auswertung: Zustimmschalter | Ja | Ja | |
● überwachter Start | Ja | Ja | |
● Zweihandschaltung gemäß EN 574 | Ja | Ja | |
Projektierungs-Software erforderlich | Ja; ab Safety ES V1.0 | Ja; ab Safety ES V1.0 | |
Anzahl der Funktionsbausteine typisch | 50 | 50 | |
Isolationsspannung Bemessungswert | 50 V | 50 V | |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 | |
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 800 V | 800 V | |
Schutzart IP | IP20 | IP20 | |
● des Gehäuses | IP20 | IP20 | |
● der Anschlussklemme | IP20 | IP20 | |
Schockfestigkeit | 15g / 11 ms | 15g / 11 ms | |
Schalthäufigkeit maximal | 2 000 1/h | 2 000 1/h | |
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | F | F | |
RoHS-Richtlinie (Datum) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
|
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on - 71868-10-5
2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
|
|
Produktfunktion geeignet für AS-i Power24V | Nein | Nein | |
Produktfunktion Diagnose mit CTT2-Slave | Nein | Nein | |
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 4 000 m; Derating siehe Produktmitteilung 109792701 | 4 000 m; Derating siehe Produktmitteilung 109792701 | |
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +60 °C | -25 ... +60 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
● während Transport | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
Luftdruck gemäß SN 31205 | 90 ... 106 kPa | 90 ... 106 kPa | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | Klasse A | |
leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 2 kV (power ports) / 1 kV (signal ports) | 2 kV (power ports) / 1 kV (signal ports) | |
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | 10 V/m | |
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung | |
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Diagnose-Testintervall durch interne Testfunktion maximal | 1 000 s | 1 000 s | |
Stoppkategorie gemäß IEC 60204-1 | 0 / 1 | 0 / 1 | |
IEC 62061 | |||
SIL-Anspruchsgrenze (Teilsystem) gemäß EN 62061 | 3 | 3 | |
PFHD bei hoher Anforderungsrate | |||
● gemäß IEC 62061 | 1,2E-8 1/h | 1,2E-8 1/h | |
ISO 13849 | |||
Kategorie gemäß EN ISO 13849-1 | 4 | 4 | |
Performance Level (PL) gemäß ISO 13849-1 | e | e | |
IEC 61508 | |||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) gemäß IEC 61508 | 3 | 3 | |
PFDavg bei niedriger Anforderungsrate gemäß IEC 61508 | 1,8E-5 | 1,8E-5 | |
HFT gemäß IEC 61508 | 1 | 1 | |
T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 | 20 a | 20 a | |
Elektrische Sicherheit | |||
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag | fingersicher | fingersicher | |
Eingänge/ Ausgänge | |||
Produktfunktion | |||
● Eingänge parametrierbar | Ja | Ja | |
● Ausgänge parametrierbar | Ja | Ja | |
● an den Digitalausgängen Kurzschlussschutz | Ja | Ja | |
Anzahl der Eingänge | |||
● sicherheitsgerichtet | 20 | 20 | |
● nicht sicherheitsgerichtet | 0 | 0 | |
Eingangsverzögerungszeit | 0 ... 150 ms | 0 ... 150 ms | |
Typ der Digitaleingänge gemäß IEC 60947-1 | Typ 1 | Typ 1 | |
Eingangserfassungszeit am Digitaleingang maximal | 60 ms | 60 ms | |
Eingangsverzögerungszeit am Digitaleingang maximal | 150 ms | 150 ms | |
Eingangsspannung am Digitaleingang | |||
● bei DC Bemessungswert | 24 V | 24 V | |
● bei Signal <0> bei DC | -3 ... +5 V | -3 ... +5 V | |
● bei Signal <1> bei DC | 15 ... 30 | 15 ... 30 | |
Eingangsstrom am Digitaleingang | |||
● bei Signal <1> typisch | 2,6 mA | 2,6 mA | |
Anzahl der Ausgänge | |||
● sicherheitsgerichtet 2-kanalig | 4 | 4 | |
● zum Test von kontaktbehafteten Sensoren | 4 | 4 | |
Anzahl der Ausgänge als kontaktbehaftetes Schaltelement sicherheitsgerichtet | |||
● 1-kanalig | 0 | 0 | |
● 2-kanalig | 0 | 0 | |
Anzahl der Ausgänge als kontaktloses Halbleiter-Schaltelement | |||
● sicherheitsgerichtet 2-kanalig | 4 | 4 | |
● nicht sicherheitsgerichtet | 2 | 2 | |
Ausführung des kontaktlosen Schaltelements sicherheitsgerichtet | P-schaltend | P-schaltend | |
Wiederbereitschaftszeit der sicheren Ausgänge | 0 ms | 0 ms | |
Rücklesezeit maximal | 400 ms | 400 ms | |
Helltestzeit | 3 ms | 3 ms | |
Dunkelzeit der gemeinsamen Treiber | 3 ms | 3 ms | |
Schaltvermögen Strom der Halbleiterausgänge bei DC-13 bei 24 V | 4 A | 4 A | |
Reststrom | |||
● maximal | 0,1 mA | 0,1 mA | |
● am Digitalausgang bei Signal <0> maximal | 0,1 mA | 0,1 mA | |
Summenstrom maximal | 7 A | 7 A | |
Leitungslänge der Signalleitung | |||
● zu den Eingängen | |||
— geschirmt maximal | 1 000 m | 1 000 m | |
— ungeschirmt maximal | 600 m | 600 m | |
● zu den Ausgängen | |||
— geschirmt maximal | 1 000 m | 1 000 m | |
— ungeschirmt maximal | 600 m | 600 m | |
Kommunikation/ Protokoll | |||
Protokoll optional wird unterstützt | |||
● PROFIBUS DP-Protokoll | Ja; bei Verwendung des DP Interfacemoduls; 64 Bit zyklische Daten | Ja; bei Verwendung des DP Interfacemoduls; 64 Bit zyklische Daten | |
● PROFINET IO-Protokoll | Ja; bei Verwendung des PN Interfacemoduls; 64 Bit zyklische Daten | Ja; bei Verwendung des PN Interfacemoduls; 64 Bit zyklische Daten | |
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll | Nein | Nein | |
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart | DC | DC | |
Steuerspeisespannung Bemessungswert | 24 V | 24 V | |
Einschaltstromspitze | |||
● bei 24 V | 11 A | 11 A | |
Dauer der Einschaltstromspitze | |||
● bei 24 V | 1 ms | 1 ms | |
Betriebsleistung Bemessungswert | 4,5 W | 4,5 W | |
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | beliebig | |
Befestigungsart | Schnappbefestigung auf Hutschiene oder Schraubbefestigung über zusätzliche Einstecklasche | Schnappbefestigung auf Hutschiene oder Schraubbefestigung über zusätzliche Einstecklasche | |
Höhe | 100 mm | 100 mm | |
Breite | 45 mm | 45 mm | |
Tiefe | 124,5 mm | 124,5 mm | |
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktfunktion abnehmbare Klemme | Ja | Ja | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss (Push-In) | Federzuganschluss (Push-In) | |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● eindrähtig | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | 1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) | |
● bei AWG-Leitungen eindrähtig | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | |
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | |
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 1 mm² | 0,5 ... 1 mm² | |
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | |||
● eindrähtig | 20 ... 16 | 20 ... 16 | |
● mehrdrähtig | 20 ... 16 | 20 ... 16 | |
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
CSA | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
Funktionale Sicherheit | |||
Baumusterprüfbescheinigung | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
letzte Änderung: | 11.03.2024 | ||
Datum: 03.04.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |