Artikelnummer | 3SU1130-0AB50-1FA0 | 3SU1100-0AB50-1FA0 | |
|
|||
Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, blau, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, Schraubanschluss | Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter 1S+1Ö, Schraubanschluss, | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS ACT | ||
Produkt-Bezeichnung | Drucktaster | ||
Ausführung des Produkts | Komplettgerät | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 | ||
Produktlinie | Kunststoff mit Metallfrontring, matt, 22 mm | Kunststoff, schwarz, 22 mm | |
Hersteller-Artikelnummer | |||
● des mitgelieferten Kontaktmoduls an Position 1 | 3SU1400-1AA10-1FA0 | ||
● des mitgelieferten Halters | 3SU1550-0AA10-0AA0 | ||
● des mitgelieferten Betätigers | 3SU1030-0AB50-0AA0 | 3SU1000-0AB50-0AA0 | |
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | ||
Betätigungselement | |||
Ausführung des Betätigungselements | Druckknopf, flach | ||
Funktionsweise des Betätigungselements | tastend | ||
Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein | ||
Farbe des Betätigungselements | blau | ||
Material des Betätigungselements | Kunststoff | ||
Form des Betätigungselements | rund | ||
Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,45 mm | ||
Anzahl der Kontaktmodule | 1 | ||
Frontring | |||
Produktbestandteil Frontring | Ja | ||
Ausführung des Frontrings | Standard | ||
Material des Frontrings | Metall matt | Kunststoff | |
Farbe des Frontrings | sandgrau | schwarz | |
Halter | |||
Material des Halters | Kunststoff | ||
Anzeige | |||
Anzahl der LED Module | 0 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Produktfunktion Zwangsöffnung | Ja | ||
Produktbestandteil Leuchtmittel | Nein | ||
Isolationsspannung Bemessungswert | 500 V | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Spannungsart der Betriebsspannung | AC/DC | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | ||
Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | ||
● der Anschlussklemme | IP20, Klemmschraube angezogen | ||
Schutzart NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
Schockfestigkeit | |||
● gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | ||
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | ||
Schwingfestigkeit | |||
● gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | ||
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | ||
Schalthäufigkeit maximal | 3 600 1/h | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
thermischer Strom | 10 A | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | S | ||
Dauerstrom des Leitungsschutzschalters C-Charakteristik | 10 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A | ||
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink | 10 A | ||
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG | 10 A | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2014 | ||
Betriebsspannung | |||
● bei AC | |||
— bei 50 Hz Bemessungswert | 5 ... 500 V | ||
— bei 60 Hz Bemessungswert | 5 ... 500 V | ||
● bei DC Bemessungswert | 5 ... 500 V | ||
Leistungselektronik | |||
Kontaktzuverlässigkeit | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA), Eine Fehlschaltung pro 10 Mio. (5 V, 1 mA) | ||
Hilfsstromkreis | |||
Ausführung des Kontakts der Hilfskontakte | Silberlegierung | ||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 1 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 1 | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | ||
● der Module und Zubehör | Schraubanschluss | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● eindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | ||
● eindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen | 2x (18 ... 14) | ||
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1 ... 1,2 N·m | ||
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss | 0,8 ... 0,9 N·m | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +70 °C | ||
● während Lagerung | -40 ... +80 °C | ||
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt für alle Geräte hinter der Fronttafel) | ||
Umwelt-Fußabdruck | |||
Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 0,787 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 0,566 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 0,235 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | -0,015 kg | ||
Siemens Ökoprofil (SEP) | Siemens EcoTech | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Befestigungsart | Frontplattenbefestigung | ||
● der Module und Zubehör | Frontplattenbefestigung | ||
Höhe | 40 mm | ||
Breite | 30 mm | ||
Form der Einbauöffnung | rund | ||
Einbaudurchmesser | 22,3 mm | ||
positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm | ||
Einbauhöhe | 11 mm | ||
Einbaubreite | 29,5 mm | ||
Einbautiefe | 71,7 mm | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
CSA | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
CCC | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
LR (Lloyds Register) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
letzte Änderung: | 07.02.2024 | ||
Datum: 28.03.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |