Artikelnummer 3SU1130-7AC10-1NA0-Z Y15 3SU1100-7AC10-1NA0-Z Y15
Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, schwarz, 2 Schaltstellungen, waagerecht, tastend, ohne mechanische Verriegelung in der O-Stellung, mit Halter, 1S, 1S, Schraubanschluss, mit Laserbeschriftung, Groß- und Kleinschreibweise, Wortanfang immer groß Koordinatenschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2 Schaltstellungen, waagerecht, tastend, ohne mechanische Verriegelung in der O-Stellung, mit Halter, 1S, 1S, Schraubanschluss, mit Laserbeschriftung, Groß- und Kleinschreibweise, Wortanfang immer groß
Produkt-Markenname SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung Koordinatenschalter
Ausführung des Produkts Komplettgerät
Produkttyp-Bezeichnung 3SU1
Produktlinie Kunststoff mit Metallfrontring, matt, 22 mm Kunststoff, schwarz, 22 mm
Hersteller-Artikelnummer
● des mitgelieferten Kontaktmoduls an Position 1 3SU1400-1AA10-1BA0
● des mitgelieferten Kontaktmoduls an Position 3 3SU1400-1AA10-1BA0
● des mitgelieferten Halters 3SU1550-0BA10-0AA0
● des mitgelieferten Betätigers 3SU1030-7AC10-0AA0 3SU1000-7AC10-0AA0
Gehäuse
Form der Gehäusefront rund
Betätigungselement
Ausführung des Betätigungselements ohne mechanische Verriegelung
Funktionsweise des Betätigungselements tastend
Richtung der Betätigung waagerecht
Produkterweiterung optional Leuchtmittel Nein
Farbe des Betätigungselements schwarz
Material des Betätigungselements Kunststoff
Form des Betätigungselements verlängerte Handhabe
Außendurchmesser des Betätigungselements 30,5 mm
Kennzeichnung des Betätigungselements Beschriftung nach Wahl, Text Groß-/Kleinschreibweise, alle Wörter mit großen Anfangsbuchstaben
Anzahl der Kontaktmodule 2
Anzahl der Schaltstellungen 2
maximaler Auslenkwinkel [°] 30°
Frontring
Produktbestandteil Frontring Ja
Ausführung des Frontrings hoch
Material des Frontrings Metall matt Kunststoff
Farbe des Frontrings sandgrau schwarz
Halter
Material des Halters Kunststoff
Allgemeine technische Daten
Produktfunktion Zwangsöffnung Nein
Isolationsspannung Bemessungswert 500 V
Verschmutzungsgrad 3
Spannungsart der Betriebsspannung AC/DC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Schutzart IP IP65, IP67
● der Anschlussklemme IP20
Schockfestigkeit
● gemäß IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 15g / 11 ms
Schwingfestigkeit
● gemäß IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
Schalthäufigkeit maximal 2 400 1/h
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
● als Betriebsdauer je Betätigungsrichtung typisch 500 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) mit Schützen 3RT1015 bis 3RT1026 typisch 10 000 000
thermischer Strom 10 A
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 S
Dauerstrom des Leitungsschutzschalters C-Charakteristik 10 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink 10 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG 10 A
RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2014
Betriebsspannung
● bei AC
— bei 50 Hz Bemessungswert 5 ... 500 V
— bei 60 Hz Bemessungswert 5 ... 500 V
● bei DC Bemessungswert 5 ... 500 V
Leistungselektronik
Kontaktzuverlässigkeit Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA), Eine Fehlschaltung pro 10 Mio. (5 V, 1 mA)
Hilfsstromkreis
Ausführung des Kontakts der Hilfskontakte Silberlegierung
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte 0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte 2
Anschlüsse/ Klemmen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Module und Zubehör Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● eindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● eindrähtig ohne Aderendbearbeitung 2x (1,0 ... 1,5 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung 2x (1,0 ... 1,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen 2x (18 ... 14)
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter 1 ... 1,2 N·m
Anzugsdrehmoment für Hilfskontakte bei Schraubanschluss 0,8 ... 1 N·m
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Anteil gefahrbringender Ausfälle
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 20 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 250 000
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 100 FIT
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +70 °C
● während Lagerung -40 ... +80 °C
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt für alle Geräte hinter der Fronttafel)
Umwelt-Fußabdruck
Umweltproduktdeklaration(EPD) Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt 0,787 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung 0,566 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb 0,235 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life -0,015 kg
Siemens Ökoprofil (SEP) Siemens EcoTech
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Befestigungsart Frontplattenbefestigung
● der Module und Zubehör Frontplattenbefestigung
Höhe 40 mm
Breite 40 mm
Form der Einbauöffnung rund
Einbaudurchmesser 22,3 mm
positive Toleranz des Einbaudurchmessers 0,4 mm
Einbauhöhe 71,3 mm
Einbaubreite 30,5 mm
Einbautiefe 53,7 mm
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CSA CSA Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
Prüfbescheinigungen
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
3SU1130-7AC10-1NA0-Z Y15 3SU1100-7AC10-1NA0-Z Y15
3SU1130-7AC10-1NA0-Z Y15 3SU1100-7AC10-1NA0-Z Y15
3SU1130-7AC10-1NA0-Z Y15 3SU1100-7AC10-1NA0-Z Y15
letzte Änderung: 07.02.2024
Datum:
16.04.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024