Artikelnummer | 3SU1132-0AB20-3CA0-Z X90 | 3SU1102-0AB20-3CA0-Z X90 | |
|
|||
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, Federzuganschluss, Z=20-fach verpackt | Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1Ö, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, Federzuganschluss, Z=20-fach verpackt | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS ACT | ||
Produkt-Bezeichnung | Leuchtdrucktaster | ||
Ausführung des Produkts | Komplettgerät | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 | ||
Produktlinie | Kunststoff mit Metallfrontring, matt, 22 mm | Kunststoff, schwarz, 22 mm | |
Hersteller-Artikelnummer | |||
● des mitgelieferten Kontaktmoduls an Position 1 | 3SU1400-1AA10-3CA0 | ||
● des mitgelieferten LED-Moduls | 3SU1401-1BB20-3AA0 | ||
● des mitgelieferten Halters | 3SU1550-0AA10-0AA0 | ||
● des mitgelieferten Betätigers | 3SU1031-0AB20-0AA0 | 3SU1001-0AB20-0AA0 | |
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | ||
Betätigungselement | |||
Ausführung des Betätigungselements | Druckknopf, flach | ||
Funktionsweise des Betätigungselements | tastend | ||
Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja | ||
Farbe des Betätigungselements | rot | ||
Material des Betätigungselements | Kunststoff | ||
Form des Betätigungselements | rund | ||
Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,45 mm | ||
Anzahl der Kontaktmodule | 1 | ||
Frontring | |||
Produktbestandteil Frontring | Ja | ||
Ausführung des Frontrings | Standard | ||
Material des Frontrings | Metall matt | Kunststoff | |
Farbe des Frontrings | sandgrau | schwarz | |
Halter | |||
Material des Halters | Kunststoff | ||
Anzeige | |||
Anzahl der LED Module | 1 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Produktfunktion Zwangsöffnung | Ja | ||
Produktbestandteil Leuchtmittel | Ja | ||
Isolationsspannung Bemessungswert | 320 V | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Spannungsart der Betriebsspannung | AC/DC | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 4 kV | ||
Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | ||
● der Anschlussklemme | IP20 | ||
Schutzart NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
Schockfestigkeit | |||
● gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | ||
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | ||
Schwingfestigkeit | |||
● gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | ||
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | ||
Schalthäufigkeit maximal | 3 600 1/h | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 3 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 000 | ||
thermischer Strom | 10 A | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | S | ||
Dauerstrom des Leitungsschutzschalters C-Charakteristik | 10 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A | ||
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink | 10 A | ||
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG | 10 A | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2014 | ||
SVHC Stoffname |
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on - 71868-10-5
|
||
Betriebsspannung | |||
● bei AC | |||
— bei 50 Hz Bemessungswert | 5 ... 500 V | ||
— bei 60 Hz Bemessungswert | 5 ... 500 V | ||
● bei DC Bemessungswert | 5 ... 500 V | ||
Leistungselektronik | |||
Kontaktzuverlässigkeit | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 5 mA), Eine Fehlschaltung pro 10 Mio. (5 V, 1 mA) | ||
Versorgungsspannung | |||
Spannungsart der Versorgungsspannung des Leuchtmittels | AC/DC | ||
Versorgungsspannung des Leuchtmittels bei AC | |||
● bei 50 Hz Bemessungswert | 24 V | ||
● bei 60 Hz Bemessungswert | 24 V | ||
Versorgungsspannung 1 des Leuchtmittels bei DC Bemessungswert | 24 V | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Einschaltstrom des LED-Moduls maximal | 2 A | ||
Hilfsstromkreis | |||
Ausführung des Kontakts der Hilfskontakte | Silberlegierung | ||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 1 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 0 | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss | ||
● der Module und Zubehör | Federzuganschluss | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● eindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,25 ... 0,75 mm²) | ||
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen | 2x (24 ... 16) | ||
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1 ... 1,2 N·m | ||
Leuchtmittel | |||
Art des Leuchtmittels | LED | ||
Farbe des Leuchtmittels | rot | ||
Lichtstärke | 450 ... 1 120 mcd | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +70 °C | ||
● während Lagerung | -40 ... +80 °C | ||
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt für alle Geräte hinter der Fronttafel) | ||
Umwelt-Fußabdruck | |||
Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 0,787 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 0,566 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 0,235 kg | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | -0,015 kg | ||
Siemens Ökoprofil (SEP) | Siemens EcoTech | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Befestigungsart | Frontplattenbefestigung | ||
● der Module und Zubehör | Frontplattenbefestigung | ||
Höhe | 40 mm | ||
Breite | 30 mm | ||
Form der Einbauöffnung | rund | ||
Einbaudurchmesser | 22,3 mm | ||
positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm | ||
Einbauhöhe | 11 mm | ||
Einbaubreite | 29,5 mm | ||
Einbautiefe | 49,7 mm | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
cULus | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
spezielle Prüfbescheinigungen | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
LR (Lloyds Register) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
letzte Änderung: | 11.03.2024 | ||
Datum: 10.05.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |