Artikelnummer | 3SU1201-0EB70-0AA0-Z X90 | 3SU1201-0EB70-0AA0-Z X90 | |||
Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, Z=50-fach verpackt | Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, Z=50-fach verpackt | ||||
Produkt-Markenname | SIRIUS ACT | SIRIUS ACT | |||
Produkt-Bezeichnung | Drucktaster | Drucktaster | |||
Ausführung des Produkts | Komplettgerät | Komplettgerät | |||
Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 | 3SU1 | |||
Produktlinie | Kunststoff, schwarz, 22 mm | Kunststoff, schwarz, 22 mm | |||
Gehäuse | |||||
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | 1 | |||
Betätigungselement | |||||
Ausführung des Betätigungselements | Druckknopf, flach, mit verlängertem Hub, transparent | Druckknopf, flach, mit verlängertem Hub, transparent | |||
Funktionsweise des Betätigungselements | tastend | tastend | |||
Produkterweiterung optional | |||||
● Leuchtmittel | Ja | Ja | |||
● Kontaktmodul | Ja | Ja | |||
Farbe des Betätigungselements | klar | klar | |||
Material des Betätigungselements | Kunststoff | Kunststoff | |||
Form des Betätigungselements | rund | rund | |||
Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,5 mm | 29,5 mm | |||
Frontring | |||||
Produktbestandteil Frontring | Ja | Ja | |||
Ausführung des Frontrings | Standard | Standard | |||
Material des Frontrings | Kunststoff | Kunststoff | |||
Farbe des Frontrings | schwarz | schwarz | |||
Allgemeine technische Daten | |||||
Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | IP66, IP67, IP69(IP69K) | |||
Schutzart NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | |||
Schockfestigkeit | |||||
● gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | |||
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | Kategorie 1, Klasse B | |||
Schwingfestigkeit | |||||
● gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | 10 ... 500 Hz: 5g | |||
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | Kategorie 1, Klasse B | |||
Schalthäufigkeit maximal | 3 600 1/h | 3 600 1/h | |||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | S | S | |||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | |||
Umgebungsbedingungen | |||||
Umgebungstemperatur | |||||
● während Betrieb | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | |||
● während Lagerung | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |||
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) | |||
Umwelt-Fußabdruck | |||||
Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | Ja | |||
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 0,787 kg | 0,787 kg | |||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 0,566 kg | 0,566 kg | |||
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 0,235 kg | 0,235 kg | |||
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | -0,015 kg | -0,015 kg | |||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||||
Höhe | 40 mm | 40 mm | |||
Breite | 30 mm | 30 mm | |||
Form der Einbauöffnung | rund | rund | |||
Einbaudurchmesser | 22,3 mm | 22,3 mm | |||
positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm | 0,4 mm | |||
Einbauhöhe | 20,3 mm | 20,3 mm | |||
Einbaubreite | 29,5 mm | 29,5 mm | |||
Einbautiefe | 30,9 mm | 30,9 mm | |||
Approbationen Zertifikate | |||||
allgemeine Produktzulassung | |||||
Bestätigung | Ja | Ja | |||
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja | ||
UK-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja | ||
cULus |
![]() |
Ja | Ja | ||
EAC |
![]() |
Ja | Ja | ||
Prüfbescheinigungen | |||||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |||
Sonstige | |||||
Bestätigung | Ja | Ja | |||
Umwelt | |||||
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) |
![]() |
Ja | Ja | ||
Siemens EcoTech-Profil (SEP) |
![]() |
Ja | Ja | ||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |||
Weitere Informationen | |||||
Informationen zur Verpackung
|
|||||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||||
CAx-Online-Generator
|
|||||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
letzte Änderung: | 04.11.2023 | ||||
Datum: 12.08.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |