Artikelnummer 3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10 3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10
Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, mit Laserbeschriftung, Groß- und Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, mit Laserbeschriftung, Groß- und Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß
Produkt-Markenname SIRIUS ACT SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung Drucktaster Drucktaster
Ausführung des Produkts Komplettgerät Komplettgerät
Produkttyp-Bezeichnung 3SU1 3SU1
Produktlinie Kunststoff, schwarz, 22 mm Kunststoff, schwarz, 22 mm
Gehäuse
Anzahl der Befehlsstellen 1 1
Betätigungselement
Ausführung des Betätigungselements Druckknopf, flach, mit verlängertem Hub, transparent Druckknopf, flach, mit verlängertem Hub, transparent
Funktionsweise des Betätigungselements tastend tastend
Produkterweiterung optional
● Leuchtmittel Ja Ja
● Kontaktmodul Ja Ja
Farbe des Betätigungselements klar klar
Material des Betätigungselements Kunststoff Kunststoff
Form des Betätigungselements rund rund
Außendurchmesser des Betätigungselements 29,5 mm 29,5 mm
Kennzeichnung des Betätigungselements Beschriftung nach Wahl, Text Groß-/Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß Beschriftung nach Wahl, Text Groß-/Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß
Frontring
Produktbestandteil Frontring Ja Ja
Ausführung des Frontrings Standard Standard
Material des Frontrings Kunststoff Kunststoff
Farbe des Frontrings schwarz schwarz
Allgemeine technische Daten
Schutzart IP IP66, IP67, IP69(IP69K) IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schutzart NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Schockfestigkeit
● gemäß IEC 60068-2-27 Sinushalbwelle 15g / 11 ms Sinushalbwelle 15g / 11 ms
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B Kategorie 1, Klasse B
Schwingfestigkeit
● gemäß IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g 10 ... 500 Hz: 5g
● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B Kategorie 1, Klasse B
Schalthäufigkeit maximal 3 600 1/h 3 600 1/h
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 5 000 000 5 000 000
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 S S
RoHS-Richtlinie (Datum) 10/01/2014 10/01/2014
Nettogewicht pro ME 0,022 kg 0,022 kg
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C
● während Lagerung -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %)
Umwelt-Fußabdruck
Umweltproduktdeklaration(EPD) Ja Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt 0,787 kg 0,787 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung 0,566 kg 0,566 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb 0,235 kg 0,235 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life -0,015 kg -0,015 kg
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Höhe 40 mm 40 mm
Breite 30 mm 30 mm
Form der Einbauöffnung rund rund
Einbaudurchmesser 22,3 mm 22,3 mm
positive Toleranz des Einbaudurchmessers 0,4 mm 0,4 mm
Einbauhöhe 20,3 mm 20,3 mm
Einbaubreite 29,5 mm 29,5 mm
Einbautiefe 30,9 mm 30,9 mm
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
cULus cULus Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark Ja Ja
Umwelt
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) Ja Ja
Siemens EcoTech-Profil (SEP) Siemens EcoTech-Profil (SEP) Ja Ja
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10 3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10
3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10 3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10
3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10 3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10
letzte Änderung: 06.07.2025
Datum:
31.12.2025
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2025