Artikelnummer | 3ZS2711-0CC30-0YA0 | 7KN2710-2CE40-0YC0 | |
Powermanagement-Software SENTRON Powermanager V3.x Basic Package bis max. 10 Geräte Software auf DVD Lizenz auf USB-Stick für Server und 1 Client für Windows-Betriebssysteme 8-sprachig | SENTRON powermanager Softwarelizenz für bis zu 10 Einheiten | ||
Ausführung | |||
Produkt-Markenname | SENTRON | SENTRON | |
Produkt-Bezeichnung | SENTRON powermanager V 3.2 - Basic Package | powermanager Extended | |
Produktlizenz | Basic Package, <=10 Geräte, Installation, User Interface, Web Lizenz | Base version, <= 10 devices | |
Produktvariante | Software auf CD, Lizenz auf USB-Stick | Software download im SIOS portal; Lizenzlieferung via email | |
Allgemeine technische Daten | |||
Landessprache der Software | deutsch / englisch / spanisch / portugiesisch/ französisch / italienisch / türkisch / chinesisch | deutsch / englisch / spanisch / portugiesisch/ französisch / italienisch / türkisch / chinesisch / polnisch | |
Software-Version | 3.2 | 6.0 | |
Softwareklasse | B | B | |
Produktdetails | |||
Produktbeschreibung | Powermonitoring Software | Powermanagement Software | |
Produktbestandteil Bausteinbibliothek | Nein | Nein | |
Produktfunktion | |||
Produktfunktion | |||
● Analysefunktion | Ja | Ja | |
● Auswertefunktion | Ja | Ja | |
● Bewegungsfunktion | Nein | Nein | |
● Datenerfassungsfunktion | Ja | Ja | |
● Diagnosefunktion | Ja | Ja | |
● gesteuertes Positionieren | Nein | Nein | |
● Inbetriebnahmefunktion | Ja | Ja | |
● Kommunikationsfunktion | Ja | Ja | |
● Parametrierfunktion | Ja | Ja | |
● Projektierungsfunktion | Ja | Ja | |
● Simulationsfunktion | Ja | Ja | |
● Technologische Funktion | Nein | Nein | |
Anzeige und Bedienung | |||
horizontale Bildauflösung der Grafikkarte | 1 280 | 1 920 | |
vertikale Bildauflösung der Grafikkarte | 1 024 | 1 080 | |
Anforderungen | |||
Anzahl der Farben der Grafikkarte | 65 536 | 65 536 | |
Ausführung des Laufwerks oder Speichermediums erforderlich | |||
● CD-ROM-Laufwerk | Nein | Nein | |
● Diskettenlaufwerk | Nein | Nein | |
● DVD-Laufwerk | Ja | Nein | |
Betriebssystem erforderlich | Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64-Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional mit SP1 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit) | ||
Browser-Software erforderlich | nein | nein | |
Prozessortaktfrequenz minimal | 2 MHz | 3 000 MHz | |
Speicherkapazität auf Festplatte erforderlich | 10 Gbyte | 256 Gbyte | |
Speicherkapazität des Hauptspeichers minimal | 2 Gbyte | 32 Gbyte | |
Viewer-Software erforderlich | nein | nein | |
Approbationen Zertifikate | |||
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
|
|||
letzte Änderung: | 29.09.2023 | ||
Datum: 03.05.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |